NOE2-24-B06 (6.35 mm) –  Optischer 3-Kanal-Encoder
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Stromaufnahme 15 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 3300 U/min
  • Phasenverschiebung 90° ± 18°e 
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 82 mA (@Vcc=24 V, Vout=18 V) 
  • Lagertemperatur  -
  • Gewicht
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 1000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 11,40 – 28,00 V
  • Betriebsspannung (f. Pegel nach SPS-Norm) 15,30 – 28,00 V
  • Grenzfrequenz 55 kHz
  • Pulsbreite 180° ± 30°e 
  • Signalpegel Low:<2.0 V (@l_load=20 mA), High: VCC-0.2 V (@l_load=20 mA) 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation) 

Abmessungen

NOE2
Creation in progress ...

Downloads

Datenblätter
Konformität

Zubehör

ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel NOE 0.5m
ZK-NOE1-10-500-S Encoderkabel NOE 0.5m
ZK-NOE1-10-2000-S Encoderkabel NOE 2m