Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

SMCI33 - Closed-Loop-Schrittmotorsteuerung

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Software
FAQ
Dokumentation
Zubehör
SMCI33 - Closed-Loop-Schrittmotorsteuerung

Alle Anwender, die eine preisgünstige und kompakte Mikroschritt-Motorsteuerung sowie eine flexible und einfach zu bedienende Closed-Loop Positioniersteuerung suchen, finden diese Anforderungen nun in einem äußerst kompakten Gehäuse (90x60x22 mm) vereint.

Die einstellbare Mikroschritt-Steuerung von 200 bis 25.600 Schritten/Umdrehung ermöglicht ein ruhiges, gleichförmiges Laufverhalten, vermindert Systemresonanzen und erhöht gleichzeitig das Auflösungsvermögen und die Austauschbarkeit zu 3 und 5 Phasen Motoren. Bei einem Phasenstrom von 3 A Phase und einer Spannung von 24-48 V können mit dem Motorcontroller Drehzahlen von über 3000 U/min erreicht werden.

Mit der dazugehörigen Programmiersoftware kann der Anwender schnell und einfach auch ohne Programmierkenntnisse komplexe Fahrprofile (Parameter wie Stromwerte und Schrittauflösung sowie Strecke, Geschwindigkeit, Rampe, Pausen und Schleifen, insgesamt 16 Sätze) programmieren und dann über die Schnittstellen RS485 oder USB an die SMCI33 Motorsteuerung übertragen. Die Anlage kann dann entweder im Automatik-Betrieb vom PC aus, oder im stand-alone-Betrieb von einem externen Signal gestartet werden. Alternativ können natürlich alle Befehle über den gut dokumentierten ASCII Code bedient werden, wodurch selbst über eine Kleinst-SPS Mehrachsanwendungen möglich werden.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Notebook im Netzbetrieb über USB mit unseren Steuerungen verbinden, muss ein USB-Isolator verwendet werden, um zu verhindern, dass die Steuerung geschädigt wird. Im Akkubetrieb kann auf den USB-Isolator verzichtet werden. 

Betriebsspannung24-48 VDC
PhasenstromNennstrom 2 A, einstellbar bis max. 3 A/Phase
SchnittstelleRS485 oder USB
BetriebsartenPosition, Drehzahl, Flagposition, Takt-Richtung, Analog, Joystick, Drehmoment-Modus
Betriebsmodus1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/32, 1/64, Adaptiv
Schrittfrequenz0 bis 50 kHz im Takt-/Richtungsmodus, 0 bis 25 kHz in allen anderen Modi
Eingänge6 Optokopplereingänge (5-24 V)
Ausgänge3 Open Collector, 30 V/30 mA max.
Positionsüberwachungautomatische Fehlerkorrektur bis 0.9°, nur mit Encoder
Stromabsenkungeinstellbar 0 - 100%
SchutzschaltungÜberspannung, Unterspannung und Temperatur >80° C
Temperaturbereich0 bis +40 °C

SMCI33

Ältere Software- und Handbücher-Versionen finden Sie in unserem Archiv im Download Bereich.

NanoJEasy
NanoJ Easy V1.04 für SMCI... und PD...-O41/-N..., außer PD4-C..., N5 und C..., Java basiert
Nanopro
Programmierung
Programmierhandbuch V2.7 ab Firmware 25.01.2013 für NanoJ Easy V1.04
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen - keine Kommunikation mehr

Ist nach einem fehlgeschlagenem Firmware-Update keine Kommunikation mehr zwischen der Steuerung bzw. dem Motor möglich, kann die Firmware manuell aufgespielt werden.

Firmware Update zum Download: Firmwareupdate.zip

Entstörschaltung bei Überkopplung von 24V Steuersignalen

Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können auch gezielt mit der Steuerungsmasse verbunden werden.

 

Schalten einer Last oder SPS über die Ausgänge der Steuerung/des Plug & Drive Motors

Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch.

SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.

Die Datenblätter zu den einzelnen Motorsteuerungen finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-SMCI-LD Encoderkabel € 41,40
ZK-USB Connection cable € 3,90
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
ZK-RS485-USB Konverter € 68,70
ZK-RS485-RS232 Konverter € 69,90
ZCPHOFK-MC0,5-4 Klemmstecker € 3,40
ZCPHOFK-MC0,5-5 Stecker für Encoder € 3,90
ZCPHOFK-MC0,5-12 I/O-Stecker € 7,90
Ausführungen
Typ Max. Betriebsspannung Nennstrom Option Preis Warenkorb
V A
SMCI33
Für mehr Informationen hier klicken
48 2
€ 205,90

SMCI33 wurde in den Warenkorb gelegt

SMCI33 - Closed-Loop-Schrittmotorsteuerung

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-SMCI-LD Encoderkabel € 41,40
ZK-USB Connection cable € 3,90
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
ZK-RS485-USB Konverter € 68,70
ZK-RS485-RS232 Konverter € 69,90
ZCPHOFK-MC0,5-4 Klemmstecker € 3,40
ZCPHOFK-MC0,5-5 Stecker für Encoder € 3,90
ZCPHOFK-MC0,5-12 I/O-Stecker € 7,90
Datenblätter/3D SMCI33-1

SMCI33-2

 
Preise / Verfügbarkeit
SMCI33-1
  • 1-4: € 205,90
  • 5-9: € 195,60
  • 10+: € 185,31
Verfügbarkeit[?]
  • 220 auf Lager
  • 250 Stück nach 13.04.17
SMCI33-2
  • 1-4: € 205,90
  • 5-9: € 195,60
  • 10+: € 185,31
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 200 Stück nach 13.04.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved