EtherNet/IP

ethernet/ip, ethernet ip motor controller für bldc motor und schrittmotor

EtherNet/IP (EtherNet Industrial Protocol) ist ein Echtzeit-Ethernet, das in erster Linie in der Automatisierungstechnik verwendet wird. Es wurde von Allen-Bradley entwickelt und als offener Standard an die Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) weitergegeben.

EtherNet/IP arbeitet mit der Basistechnologie von Ethernet-TCP/IP, als Anwendungsprotokoll wird das CIP-Protokoll (Common Industrial Protocol) verwendet. Einer der größten Vorteile von EtherNet/IP gegenüber anderen Netzwerken ist, dass Standard-Hardware genutzt wird, um herkömmliche Unternehmens- und Echtzeit-Industriesteuerungen in einem Netzwerk zu verknüpfen.

Vor allem in den USA ist EtherNet/IP ein weit verbreiteter Feldbus – unter anderem bei den Steuerungen von Rockwell.


Controller mit EtherNET/IP

Motoren mit EtherNET/IP

Zurück

Fragen?

Haben Sie Fragen zu diesem Knowledge-Base-Artikel oder unseren Produkten?

Kontaktieren Sie uns