Wellen-Kupplungen für alle Schrittmotoren und BLDC Motoren
Die Kreuzscheibenkupplungen von Nanotec sind durch die kurze
Bauweise einfach zu montieren und können hohe Kräfte bei geringem
Wellenversatz übertragen. Durch die Klemmbefestigung ist
eine Beschädigung der Welle ausgeschlossen.
Eine Übertragungsscheibe aus Nylon dämpft Geräusche und bietet
gute Isoliereigenschaften (3kV zwischen zwei Wellen) bei potential
freiem Aufbau.
Einsatz:
Wo eine spielfreie Kraftübertragung benötigt wird:
Schrittmotoren, Servomotoren, Encoder, Tachogenarator usw.
Weitere Details zu den Wellenkupplungen finden Sie in dem Datenblatt im rechten Download-Bereich dieser Webseite.
Andere Bohrungsdurchmesser sind ab einer Bestellmenge von mind. 50 Stk möglich!
Bitte immer 2 Kupplungen + 1 Übertragungsscheibe bestellen!
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Größe | für Wellen- durchmesser |
Art | Gewicht | ||
| mm | ||||||
| ZW-235-19-20 | 19 | 5 | Kupplung | 0,012 | ||
| ZW-235-19-0 | 19 | - | Übertragungsscheibe | 0,010 | ||
| ZW-234-25-24 | 25 | 6,35 | Kupplung | 0,031 | ||
| ZW-234-25-0 | 25 | - | Übertragungsscheibe | 0,020 | ||
| ZW-234-41-38 | 41 | 14 | Kupplung | 0,148 | ||
| ZW-234-41-0 | 41 | - | Übertragungsscheibe | 0,030 | ||