DB87 - bürstenloser EC-Servomotor - 250-650 W
Die bürstenlosen Motore der Baureihe DB87 bieten die höchste Ausgangsleistung und erreichen auch aufgrund der beiden hochgenauen Kugellager gegenüber bürstenbehafteten DC-Motoren eine wesentlich höhere Lebenserwartung. Die integrierten Hallsensoren ermöglichen eine einfache Drehzahlregelung und können mit den preisgünstigen Nanotec Encodern zu einem leistungsfähigen Servomotor für hohe Drehzahlbereiche ausgebaut werden. Leistungsstarke Getriebe erlauben eine schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, wenn hohe Drehmomente gefordert werden.
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Nenn- leistung |
Nenn- spannung |
Nenn- strom |
Nenn- moment |
Spitzen- strom |
Spitzen- moment |
Nenn- drehzahl |
Gewicht | Länge "A" |
||
| W | V | A | A | U/min | |||||||
| DB87S01-S | 200 | 48 | 6,25 | 70 | 17,95 | 201 | 3000 | 1,85 | 86 | ||
| DB87M01-S | 430 | 48 | 10,77 | 140 | 32,31 | 420 | 3000 | 2,60 | 113 | ||
| DB87L01-S | 650 | 48 | 17,95 | 210 | 53,85 | 630 | 3000 | 4,00 | 140 | ||
Wellenbearbeitung und mechanische Bearbeitung