DB28 - bürstenloser EC-Servomotor - 14- 48 W

Servomotoren DB28 - DB28 - bürstenloser EC-Servomotor - 14- 48 W

Die ultra kompakten bürstenlosen ( BLDC ) Motore der Baureihe DB28 liefern neben der hohen Ausgangsleistung und Laufruhe eine wesentlich höhere Lebenserwartung als DC Motore. Die integrierten Hallsensoren bieten eine einfache Drehzahlregelung und können mit den leicht anzubauenden und preisgünstigen Nanotec Encoder zu einem leistungsfähigen Servomotor (Link DB-A) für hohe Drehzahlbereiche ausgebaut werden. Passende Getriebe erweitern die Anwendung wo höhere Drehmomente gefordert werden.

Download

Übersicht Baureihe 

Passende Steuerung

SMCI36

Für diese Motorgröße passende Encoder (1), Encoder (7), Getriebe (5)
Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)
Typ Nenn-
leistung
Nenn-
spannung
Nenn-
strom
Nenn-
moment
Spitzen-
strom
Spitzen-
moment
Nenn-
drehzahl
Gewicht Länge
"A"
  W V A
A
U/min
DB28S01 6 15 0,51 0,7 2,5 2,1 8000 0,06 26
DB28M01 14 24 0,88 1,4 2,8 4,2 10000 0,082 38
DB28L01 16 24 1,0 5,0 3,0 15 3700 0,28 77

Wellenbearbeitung

mehr..

kabelbearbeitung

mehr..

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn