Schneckengetriebe für NEMA 23 Motoren mit Anbau
Die Schneckengetriebe der Serie GSGE60 zeichnen sich neben Ihrer hohen Verfügbarkeit und der Möglichkeit einer 90° versetzen Abgangswelle auch durch Ihren hohen Wirkungsgrad und die Selbsthemmung aus. Ab einer Untersetzung von 50:1 kann von einer sicheren Selbsthemmung gesprochen werden
Die Getriebe der Serie GSGE60 können an jeden Schrittmotor in der Baugöße 56x56mm (NEMA 23) sowie an die Schrittmotoren der Reihe ST6018 angebaut werden.
Die Schneckengetriebe sind ab Werk lebensdauergeschmiert mit einem hochwertigen, synthetischen Langzeitschmierstoff auf Polyglykolbasis und sind daher wartungsfrei.
Die Schneckengetriebe sind aufgrund ihres relativ hohen Umkehrspiels (~1-2°) für Positionieranwendungen nicht geeignet.
Optional erhältlich:
- Doppelwelle (Bestellnummer: MG-DW-GSGE60)
- Abdeckhaube (Bestellnummer: MG-D-GSGE60)
Bitte beachten Sie, dass die GSGE-Getriebe nur montiert erhältlich sind und deshalb der Motor mit bestellt werden muss. Bitte fügen Sie Ihrer Bestellung außerdem für jedes Getriebe die entsprechende Position "Anbau durch Nanotec" hinzu.
Sonstiges
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getriebe | Untersetzung | Abtriebs- drehmoment Max. |
Wirkungs- grad |
Gewicht | Selbst- hemmung |
||
| Ncm | % | ||||||
| GSGE60-5-1 | 5:1 | 3000 | 86 | 2,0 | Nein | ||
| GSGE60-15-1 | 15:1 | 3000 | 71 | 2,0 | Nein | ||
| GSGE60-25-1 | 25:1 | 3000 | 63 | 2,0 | Nein | ||
| GSGE60-50-1 | 50:1 | 3000 | 45 | 2,0 | Ja | ||
| MG-DW-GSGE60 | |||||||
| MG-D-GSGE60 | |||||||
| Anbau durch Nanotec - pro Getriebe 1 x Anbau erforderlich - | |||||||
Dimensionen
