Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

LSP15-LSP42 - Permanentmagnet-Linearstellantrieb

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
LSP15-LSP42 - PM-Schrittmotor

Die Linearstellantriebe LSP basieren auf einem Permanentmagnet-Schrittmotor mit einem metrischen Gewinde auf der Motorwelle, so dass die Drehung der Motorwelle mit einer passenden Mutter in eine Linearbewegung umgesetzt wird.

Die Aktuatoren erlauben fein dosierte Verstellungen, z.B. für das Nachführen und Positionieren von Sensoren in medizinischen und optischen Geräten. Sie eignen sich ebenso für konstruktive Aufgaben im Bereich des Spannens, Öffnen und Schließens sowie die exakte Nachführung von Ventil- und Klappenverstellungen in Klima- und Regelgeräten.

LSP1518M0104

LSP2575M0506

LSP3575M0206

LSP4275M0206

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Spindellänge Länge "A" Option Preis Warenkorb Vergleichen
N mm/s
LSP1518M0104-M2X0,4
Für mehr Informationen hier klicken
3 20 18 11 € 15,40

LSP1518M0104-M2X0,4 wurde in den Warenkorb gelegt

LSP15-LSP42 - PM-Schrittmotor

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LSP1518M0104-M2X0,4

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
170 Ohm
Spindelsteigung
0.4 mm
Gewicht
0.013 kg
Induktivität pro Wicklung
28 mH
Strom pro Wicklung
0.071 A
Auflösung
20 µm/Schritt
 
Preise / Verfügbarkeit
LSP1518M0104-M2X0,4
  • 1-4: € 15,40
  • 5-9: € 14,63
  • 10+: € 13,86
Verfügbarkeit[?]
  • 76 auf Lager
 
LSP2575M0506-M2X0,4
Für mehr Informationen hier klicken
10 15 28.5 15 € 18,90

LSP2575M0506-M2X0,4 wurde in den Warenkorb gelegt

LSP15-LSP42 - PM-Schrittmotor

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LSP2575M0506-M2X0,4

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
10 Ohm
Spindelsteigung
0.4 mm
Gewicht
0.0312 kg
Induktivität pro Wicklung
2 mH
Strom pro Wicklung
0.5 A
Auflösung
8.3 µm/Schritt
 
Preise / Verfügbarkeit
LSP2575M0506-M2X0,4
  • 1-4: € 18,90
  • 5-9: € 17,95
  • 10+: € 17,01
Verfügbarkeit[?]
  • 34 auf Lager
 
LSP3575M0206-M3X0,5
Für mehr Informationen hier klicken
40 10 28.5 22 € 23,10

LSP3575M0206-M3X0,5 wurde in den Warenkorb gelegt

LSP15-LSP42 - PM-Schrittmotor

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LSP3575M0206-M3X0,5

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
60 Ohm
Spindelsteigung
0.5 mm
Gewicht
0.094 kg
Induktivität pro Wicklung
45 mH
Strom pro Wicklung
0.22 A
Auflösung
10 µm/Schritt
 
Preise / Verfügbarkeit
LSP3575M0206-M3X0,5
  • 1-4: € 23,10
  • 5-9: € 21,94
  • 10+: € 20,79
Verfügbarkeit[?]
  • 6 auf Lager
  • 8 Stück nach 31.03.17
 
LSP4275M0206-M3X0,5
Für mehr Informationen hier klicken
50 10 28.5 22 € 32,20

LSP4275M0206-M3X0,5 wurde in den Warenkorb gelegt

LSP15-LSP42 - PM-Schrittmotor

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LSP4275M0206-M3X0,5

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
70 Ohm
Spindelsteigung
0.5 mm
Gewicht
0.134 kg
Induktivität pro Wicklung
50.5 mH
Strom pro Wicklung
0.18 A
Auflösung
10 µm/Schritt
 
Preise / Verfügbarkeit
LSP4275M0206-M3X0,5
  • 1-4: € 32,20
  • 5-9: € 30,59
  • 10+: € 28,98
Verfügbarkeit[?]
  • 34 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved