Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

LP25-LP35 - Permanentmagnet-Linearaktuator

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Durch die im linearen Schrittmotor (Linearaktuator) integrierte Gewindebuchse kann die Drehbewegung ohne aufwendige Konstruktion in eine Linearbewegung umgesetzt werden. Dieser kompakte Aufbau ermöglicht daher eine platz- und gewichtssparende Linearverstellung, die der LP... in Bezug auf Kraft und Geschwindigkeit kostengünstig zur Verfügung stellt.

Der LPV2525S0104-Tr3,5x1 verfügt über eine Verdrehsicherung (captive). Die Lieferung erfolgt inklusive Gewindespindel.

LP2515S0104

LP3575S0504

LPV2515S0104

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Schubkraft Auflösung Hublänge "A" Länge "A" Option Preis Warenkorb Vergleichen
N µm/Schritt
LPV2515S0104-TR3,5X1
Für mehr Informationen hier klicken
5 41.7 12 16 € 26,60

LPV2515S0104-TR3,5X1 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LPV2515S0104-TR3,5X1

 
Technische Daten
Gewicht
0.04 kg
Widerstand pro Wicklung
53 Ohm
Spindelsteigung
1 mm
Schrittauflösung
15 ° (Vollschritt)
Strom pro Wicklung
0.1 A
 
Preise / Verfügbarkeit
LPV2515S0104-TR3,5X1
  • 1-4: € 26,60
  • 5-9: € 25,27
  • 10+: € 23,94
Verfügbarkeit[?]
  • 68 auf Lager
  • 250 Stück nach 13.04.17
 
LP2515S0104-TR3,5X1
Für mehr Informationen hier klicken
5 41.7 30 16.5 € 25,20

LP2515S0104-TR3,5X1 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LP2515S0104-TR3,5X1

 
Technische Daten
Gewicht
0.036 kg
Widerstand pro Wicklung
53 Ohm
Spindelsteigung
1 mm
Schrittauflösung
15 ° (Vollschritt)
Strom pro Wicklung
0.1 A
 
Preise / Verfügbarkeit
LP2515S0104-TR3,5X1
  • 1-4: € 25,20
  • 5-9: € 23,94
  • 10+: € 22,68
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 500 Stück nach 13.04.17
 
LP3575S0504-TR3.5X1
Für mehr Informationen hier klicken
55 25.4 75 17.5 € 45,60

LP3575S0504-TR3.5X1 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LP3575S0504-TR3.5X1

 
Technische Daten
Gewicht
0.086 kg
Widerstand pro Wicklung
11 Ohm
Spindelsteigung
1.22 mm
Schrittauflösung
7.5 ° (Vollschritt)
Strom pro Wicklung
0.46 A
 
Preise / Verfügbarkeit
LP3575S0504-TR3.5X1
  • 1-4: € 45,60
  • 5-9: € 43,32
  • 10+: € 41,04
Verfügbarkeit[?]
  • 19 auf Lager
  • 150 Stück nach 27.04.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved