Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

LS28 - Linearstellantrieb

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
LS2818 - Linearstellantrieb

Die neuen Linear-Stellantriebe LS.. von Nanotec sind ideal für den Aufbau kostengünstiger und kompakter Linearsysteme, da Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen. Bei kleinen Lasten und Tragzahlen, etwa wenn Messwerte abgetastet oder gescannt werden, kann sogar auf die Linear-Führung verzichtet werden. Andere Motor- und Spindelvarianten (>500 Stück) ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung.

Vorteile

  • wartungsfrei durch spez. Kunststoffmutter mit integrierter Verdrehsicherung (muss extra bestellt werden)
  • doppelte Kugellager im Motor, somit kann eine zusätzliche Lagerung entfallen
  • Linearbewegung bis zu 55 mm möglich
  • selbsthemmend
  • Auflösung 0,01 mm (1/1 - Schritt)

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

LS2818

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Auflösung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s µm/Schritt
LS2818S0604-T6x1-75
Für mehr Informationen hier klicken
60 20 5 31.5 € 85,40

LS2818S0604-T6x1-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS2818 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS2818S0604-T6x1-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
5.6 Ohm
Gewicht
0.13 kg
Strom pro Wicklung
0.67 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS2818S0604-T6x1-75
  • 1-4: € 85,40
  • 5-9: € 81,13
  • 10+: € 72,59
Verfügbarkeit[?]
  • 2 auf Lager
  • 30 Stück nach 22.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS2818S0604-T6x1-75
LS2818S0604-T6x2-75
Für mehr Informationen hier klicken
60 20 10 31.5 € 68,60

LS2818S0604-T6x2-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS2818 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS2818S0604-T6x2-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
5.6 Ohm
Gewicht
0.13 kg
Strom pro Wicklung
0.67 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS2818S0604-T6x2-75
  • 1-4: € 68,60
  • 5-9: € 65,17
  • 10+: € 58,31
Verfügbarkeit[?]
  • 18 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS2818S0604-T6x2-75
LS2818S0604-T5x5-75
Für mehr Informationen hier klicken
30 100 25 31.5 € 73,60

LS2818S0604-T5x5-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS2818 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS2818S0604-T5x5-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
5.6 Ohm
Gewicht
0.13 kg
Strom pro Wicklung
0.67 A
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS2818S0604-T5x5-75
  • 1-4: € 73,60
  • 5-9: € 69,92
  • 10+: € 62,56
Verfügbarkeit[?]
  • 35 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS2818S0604-T5x5-75
LS2818L0604-T6x1-75
Für mehr Informationen hier klicken
120 30 5 50.5 € 92,40

LS2818L0604-T6x1-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS2818 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS2818L0604-T6x1-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
9.2 Ohm
Gewicht
0.28 kg
Strom pro Wicklung
0.67 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS2818L0604-T6x1-75
  • 1-4: € 92,40
  • 5-9: € 87,78
  • 10+: € 78,54
Verfügbarkeit[?]
  • 41 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS2818L0604-T6x1-75
LS2818L0604-T6x2-75
Für mehr Informationen hier klicken
120 30 10 50.5 € 75,90

LS2818L0604-T6x2-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS2818 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS2818L0604-T6x2-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
9.2 Ohm
Gewicht
0.28 kg
Strom pro Wicklung
0.67 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS2818L0604-T6x2-75
  • 1-4: € 75,90
  • 5-9: € 72,10
  • 10+: € 64,51
Verfügbarkeit[?]
  • 32 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS2818L0604-T6x2-75
LS2818L0604-T5x5-75
Für mehr Informationen hier klicken
60 140 25 50.5 € 82,10

LS2818L0604-T5x5-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS2818 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS2818L0604-T5x5-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
9.2 Ohm
Gewicht
0.28 kg
Strom pro Wicklung
0.67 A
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS2818L0604-T5x5-75
  • 1-4: € 82,10
  • 5-9: € 77,99
  • 10+: € 69,78
Verfügbarkeit[?]
  • 55 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS2818L0604-T5x5-75
LS2818L1404-T6x2-75
Für mehr Informationen hier klicken
140 40 10 50.5 € 75,90

LS2818L1404-T6x2-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS2818 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS2818L1404-T6x2-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2.3 Ohm
Gewicht
0.28 kg
Strom pro Wicklung
1.4 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS2818L1404-T6x2-75
  • 1-4: € 75,90
  • 5-9: € 72,10
  • 10+: € 64,51
Verfügbarkeit[?]
  • 14 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS2818L1404-T6x2-75
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved