Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DB80 - Bürstenloser DC-MotorNeu

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Der bürstenlose DC-Motor DB80 hat eine Flanschgröße von 80 x 80 mm und weist im Verhältnis zu seiner Baugröße eine sehr hohe Leistungsdichte auf. Mit einer Nenndrehzahl von 3000 U/min und einer Nennspannung von 48 V eignet sich dieser 8-polige Motor vor allem für Anwendungen, bei denen ein hoher Wirkungsgrad gefordert ist.

Der DB80 ist entweder mit Hallsensoren oder mit Hallsensoren und integriertem Encoder erhältlich. Für hohe Drehmomente können leistungsstarke Planetengetriebe angebaut werden. Kundenspezifische Ausführungen mit anderen Wicklungen oder Wellenformen werden ebenfalls angeboten. 

DB80

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A V U/min
DB80M048030
Für mehr Informationen hier klicken
534 170 14 48 3000
€ 187,60

DB80M048030 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB80M048030-A

DB80M048030-ENM05J

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.1 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.6 mH
Rotorträgheitsmoment
60 gcm²
Drehmomentkonstante
12 Ncm/A
Gewicht
1.2 kg
Spitzenstrom
40 A
Spitzenmoment
500 Ncm
Länge "A"
108 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB80M048030-A
  • 1-4: € 187,60
  • 5-9: € 178,22
  • 10+: € 168,84
Verfügbarkeit[?]
  • 5 auf Lager
DB80M048030-ENM05J
  • 1-4: € 317,80
  • 5-9: € 301,91
  • 10+: € 286,02
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 25 Stück nach 04.05.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB80M048030
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved