Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

NTO3 - Optischer 3-Kanal-EncoderNeu

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Optischer 3-Kanal-Encoder für 5 mm oder 6,35 mm B-Welle.

  • Durchlicht, dadurch besonders unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • hohe Störsicherheit durch integrierten Line-Treiber
  • Auflösungen 2000 CPR und 5000 CPR auf Lager
  • andere Auflösungen auf Nachfrage

Bitte beachten: Dieser Encoder ist nur als Kombinationsartikel erhältlich, der Anbau erfolgt durch Nanotec. 

Auflösung2000, 5000 Imp./Umdrehung
SignalformRechtecksignal
AusgangssignalePhase A, A\, B, B\, I, I\
Betriebsspannung4.5-5.5 VDC
Stromaufnahmetyp. 72 mA, max. 85 mA
Grenzfrequenz360 KHz (2000 Imp./U)
720 KHz (5000 Imp./U)
Grenzgeschwindigkeit10800 U/min
Anstiegszeit50 ns
Abstiegszeit50 ns
SignalpegelLow typ. 0.25 V; max. 0.5 V
High typ. 3.5 V; min. 2.0 V
Max. Ausgangsstrom pro Kanal8 mA
Betriebstemperatur-25° bis +100°C
Vibration (5 Hz-2 kHz)20 G
ESD, IEC61000-4-2± 4 kV

NTO3

Die Datenblätter zu den einzelnen Encodern finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-NTO3-10-500-S Kabel für NTO3-Encoder € 9,10
ZK-NTO3-10-500-PADP Kabel für NTO3-Encoder € 11,80
ZK-NTO3-10-1000-S Kabel für NTO3-Encoder € 9,90
ZK-NTO3-10-1000-PADP Kabel für NTO3-Encoder € 12,80
Ausführungen
Typ Index Line-Treiber Signalspannung Imp. / U Option Preis Warenkorb
V
NTO3-05-C
Für mehr Informationen hier klicken
5 2000
€ 70,80 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NTO3-05-C06 (6.35mm)

NTO3-05-C14 (5 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
NTO3-05-C06 (6.35mm)
  • 1-4: € 70,80
  • 5-9: € 67,26
  • 10+: € 63,72
Verfügbarkeit[?]
  • 11 auf Lager
NTO3-05-C14 (5 mm)
  • 1-4: € 70,80
  • 5-9: € 67,26
  • 10+: € 63,72
Verfügbarkeit[?]
  • 12 auf Lager
  • 1 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
NTO3-05-Z
Für mehr Informationen hier klicken
5 5000
€ 70,80 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NTO3-05-Z06 (6.35 mm)

NTO3-05-Z14 (5 mm)

 
Preise / Verfügbarkeit
NTO3-05-Z06 (6.35 mm)
  • 1-4: € 70,80
  • 5-9: € 67,26
  • 10+: € 63,72
Verfügbarkeit[?]
  • 15 auf Lager
NTO3-05-Z14 (5 mm)
  • 1-4: € 70,80
  • 5-9: € 67,26
  • 10+: € 63,72
Verfügbarkeit[?]
  • 11 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved