Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DB41 - Bürstenloser DC-MotorNeu

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Die Motoren vom Typ DB41 sind ebenso wie die DB42-Motoren mit gebondeten Magneten ausgestattet, verfügen jedoch über 10 Pole. Sie bieten mehr Drehmoment und eine Nenndrehzahl von 3.000 rpm bei 24 V Betriebsspannung. Die Rückmeldung der Rotorlage erfolgt bei diesen BLDC-Motoren über drei um 120° versetzte Hallsensoren. 

DB41

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Nennspannung Nenndrehzahl Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A V U/min
DB41S024030-A
Für mehr Informationen hier klicken
22 7 1.3 24 3000 € 63,10

DB41S024030-A wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB41S024030-A

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
2.6 Ohm
Induktivität (Line to Line)
1.83 mH
Rotorträgheitsmoment
48 gcm²
Drehmomentkonstante
5.42 Ncm/A
Gewicht
0.3 kg
Spitzenstrom
4.4 A
Spitzenmoment
24 Ncm
Länge "A"
40.3 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB41S024030-A
  • 1-4: € 63,10
  • 5-9: € 59,94
  • 10+: € 56,79
Verfügbarkeit[?]
  • 19 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB41S024030-A
DB41M024030-A
Für mehr Informationen hier klicken
50 16 3 24 3000 € 78,50

DB41M024030-A wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB41M024030-A

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
1.1 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.96 mH
Rotorträgheitsmoment
101 gcm²
Drehmomentkonstante
5.41 Ncm/A
Gewicht
0.45 kg
Spitzenstrom
9.2 A
Spitzenmoment
50 Ncm
Länge "A"
60.3 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB41M024030-A
  • 1-4: € 78,50
  • 5-9: € 74,57
  • 10+: € 70,65
Verfügbarkeit[?]
  • 12 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB41M024030-A
DB41L024030-A
Für mehr Informationen hier klicken
82 26 4.8 24 3000 € 98,70

DB41L024030-A wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB41L024030-A

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.7 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.58 mH
Rotorträgheitsmoment
154 gcm²
Drehmomentkonstante
5.4 Ncm/A
Gewicht
0.65 kg
Spitzenstrom
14.8 A
Spitzenmoment
80 Ncm
Länge "A"
80.3 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB41L024030-A
  • 1-4: € 98,70
  • 5-9: € 93,76
  • 10+: € 88,83
Verfügbarkeit[?]
  • 28 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB41L024030-A
DB41C024030-A
Für mehr Informationen hier klicken
113 36 6.7 24 3000 € 113,90

DB41C024030-A wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-DF40 Dämpfer € 7,40
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D DB41C024030-A

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.5 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.44 mH
Rotorträgheitsmoment
207 gcm²
Drehmomentkonstante
5.4 Ncm/A
Gewicht
0.8 kg
Spitzenstrom
6.7 A
Spitzenmoment
1.2 Ncm
Länge "A"
100.3 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DB41C024030-A
  • 1-4: € 113,90
  • 5-9: € 108,20
  • 10+: € 102,51
Verfügbarkeit[?]
  • 6 auf Lager
  • 25 Stück nach 08.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DB41C024030-A
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved