Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

AP8918 - Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Schutzart IP64

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
AP8918 - Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Schutzart IP64

2-Phasen High-Torque-Schrittmotor in NEMA 34 (89 mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) in Schutzart IP 65 (außer Wellenausgang). Durch die gleichen Flanschmaße wie der Standardmotor ST8918 sind diese Motoren elektrisch und mechanisch austauschbar.

AP8918

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Encoder Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
V
AP8918M6404
Für mehr Informationen hier klicken
6.4 594 € 206,20

AP8918M6404 wurde in den Warenkorb gelegt

AP8918 - Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Schutzart IP64
Datenblätter/3D AP8918M6404

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.33 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3 mH
Rotorträgheitsmoment
2700 gcm²
Gewicht
3.4 kg
Länge "A"
118 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AP8918M6404
  • 1-4: € 206,20
  • 5-9: € 195,89
  • 10+: € 185,58
Verfügbarkeit[?]
  • 1 auf Lager
  • 25 Stück nach 15.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AP8918M6404
AP8918M6404-E
Für mehr Informationen hier klicken
6.4 594 5 € 297,10

AP8918M6404-E wurde in den Warenkorb gelegt

AP8918 - Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Schutzart IP64
Datenblätter/3D AP8918M6404-E

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.33 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3 mH
Rotorträgheitsmoment
3000 gcm²
Gewicht
3.5 kg
Länge "A"
118 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AP8918M6404-E
  • 1-4: € 297,10
  • 5-9: € 282,24
  • 10+: € 267,39
Verfügbarkeit[?]
  • 56 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AP8918M6404-E
AP8918L9504
Für mehr Informationen hier klicken
9.5 933 € 244,30

AP8918L9504 wurde in den Warenkorb gelegt

AP8918 - Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Schutzart IP64
Datenblätter/3D AP8918L9504

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.26 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.7 mH
Rotorträgheitsmoment
3000 gcm²
Gewicht
4.6 kg
Länge "A"
148 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AP8918L9504
  • 1-4: € 244,30
  • 5-9: € 232,08
  • 10+: € 219,87
Verfügbarkeit[?]
  • 12 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AP8918L9504
AP8918L9504-E
Für mehr Informationen hier klicken
9.5 933 5 € 345,30

AP8918L9504-E wurde in den Warenkorb gelegt

AP8918 - Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Schutzart IP64
Datenblätter/3D AP8918L9504-E

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.26 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.7 mH
Rotorträgheitsmoment
3000 gcm²
Gewicht
4.7 kg
Länge "A"
148 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AP8918L9504-E
  • 1-4: € 345,30
  • 5-9: € 328,03
  • 10+: € 310,77
Verfügbarkeit[?]
  • 24 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AP8918L9504-E
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved