Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

NME1 - Magnetischer EncoderNeu

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
NME1 - Magnetischer Encoder

Magnetischer Encoder für Schritt- und BLDC-Motoren.

Die Vorteile:

  • erlaubt mit einer Auflösung von 0.09° eine präzise Drehzahl- und Positionsregelung
  • 1024 Impulse / Umdrehung (4096 Inkremente mit Quadratur)
  • bietet einen weiten Spannungsbereich von +5 V bis +24 V 
  • läuft mit hohen Geschwindigkeiten

Bitte beachten Sie, dass diese Encoder nur angebaut mit bestimmten Motoren erhältlich sind.

Auflösung1024 Imp./Umdrehung, Single-Turn absolut
SignalformRechtecksignal
AusgangssignaleA,/A, B, /B, I, /I, H1, H2, H3
Betriebsspannung+5 bis +24 VDC, ±10%
StromaufnahmeTyp. 30 mA (no load)
Grenzfrequenz500 HZ für 4096 Interpolation
Grenzgeschwindigkeit30.000 U/min
SignalpegelLow: <0,2V (@I_load=20mA), High: Vcc-0,2V (@I_load=-20mA)
Max. Ausgangsstrom pro Kanal70mA (@Vcc=5V, Vout=3V); 90mA (@Vcc=24V, Vout=18V)
Betriebstemperatur-20° bis 85°C
Lagertemperatur-40° bis 85°C
LuftfeuchtigkeitMax. 90%, nicht kondensierend

NME1

Die Datenblätter zu den einzelnen Encodern finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-NME1-13-500-S Kabel für NME1 Encoder € 6,30
Ausführungen
Typ Index Line-Treiber Signalspannung Imp. / U Option Preis Warenkorb
V
NME1-UVW-T
Für mehr Informationen hier klicken
5-24 1024
€ 68,90 Nur in Kombination mit anderen Artikeln verfügbar
Datenblätter/3D NME1-UVW-T06

NME1-UVW-T14

 
Preise / Verfügbarkeit
NME1-UVW-T06
  • 1-4: € 68,90
  • 5-9: € 65,45
  • 10+: € 62,01
Verfügbarkeit[?]
  • 55 auf Lager
NME1-UVW-T14
  • 1-4: € 68,90
  • 5-9: € 65,45
  • 10+: € 62,01
Verfügbarkeit[?]
  • 67 auf Lager
  • 10 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved