Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Neu: Linearaktuator-Kennlinien!


Jetzt mit Hilfe der Kennlinien den
Schubkraftverlauf in Abhängigkeit
von der Geschwindigkeit vergleichen!

Online-Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihre individuelle
Motorkombination einfach online.

 

zur Video-Anleitung

Linearaktuatoren

Die universell einsetzbaren Linearantriebe von Nanotec bieten eine Fülle von neuen, preiswerten und leistungsfähigen Anwendungsmöglichkeiten:

  • einfache u. flexible Motorkonstruktion des linearen Schrittmotors reduziert erheblich die Systemkosten
  • hubunabhängiges Fahren beliebiger Positionen
  • hohe reproduzierb. Auflösungen (<1μm) u. schnelle Vorschübe (>300 mm/sec.) bei gleichem Bauvolumen eröffnen einheitliche Konstruktionsplattformen
  • direkte Kraft-Koppelung in die Last benötigt beim Linearantrieb keine Zusatzkomponenten und bietet dadurch steife und leichte Mechanik
  • bei feststehender Spindel sind hochdynamische und steife Maschinenkonstruktionen sowie ein Mehrmotoren-Betrieb möglich
  • mit geringem Energiebedarf lassen sich selbst große Kräfte feinfühlig regeln
  • teilweise selbsthemmend, dadurch ist keine zusätzliche Bremse notwendig
  • der Hub ist lediglich von der verfügbaren Spindellänge abhängig
  • Lineare Schrittmotoren eignen sich als Ersatz für Hydraulik- und Pneumatik-Zylinder bei wesentlich höherer Flexibilität

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden.

Produkte
Serie Größe NEMA Schubkraft Auflösung
N µm/Schritt
LP25-LP35 20 - 5 - 55 25.4 - 41.7
LSP15-LSP42 20 - 3 - 50 8.3 - 20
L20 20 8 30 5
L20-A 20 8 30 5
LS20 20 8 30 5
L28 28 11 30 - 115 10 - 25
L28-A 28 11 30 - 60 25
LS28 28 11 30 - 140 5 - 25
L35 35 14 85 - 240 5 - 25
L35-A 35 14 85 - 240 5 - 25
LS35 35 14 85 - 240 5 - 25
L41 42 17 120 - 450 5 - 25
L41-A 42 17 120 - 450 5 - 25
LS41 42 17 120 - 350 5 - 25
L59 56 23 500 - 1000 10 - 30
L59-A 56 23 500 - 1000 10 - 30
LS59 56 23 500 - 800 10 - 30

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved