Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DF45 - Flacher BLDC-Außenläufermotor

  • Außenläufer Ø 45 mm mit geringem Gewicht
  • Nennleistung 30 – 65 Watt
  • mit Stecker oder Anschusslitzen

Zum Produkt

Leistungsstarker BLDC - DB59

  • Bürstenloser Gleichstrommotor Baugröße 56 mm (NEMA 23)
  • Vier Baulängen mit 82 – 220 Watt Nennleistung
  • Optional mit Hallsensoren oder magnetischem Encoder

Zum Produkt

Online-Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihre individuelle
Motorkombination einfach online.

 

zur Video-Anleitung

BLDC Motoren

Die preisgünstigen elektronisch kommutierten 3-Phasen Brushless Motoren (EC-Motoren) sind besonders für Anwendungen mit hoher Laufruhe und Lebensdauer geeignet. Die hoch energetischen Permanent-Magnete ermöglichen bei sehr gutem Wirkungsgrad eine hohe Beschleunigung sowie Drehzahlen bis zu 14.000 U./min. Die Rückmeldung der Rotorlage erfolgt elektronisch über drei 120° versetzte Hallsensoren. Optionale Encoder bis 1000 Imp./Umdr. ermöglichen hochauflösende Positioniersteuerungen.

Vorteile

  • wesentlich höherer Wirkungsgrad und Leistungsdichte als bei Induktionsmotoren (bei gleicher Leistung um ca. 35% Volumen- und Gewichtsreduzierung)
  • höchste Lebenserwartung und Laufruhe in bürstenloser Technik mit Präzisionskugellager
  • erlaubt durch die lineare Drehmoment-Kennlinie ein äusserst großen Drehzahlbereich bei voller Motorleistung und somit bessere Abstimmung auf die erforderlichen Lastverhältnisse
  • reduzierte elektrische Störabstahlung bei gleichzeitig guter thermischer Eigenschaft
  • mech. austauschbar zu Schrittmotoren und somit weniger Konstruktionsaufwand und höhere Teilevielfalt

Bei Innenläufer-Motoren (DB...) dreht sich der Rotor mit Permanentmagneten auf einer Welle in einem feststehenden Stator mit Spulen. Ihre Vorteile liegen in der geringen Rotorträgheit und der besseren Abfuhr der Verlustwärme. Sie eignen sich besonders für hohe Drehzahlen.

Außenläufer-Motoren (DF...) sind kürzer als Innenläufer und stellen vor allem bei hohen Stückzahlen eine wirtschaftliche Lösung dar. Sie bieten ein geringeres Rastmoment, aber durch den größeren Rotordurchmesser bei gleicher magnetischer Kraft ein höheres Drehmoment. 

Nutenlose („slotless“) Motoren (DS...) haben als Stator ringförmige Bleche, auf deren Innenseite eine flache Wicklung aufgebracht ist. Die Induktivität dieser Motoren ist sehr niedrig, der Strom in den Wicklungen steigt jedoch sehr schnell an. Sie bieten hohe Leistungsdichte bei kleinen Baugrößen.

Produkte
Serie Größe NEMA Nennleistung Nennspannung Nenndrehzahl
W V U/min
DS16 Neu 16 - 3.7 - 25 12 - 24 22000 - 25000
DB22 22 - 4 - 7.7 24 3500 - 4800
DS28 Neu 28 - 17 - 29 24 8000
DB28 28 - 6 - 16 15 - 24 3700 - 10000
DB33 33 - 7 24 3000
DB41 Neu 42 17 22 - 113 24 3000
DB42 42 17 26 - 157 17 - 48 4000 - 14000
DB43 Neu 42 17 53 - 138 24 - 48 3000
DF32 Neu 22 - 7.4 24 2760
DF45 22 - 30 - 65 24 4840 - 5260
DB59 56 23 84 - 220 24 3500
DB80 Neu 80 34 534 48 3000
DB87 87 34 220 - 660 48 3000

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved