Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

LS20 - Linearstellantrieb

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
LS2018 - Linearstellantrieb

Mit dem neuen LS2018 ist nun ein weiterer Linearaktuator als Stellantrieb erhältlich. Bei Stellantrieben ist das Gewinde auf der Motorwelle angebracht. Eine Mutter auf der Welle  führt die Bewegung aus. Mit einer Baugröße von 20 mm bzw. NEMA 8 ist der LS2018 einer der kleinsten Linearstellantriebe auf dem Markt. 

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

Passende Gewindemuttern finden Sie unter Zubehör / Gewindemuttern.

LS2018

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T3,5X1 Gewindemutter, Steigung 1 mm € 11,30
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Max. Schubkraft Vorschub Auflösung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration
N mm/s µm/Schritt
LS2018S0604-T3,5
Für mehr Informationen hier klicken
40 40 5 33
€ 70,50

LS2018S0604-T3,5 wurde in den Warenkorb gelegt

LS2018 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T3,5X1 Gewindemutter, Steigung 1 mm € 11,30
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS2018S0604-T3,5-75

LS2018S0604-T3,5-150

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
6.5 Ohm
Gewicht
0.06 kg
Strom pro Wicklung
0.6 A
Max. Axialspiel
±0.06 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS2018S0604-T3,5-75
  • 1-4: € 70,50
  • 5-9: € 66,97
  • 10+: € 59,92
Verfügbarkeit[?]
  • 64 auf Lager
  • 100 Stück nach 22.06.17
LS2018S0604-T3,5-150
  • 1-4: € 77,20
  • 5-9: € 73,34
  • 10+: € 65,62
Verfügbarkeit[?]
  • 10 auf Lager
  • 30 Stück nach 18.05.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS2018S0604-T3,5
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved