Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Gewindespindel - für Linearaktuatoren

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Dokumentation

Um einfach und schnell Linearbewegungen mit einem Schrittmotor zu realisieren, bieten wir zu jedem Linearaktuator bzw. Linearmotor die passenden Gewindespindel an. Nicht nur der Bestell- und Lieferaufwand wird dadurch reduziert, sondern gleichzeitig die Einhaltung der vorgegebenen Toleranz erhöht.

Passend dazu gibt es das Schmiermittel Nanolube gegen unerwünschte Verschleiß- und Reibeffekte (Haftgleiteffekt).

Bei Bestellungen für kundenspezifische Spindeln verwenden Sie bitte unser Formular.

SpindelwerkstoffRostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig)
Zugfestigkeit760 N/mm²
Steigungsverzug mm/auf Strecke± 0.1/300 mm

ZST

Die Datenblätter finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Steigung Ø Außen Ø Kern Passend für Materialnummer Option Preis Warenkorb
ZST3.5-1
Für mehr Informationen hier klicken
1 3.5 2.3 L.....-T3.5x1 1.4404
€ 12,70

ZST3.5-1 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZST3,5-1-200-1

ZST3,5-1-500

 
Technische Daten
Steigungsverzug
±0.1/300 mm/auf Strecke
Max. Axialspiel
±0.06 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
ZST3,5-1-200-1
  • 1-4: € 15,30
  • 5-9: € 14,53
  • 10+: € 13,77
Verfügbarkeit[?]
  • 110 auf Lager
ZST3,5-1-500
  • 1-4: € 12,70
  • 5-9: € 12,06
  • 10+: € 11,43
Verfügbarkeit[?]
  • 284 auf Lager
 
ZST6-1
Für mehr Informationen hier klicken
1 6 4.7 L.....-T6x1 1.4021
€ 43,70

ZST6-1 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZST6-1-200-1

ZST6-1-300-1

ZST6-1-1050

 
Technische Daten
Steigungsverzug
±0.1/300 mm/auf Strecke
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
ZST6-1-200-1
  • 1-4: € 43,70
  • 5-9: € 41,51
  • 10+: € 39,33
Verfügbarkeit[?]
  • 126 auf Lager
  • 250 Stück nach 20.04.17
ZST6-1-300-1
  • 1-4: € 56,70
  • 5-9: € 53,86
  • 10+: € 51,03
Verfügbarkeit[?]
  • 20 auf Lager
  • 30 Stück nach 16.05.17
ZST6-1-1050
  • 1-4: € 94,50
  • 5-9: € 89,77
  • 10+: € 85,05
Verfügbarkeit[?]
  • 91 auf Lager
 
ZST6-2
Für mehr Informationen hier klicken
2 6 4.7 L.....-T6x2 1.4404
€ 14,50

ZST6-2 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZST6-2-200-1

ZST6-2-300-1

ZST6-2-1500

 
Technische Daten
Steigungsverzug
±0.1/300 mm/auf Strecke
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
ZST6-2-200-1
  • 1-4: € 14,50
  • 5-9: € 13,77
  • 10+: € 13,05
Verfügbarkeit[?]
  • 14 auf Lager
  • 150 Stück nach 28.06.17
ZST6-2-300-1
  • 1-4: € 20,90
  • 5-9: € 19,85
  • 10+: € 18,81
Verfügbarkeit[?]
  • 69 auf Lager
ZST6-2-1500
  • 1-4: € 40,70
  • 5-9: € 38,66
  • 10+: € 36,63
Verfügbarkeit[?]
  • 83 auf Lager
 
ZST5-2
Für mehr Informationen hier klicken
2 5 3.7 L.....-T5x2 1.4404
€ 20,30

ZST5-2 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZST5-2-200-1

ZST5-2-300-1

ZST5-2-1000

 
Technische Daten
Steigungsverzug
±0.1/300 mm/auf Strecke
Max. Axialspiel
0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
ZST5-2-200-1
  • 1-4: € 20,30
  • 5-9: € 19,28
  • 10+: € 18,27
Verfügbarkeit[?]
  • 28 auf Lager
ZST5-2-300-1
  • 1-4: € 24,30
  • 5-9: € 23,08
  • 10+: € 21,87
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 25 Stück nach 16.03.17
ZST5-2-1000
  • 1-4: € 33,90
  • 5-9: € 32,20
  • 10+: € 30,51
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
ZST5-5
Für mehr Informationen hier klicken
5 5.4 3.6 L.....-T5x5 1.4021
€ 22,40

ZST5-5 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZST5-5-200-1

ZST5-5-300-1

ZST5-5-1050

 
Technische Daten
Steigungsverzug
±0.1/300 mm/auf Strecke
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
ZST5-5-200-1
  • 1-4: € 22,40
  • 5-9: € 21,28
  • 10+: € 20,16
Verfügbarkeit[?]
  • 87 auf Lager
  • 100 Stück nach 11.05.17
ZST5-5-300-1
  • 1-4: € 34,50
  • 5-9: € 32,77
  • 10+: € 31,05
Verfügbarkeit[?]
  • 136 auf Lager
ZST5-5-1050
  • 1-4: € 59,90
  • 5-9: € 56,90
  • 10+: € 53,91
Verfügbarkeit[?]
  • 93 auf Lager
 
ZST10-2
Für mehr Informationen hier klicken
2 9.7 8.2 L.....-T10x2 1.4021
€ 22,60

ZST10-2 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZST10-2-200-1

ZST10-2-300-1

ZST10-2-1050

 
Technische Daten
Steigungsverzug
±0.1/300 mm/auf Strecke
Max. Axialspiel
±0.07 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
ZST10-2-200-1
  • 1-4: € 22,60
  • 5-9: € 21,47
  • 10+: € 20,34
Verfügbarkeit[?]
  • 67 auf Lager
ZST10-2-300-1
  • 1-4: € 34,10
  • 5-9: € 32,39
  • 10+: € 30,69
Verfügbarkeit[?]
  • 57 auf Lager
ZST10-2-1050
  • 1-4: € 47,90
  • 5-9: € 45,50
  • 10+: € 43,11
Verfügbarkeit[?]
  • 24 auf Lager
 
ZST10-6
Für mehr Informationen hier klicken
6 10 6.5 L.....-T10x6 1.4021
€ 24,30

ZST10-6 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZST10-6-200-1

ZST10-6-300-1

ZST10-6-1000

 
Technische Daten
Steigungsverzug
±0.1/300 mm/auf Strecke
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
Verfügbarkeit[?]
  • 4 auf Lager
  • 25 Stück nach 11.05.17
Verfügbarkeit[?]
  • 32 auf Lager
Verfügbarkeit[?]
  • 17 auf Lager
 
ZSM6-1
Für mehr Informationen hier klicken
1 6 5 L.....-M6x1 1.4401
€ 9,90

ZSM6-1 wurde in den Warenkorb gelegt

Technische Daten
Steigungsverzug
±0.1/300 mm/auf Strecke
Max. Axialspiel
±0.08 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
ZSM6-1-200
  • 1-4: € 9,90
  • 5-9: € 9,40
  • 10+: € 8,91
Verfügbarkeit[?]
  • 104 auf Lager
ZSM6-1-300
  • 1-4: € 15,90
  • 5-9: € 15,10
  • 10+: € 14,31
Verfügbarkeit[?]
  • 33 auf Lager
ZSM6-1-1000
  • 1-4: € 19,90
  • 5-9: € 18,90
  • 10+: € 17,91
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 60 Stück nach 09.03.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved