Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

SMC11 - Kompakte Mikroschrittsteuerung

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
FAQ
Dokumentation
Zubehör
SMC11 - Kompakte Mikroschrittsteuerung

Die extrem kompakte Mikroschrittsteuerung SMC11 ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Schrittmotoren bis 1,4 A Phasenstrom anzusteuern. Die nur 36 x 36 mm große Platine ist durch zwei passende Bohrungen auch dafür vorbereitet, direkt auf der hinteren Seite eines Motors der Baureihe ST4118 und ST4209 angebaut zu werden. Hierzu benötigen Sie die B-Ausführung mit 2 Wellenenden, da nur dort die Bohrungen vorhanden sind. Die B-Welle muss anschließend abgelängt werden. Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Hotline

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Nanotec-Schrittmotor oder Linearaktuator PIN-kompatibel ist zur Motorbuchse an der SMC11.

Betriebsspannung12-35 VDC
max. Phasenstrom1.0 A/Vollschritt (1.25 A mit Kühlblock), 1.4 A/Microschritt (1.8 A mit Kühlblock)
Stromeinstellungüber Potentiometer
BetriebsartenBipolar
Betriebsmodus1/1, 1/2, 1/4, 1/8 (voreingestellt)
SchutzfunktionÜberstrom, Überspannung und Übertemperatur
Schrittfrequenz0 bis 200 kHz
Stromabsenkungschaltbar auf 40%
Eingangssignale0 V aktiv (L<0.8 V; 3.5 V<H<6 V oder offen)
Temperaturbereich0 bis +40°C
AnschlussartJST-Steckverbinder
Gewicht10 g
Befestigungsart2 Bohrungen auf  Ø 19.05 mm für M2.5 - direkt auf Schrittmotor montiert

SMC11

Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen - keine Kommunikation mehr

Ist nach einem fehlgeschlagenem Firmware-Update keine Kommunikation mehr zwischen der Steuerung bzw. dem Motor möglich, kann die Firmware manuell aufgespielt werden.

Firmware Update zum Download: Firmwareupdate.zip

Entstörschaltung bei Überkopplung von 24V Steuersignalen

Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können auch gezielt mit der Steuerungsmasse verbunden werden.

 

Schalten einer Last oder SPS über die Ausgänge der Steuerung/des Plug & Drive Motors

Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch.

SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.

Die Datenblätter zu den einzelnen Motorsteuerungen finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-SMC11 Connection cable € 7,40
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
Ausführungen
Typ Max. Betriebsspannung Nennstrom Option Preis Warenkorb
V A
SMC11
Für mehr Informationen hier klicken
35 1.4
€ 29,70

SMC11 wurde in den Warenkorb gelegt

SMC11 - Kompakte Mikroschrittsteuerung

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-SMC11 Connection cable € 7,40
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
Datenblätter/3D SMC11

SMC11-2

 
Preise / Verfügbarkeit
SMC11
  • 1-4: € 29,70
  • 5-9: € 28,21
  • 10+: € 26,73
Verfügbarkeit[?]
  • 559 auf Lager
SMC11-2
  • 1-4: € 29,70
  • 5-9: € 28,21
  • 10+: € 26,73
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved