Hallo {{ user.user().username }}
Mit der HRTA-Serie hat Nanotec Hohlwellengetriebe in drei Größen im Programm. Die Hollow Rotary Tables sind mit einem Kreuzrollenlager ausgestattet und bieten hohe Positionierungsgenauigkeit, hervorragende Rundlaufeigenschaften und eine max. Tragfähigkeit von 2.000 N.
Der große Hohlwellendurchmesser ermöglicht es, externe Verkabelungen, pneumatische Schläuche oder Stangen durch das Getriebe zu führen.
Die Kombination der Hollow Rotary Tables mit einem Schrittmotor ergibt einen rotierenden Aktuator, der sich ideal für Anwendungen mit Drehtischen, End-of-Arm-Tooling (EOAT) oder Pick-and-Place-Werkzeugen eignet.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]