Permanentmagnet Schrittmotor Linearaktuatoren LP
Durch die im Motor integrierte Gewindebuchse kann die Drehbewegung ohne aufwendige Konstruktion in eine kompakte Linearbewegung umgesetzt werden. Dieser kompakte Aufbau ermöglicht daher eine platz- und gewichtssparende Linearverstellung, die der LP in Bezug auf Kraft und Geschwindigkeit kostengünstig zur Verfügung stellt.
In Verbindung mit dem Mikroschritt Treiber IMT können zudem einfache lineare Verstellaufgaben mit feiner Auflösung realisiert werden.
Der LPV2525S0104-Tr3,5x1 verfügt über eine Verdrehsicherung ( siehe Übersicht Baureihe).
Die Lieferung erfolgt incl. der Gewindespindel
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schub- kraft |
Auflös- ung |
Strom pro Wicklung |
Widerstand pro Wicklung |
Schritt auflösung |
Gewicht | Länge "A" |
Litzen | ||
| N | mm/Step | A | Ohm | ° | ||||||
| LPV2515S0104-TR3.5x1 | 10 | 0,0417 | 0,10 | 53,0 | 15 | 0,036 | 15,8 | 4 | ||
| LP2515S0104-TR3.5x1 | 10 | 0,0417 | 0,10 | 53,0 | 15 | 0,036 | 16,5 | 4 | ||
| LP3575S0504-Tr3.5x1.22 | 55 | 0.0254 | 0,46 | 11,0 | 15 | 0,086 | 17,5 | 4 | ||