Motoren mit integriertem Controller Motoren mit Controller regeln Position, Geschwindigkeit und Drehmoment präzise. Sie sind frei programmierbar und via Feldbus, Takt/Richtung oder Analogeingang steuerbar.
Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren Die Motor Controller von Nanotec eignen sich für bürstenlose DC-Motoren ebenso wie für Schrittmotoren. Sie können feldorientiert, über Hall-Sensoren oder sensorlos geregelt werden.
Software Für die Inbetriebnahme und Programmierung von Motorsteuerungen ist das Plug&Drive Studio ausgelegt. Die Software unterstützt CAN- (IXXAT), serielle, Ethernet- und USB-Schnittstellen.
Bürstenlose DC-Motoren BLDC-Motoren haben einen sehr guten Wirkungsgrad und decken einen großen Drehzahlbereich ab. Nanotec bietet Innenläufer, Außenläufer und nutenlose Motoren mit hoher Laufruhe an.
Schrittmotoren Nanotec-Schrittmotoren sind in vielen Baugrößen mit und ohne Getriebe, Bremse oder Encoder erhältlich. Sie eignen sich vor allem für Anwendungen mit hohem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.
Radantriebe für Robotik Radantriebe spielen eine entscheidende Rolle bei der Mobilität von autonomen mobilen Robotern (AMR), Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und Servicerobotern. Sie sorgen dafür, dass sich selbstfahrende…
LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm Kurzhub-Aktuator mit Kugelgewindetrieb und integriertem Singleturn-Absolut-Encoder. Optional mit integrierter Bremse.
Linearaktuatoren mit Schrittmotoren Die Linearaktuatoren von Nanotec sind in drei Ausführungen erhältlich – mit und ohne integrierte Linearführung sowie als Linearstellantrieb. Sie werden mit Trapez- oder ACME-Gewinde angeboten.
Spindeln und Gewindemuttern Für Linearaktuatoren sind Spindeln mit verschiedenen Steigungen, Durchmessern und Längen verfügbar. Passende Gewindemuttern gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren Nanotec bietet Planetengetriebe und Schneckengetriebe für BLDC- und Schrittmotoren an. High-Torque-Planetengetriebe verbinden ein hohes Drehmoment und hohe Wirtschaftlichkeit.
Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren Für Motoren und Linearaktuatoren sind hochauflösende optische Durchlicht-Encoder, optisch reflektive und magnetische Encoder verfügbar, die resistent gegen Schwingungsbeschleunigungen sind.
Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren Nanotec bietet Permanentmagnet-Bremsen und Federdruckbremsen an. Sie sind für eine Betriebsspannung von 24 V und einen Haltemoment von 35 bis 200 Ncm ausgelegt.
Zubehör Für die Motoren, Linearantriebe und Steuerungen von Nanotec steht ein umfangreiches Programm an Zubehör zur Auswahl, das den Anschluss und die Inbetriebnahme erleichtert.
Individuallösungen Anschlusskabel und Wellen können bei Bedarf individuell bearbeitet und damit perfekt an die jeweilige Anwendung angepasst werden.
Motoren mit integriertem Controller Motoren mit Controller regeln Position, Geschwindigkeit und Drehmoment präzise. Sie sind frei programmierbar und via Feldbus, Takt/Richtung oder Analogeingang steuerbar.
Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren Die Motor Controller von Nanotec eignen sich für bürstenlose DC-Motoren ebenso wie für Schrittmotoren. Sie können feldorientiert, über Hall-Sensoren oder sensorlos geregelt werden.
Software Für die Inbetriebnahme und Programmierung von Motorsteuerungen ist das Plug&Drive Studio ausgelegt. Die Software unterstützt CAN- (IXXAT), serielle, Ethernet- und USB-Schnittstellen.
Bürstenlose DC-Motoren BLDC-Motoren haben einen sehr guten Wirkungsgrad und decken einen großen Drehzahlbereich ab. Nanotec bietet Innenläufer, Außenläufer und nutenlose Motoren mit hoher Laufruhe an.
Schrittmotoren Nanotec-Schrittmotoren sind in vielen Baugrößen mit und ohne Getriebe, Bremse oder Encoder erhältlich. Sie eignen sich vor allem für Anwendungen mit hohem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.
Radantriebe für Robotik Radantriebe spielen eine entscheidende Rolle bei der Mobilität von autonomen mobilen Robotern (AMR), Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und Servicerobotern. Sie sorgen dafür, dass sich selbstfahrende…
LBA60 – BLDC-Linearaktuator – 60 mm Kurzhub-Aktuator mit Kugelgewindetrieb und integriertem Singleturn-Absolut-Encoder. Optional mit integrierter Bremse.
Linearaktuatoren mit Schrittmotoren Die Linearaktuatoren von Nanotec sind in drei Ausführungen erhältlich – mit und ohne integrierte Linearführung sowie als Linearstellantrieb. Sie werden mit Trapez- oder ACME-Gewinde angeboten.
Spindeln und Gewindemuttern Für Linearaktuatoren sind Spindeln mit verschiedenen Steigungen, Durchmessern und Längen verfügbar. Passende Gewindemuttern gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren Nanotec bietet Planetengetriebe und Schneckengetriebe für BLDC- und Schrittmotoren an. High-Torque-Planetengetriebe verbinden ein hohes Drehmoment und hohe Wirtschaftlichkeit.
Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren Für Motoren und Linearaktuatoren sind hochauflösende optische Durchlicht-Encoder, optisch reflektive und magnetische Encoder verfügbar, die resistent gegen Schwingungsbeschleunigungen sind.
Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren Nanotec bietet Permanentmagnet-Bremsen und Federdruckbremsen an. Sie sind für eine Betriebsspannung von 24 V und einen Haltemoment von 35 bis 200 Ncm ausgelegt.
Zubehör Für die Motoren, Linearantriebe und Steuerungen von Nanotec steht ein umfangreiches Programm an Zubehör zur Auswahl, das den Anschluss und die Inbetriebnahme erleichtert.
Individuallösungen Anschlusskabel und Wellen können bei Bedarf individuell bearbeitet und damit perfekt an die jeweilige Anwendung angepasst werden.