Motoren mit integriertem Controller – Nanotec

Motoren mit integriertem Controller

Motoren mit Controller regeln Position, Geschwindigkeit und Drehmoment präzise. Sie sind frei programmierbar und via Feldbus, Takt/Richtung oder Analogeingang steuerbar.

Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren – Nanotec

Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren

Die Motor Controller von Nanotec eignen sich für bürstenlose DC-Motoren ebenso wie für Schrittmotoren. Sie können feldorientiert, über Hall-Sensoren oder sensorlos geregelt werden.

Software – Nanotec

Software

Für die Inbetriebnahme und Programmierung von Motorsteuerungen ist das Plug&Drive Studio ausgelegt. Die Software unterstützt CAN- (IXXAT), serielle, Ethernet- und USB-Schnittstellen.

Bürstenlose DC-Motoren – Nanotec

Bürstenlose DC-Motoren

BLDC-Motoren haben einen sehr guten Wirkungsgrad und decken einen großen Drehzahlbereich ab. Nanotec bietet Innenläufer, Außenläufer und nutenlose Motoren mit hoher Laufruhe an.

Schrittmotoren – Nanotec

Schrittmotoren

Nanotec-Schrittmotoren sind in vielen Baugrößen mit und ohne Getriebe, Bremse oder Encoder erhältlich. Sie eignen sich vor allem für Anwendungen mit hohem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

Servoaktuatoren – Nanotec

Servoaktuatoren

Rotativer Servoaktuator mit Hohlwelle, spielfreiem Getriebe und batterielosem Multiturn-Encoder. Ideal für exakte Positionierung bei hohen Lasten.

Radantriebe für AGV & FTS – Nanotec

Radantriebe für AGV & FTS

Ideal für Serviceroboter oder fahrerlose Transportsysteme! Die Radantriebe sind als modulare oder Kompakteinheiten erhältlich und lassen sich an individuelle Leistungsanforderungen anpassen.

Linearaktuatoren mit Schrittmotoren – Nanotec

Linearaktuatoren mit Schrittmotoren

Die Linearaktuatoren von Nanotec sind in drei Ausführungen erhältlich – mit und ohne integrierte Linearführung sowie als Linearstellantrieb. Sie werden mit Trapez- oder ACME-Gewinde angeboten.

Spindeln und Gewindemuttern – Nanotec

Spindeln und Gewindemuttern

Für Linearaktuatoren sind Spindeln mit verschiedenen Steigungen, Durchmessern und Längen verfügbar. Passende Gewindemuttern gibt es in verschiedenen Ausführungen.

Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren – Nanotec

Getriebe für BLDC- und Schrittmotoren

Nanotec bietet Planetengetriebe und Schneckengetriebe für BLDC- und Schrittmotoren an. High-Torque-Planetengetriebe verbinden ein hohes Drehmoment und hohe Wirtschaftlichkeit.

Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren – Nanotec

Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren

Für Motoren und Linearaktuatoren sind hochauflösende optische Durchlicht-Encoder, optisch reflektive und magnetische Encoder verfügbar, die resistent gegen Schwingungsbeschleunigungen sind.

Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren – Nanotec

Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren

Nanotec bietet Permanentmagnet-Bremsen und Federdruckbremsen an. Sie sind für eine Betriebsspannung von 24 V und einen Haltemoment von 35 bis 200 Ncm ausgelegt.

Zubehör – Nanotec

Zubehör

Für die Motoren, Linearantriebe und Steuerungen von Nanotec steht ein umfangreiches Programm an Zubehör zur Auswahl, das den Anschluss und die Inbetriebnahme erleichtert.

Individuallösungen – Nanotec

Individuallösungen

Anschlusskabel und Wellen können bei Bedarf individuell bearbeitet und damit perfekt an die jeweilige Anwendung angepasst werden.