970 Load Parameter Set Funktion Mit diesem Parameter können Sie alle Objekte oder eine Kategorie an gespeicherten Objekten auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Die Speicherkategorien finden Sie im Kapitel Objekte speichern. Objektbeschreibung Index 03CAh Objektname Load Parameter Set Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung Um z.B. die Kategorie "Applikation" zurückzusetzen, schreiben sie hier den Wert "3". Wenn der Vorgang beendet wurde, wird in den Parameter wieder eine "0" geschrieben.
970 Load Parameter Set Funktion Mit diesem Parameter können Sie alle Objekte oder eine Kategorie an gespeicherten Objekten auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Die Speicherkategorien finden Sie im Kapitel Objekte speichern. Objektbeschreibung Index 03CAh Objektname Load Parameter Set Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung Um z.B. die Kategorie "Applikation" zurückzusetzen, schreiben sie hier den Wert "3". Wenn der Vorgang beendet wurde, wird in den Parameter wieder eine "0" geschrieben.
Funktion Mit diesem Parameter können Sie alle Objekte oder eine Kategorie an gespeicherten Objekten auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Die Speicherkategorien finden Sie im Kapitel Objekte speichern.
Objektbeschreibung Index 03CAh Objektname Load Parameter Set Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
Beschreibung Um z.B. die Kategorie "Applikation" zurückzusetzen, schreiben sie hier den Wert "3". Wenn der Vorgang beendet wurde, wird in den Parameter wieder eine "0" geschrieben.