944 Fault Message Counter Funktion Der Zähler wird jedes Mal erhöht, wenn sich der Fehlerpuffer ändert. Er wird gelöscht, wenn Sie 952 Fault Situation Counter auf 0 zurücksetzen. Objektbeschreibung Index 03B0h Objektname Fault Message Counter Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
944 Fault Message Counter Funktion Der Zähler wird jedes Mal erhöht, wenn sich der Fehlerpuffer ändert. Er wird gelöscht, wenn Sie 952 Fault Situation Counter auf 0 zurücksetzen. Objektbeschreibung Index 03B0h Objektname Fault Message Counter Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
Funktion Der Zähler wird jedes Mal erhöht, wenn sich der Fehlerpuffer ändert. Er wird gelöscht, wenn Sie 952 Fault Situation Counter auf 0 zurücksetzen.
Objektbeschreibung Index 03B0h Objektname Fault Message Counter Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie