PSA56 Modbus RTU Online-Handbuch

808 Traverse Record Command Set Selection

Funktion

Mit diesem Parameter wählen Sie einen der 32 hinterlegten Fahrsätze vor. Dieser wird beim nächsten Positionierstart ausgeführt. Den Parameter (Signal SATZANW) können Sie direkt über die PROFINET-Telegramme 7, 9, 207 oder 209 übertragen.

Objektbeschreibung

Index 0328h
Objektname Traverse Record Command Set Selection
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED16
Speicherbar ja, Kategorie: Applikation
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 0000h
Firmware Version FIR-v2139-B1020888
Änderungshistorie

Beschreibung

In die Bits 0 bis 9 schreiben Sie die Nummer das fahrsatzes. Wenn Sie Bit 15 auf "1" setzen, wechselt der Positioniermodus in den Manual Data Input.

Inhalt