Verbindung zur Steuerung herstellen Übersicht Hardware-Adresse Die Steuerung hat zunächst noch keine IP-Adresse, sondern wird über die aufgedruckte Hardware-Adresse (MAC-Adresse) angesprochen. Diese Adresse besteht aus 6 Hexadezimal-Zahlen in der Form 44-AA-E8-xx-xx-xx. Die Hardware-Adresse ist eindeutig und unveränderbar und wird bei der Produktion vergeben. Im Regelfall wird diese nur beim Firmware-Update benötigt. Sobald sich der Bootloader beendet hat und die eigentliche Firmware in Betrieb geht, erfolgt die weitere Kommunikation über das Protokoll TCP/IP. IP-Adresse Die Steuerung benötigt eine gültige IP-Adresse. Diese kann über folgende Wege bezogen werden: DHCP: Ein DHCP-Server vergibt die IP-Adresse an die Steuerung (Standardeinstellung). Statische IP-Adresse: Diese wird vom Benutzer festgelegt. Welche Methode zum Einsatz kommt, ist von der Netzwerkumgebung abhängig und wird vom Netzwerkbetreuer festgelegt. Einstellen der IP-Adresse Die angeschlossenen Geräte (Steuerung und Kommunikationspartner) in einem Ethernet-Netzwerk oder bei einer Ethernet-Punkt-zu-Punkt-Verbindung benötigen jeweils eine eindeutige IP-Adresse. Diese kann entweder automatisch bezogen (DHCP) oder statisch vorgegeben werden. Im weiteren Verlauf wird unter "Kommunikationspartner" ein PC oder Laptop verstanden. Sie können die Steuerung in ein bestehendes Ethernet-Netzwerk integrieren. Dazu ist lediglich die physikalische Verbindung per Standard-Ethernetkabel herzustellen. Sofern DHCP auf der Steuerung aktiviert ist (werksseitig voreingestellt), wird die Steuerung auch automatisch im Netzwerk erkannt und kann sofort über einen im Netzwerk befindlichen PC bedient werden. Einstellen DHCP IP-Adressen können in einem Netzwerk dynamisch von einem DHCP-Server bezogen werden. In der Steuerung ist bereits werksseitig DHCP für den automatischen Bezug einer IP-Adresse von einem DHPC-Server voreingestellt. Anmerkung: Wenn der DHCP Server für die zu vergebene IP-Adresse auch noch einen Hostname vergibt, wird dieser von der Steuerung übernommen. Die Steuerung reagiert fortan nur noch auf diesen Hostname und nicht mehr auf die MAC-Adresse. Es sind lediglich seitens des Kommunikationspartners (z. B. PC oder Laptop) eventuell einige Einstellungen für die Herstellung der Verbindung zur Steuerung notwendig. Einstellungen als Beispiel beim Betriebssystem Windows 7: Windows-Start-Button drücken und Systemsteuerung auswählen. Netzwerk- und Freigabecenter auswählen. Adaptereinstellungen ändern auswählen. Es wird die Liste der verfügbaren Netzwerkadapter dargestellt. Am Adapter, mit welchem die Steuerung verbunden ist, die Eigenschaften öffnen (beispielsweise mit einem Klick mit der rechten Maustaste). Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) anwählen und die Schaltfläche Eigenschaften drücken. Option IP-Adresse automatisch beziehen auswählen. Übernahme der Eingaben mit der Schaltfläche OK bestätigen. Einstellen einer statischen IP-Adresse Sollen an die Steuerung und den Kommunikationspartner statische IP-Adressen vergeben werden, sind nur wenige Einstellungen seitens der Steuerung und des Kommunikationspartners durchzuführen. Der Steuerung kann durch OD-Einträge eine statische IP-Adresse und Netzwerkmaske (jeweils IPv4) gegeben werden. Im Objektverzeichnis sind folgende Einträge maßgeblich: Index Beschreibung 2010h IP-Configuration, Bitmaske mit folgender Bedeutung: Bit 0: Eine statische IP-Adresse aus dem Objekt 2011h und die Netzwerkmaske aus dem Objekt 2012h wird genutzt. 2011h Statische IP-Adresse, 4 Bytes in Hex-Codierung 2012h Statische IP-Subnetzmaske, 4 Bytes in Hex-Codierung 2013h Gateway Adresse 2014h Aktive IP-Adresse, 4 Bytes in Hex-Codierung 2015h Aktive IP-Subnetzmaske, 4 Bytes in Hex-Codierung 2016h Momentan benutzte Gateway Adresse 200Fh MAC-Adresse Anmerkung: Sie müssen die Objekte 2010h…2013h (Kategorie Ethernet) nach einer Änderung speichern (siehe Kapitel Objekte speichern), indem Sie den Wert "65766173h" in 1010h:0Ch schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen. Anmerkungen: Wurde DHCP aktiviert, so benutzt die Steuerung die eingestellte statische IP-Adresse, falls über DHCP keine Adresse zugeteilt werden konnte (z. B. weil der DHCP-Server temporär nicht verfügbar ist). Wenn beide Objekte 2010h und 2011h auf den Wert "0" gesetzt werden, wird von einer falschen Konfiguration ausgegangen und DHCP angeschaltet. Wenn im Objekt 2010h Bit 0 gesetzt ist, wird die statische IP-Adresse benutzt. DHCP wird in diesem Fall nicht genutzt. Wenn nur DHCP angeschalten ist und eine IP-Adressvergabe nicht funktioniert hat, wird unabhängig von Bit 0 versucht, sich mit der eingetragenen statischen IP-Adresse sich zu verbinden. Dem Kommunikationspartner wird ebenfalls eine statische IP-Adresse gegeben. Einstellungen als Beispiel beim Betriebssystem Windows 7: Windows-Start-Button drücken und Systemsteuerung auswählen. Netzwerk- und Freigabecenter auswählen. Adaptereinstellungen ändern auswählen. Es wird die Liste der verfügbaren Netzwerkadapter dargestellt. Am Adapter, mit welchem die Steuerung verbunden ist, die Eigenschaften öffnen (z.B. rechter Mausklick und Eigenschaften auswählen). Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) anwählen und die Schaltfläche Eigenschaften drücken. Option Folgende IP-Adresse verwenden: auswählen und im Feld IP-Adresse die gewünschte IP-Adresse und Netzwerkmaske eintragen. Übernahme der Eingaben mit der Schaltfläche OK bestätigen. REST-Webservices Einleitung Das Protokoll des Webservers ist HTTP/1.0. Die Architektur ist dabei nach REST (Representional State Transfer) realisiert und bietet die Möglichkeit, auf Objekte/Ressourcen zuzugreifen. Ein Beispiel hierfür sind die Werte im Objektverzeichnis. Die unterstützten Operationen sind hierbei: GET: Anforderung einer Ressource POST: Hinzufügen einer neuen Ressource Ressourcen-Namen Der Name einer Ressource wird immer in der vom Internet bekannten URI (Uniform Resource Identifier)-Notation angegeben. Die Steuerung unterstützt über diese URI den Zugriff auf das Objektverzeichnis. Der Identifier hierfür ist: Od: Objektverzeichnis Beispiel Zugriff auf einen Wert im Objektverzeichnis: GET /od/6040/00 HTTP/1.0 Mit diesem String erfolgt der Zugriff auf den Eintrag 6040h Subindex 00h im Objektverzeichnis. Die Rückantwort erfolgt als JSON-String und gibt den Inhalt dieses Objektes wieder: HTTP/1.0 200 OK Server: uip/1.0 Cache-Control: no-cache, no-store, private Content-type: application/json "0006" Schreiben eines Werts ins Objektverzeichnis: POST /od/6040/00 HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Form item: ""000F"" = ""(Key: "000F", Value:) Mit diesem String wird der Wert "15(0Fh)" ins Objekt 6040h Subindex 00h geschrieben. Die Steuerung erhält eine Bestätigung mit dem Status-Code 200 OK: HTTP/1.0 200 OK Server: uip/1.0 Zugriff auf das Objektverzeichnis Folgende URIs ermöglichen einen Zugriff auf das Objektverzeichnis: <IP-Adresse>/od/xxxx/yy Fordert den Eintrag xxxx Subindex yy aus dem Objektverzeichnis an. <IP-Adresse>/od/xxxx/data Fordert den Eintrag xxxx mit allen Subindizes an. Beispiel Zugriff auf einen Wert im Objektverzeichnis: http://192.168.2.100/od/6040/00 Mit diesem String erfolgt der Zugriff auf den Eintrag 6040h Subindex 00h im Objektverzeichnis. Die Rückantwort erfolgt als JSON-String und gibt den Inhalt dieses Objektes wieder.
Verbindung zur Steuerung herstellen Übersicht Hardware-Adresse Die Steuerung hat zunächst noch keine IP-Adresse, sondern wird über die aufgedruckte Hardware-Adresse (MAC-Adresse) angesprochen. Diese Adresse besteht aus 6 Hexadezimal-Zahlen in der Form 44-AA-E8-xx-xx-xx. Die Hardware-Adresse ist eindeutig und unveränderbar und wird bei der Produktion vergeben. Im Regelfall wird diese nur beim Firmware-Update benötigt. Sobald sich der Bootloader beendet hat und die eigentliche Firmware in Betrieb geht, erfolgt die weitere Kommunikation über das Protokoll TCP/IP. IP-Adresse Die Steuerung benötigt eine gültige IP-Adresse. Diese kann über folgende Wege bezogen werden: DHCP: Ein DHCP-Server vergibt die IP-Adresse an die Steuerung (Standardeinstellung). Statische IP-Adresse: Diese wird vom Benutzer festgelegt. Welche Methode zum Einsatz kommt, ist von der Netzwerkumgebung abhängig und wird vom Netzwerkbetreuer festgelegt. Einstellen der IP-Adresse Die angeschlossenen Geräte (Steuerung und Kommunikationspartner) in einem Ethernet-Netzwerk oder bei einer Ethernet-Punkt-zu-Punkt-Verbindung benötigen jeweils eine eindeutige IP-Adresse. Diese kann entweder automatisch bezogen (DHCP) oder statisch vorgegeben werden. Im weiteren Verlauf wird unter "Kommunikationspartner" ein PC oder Laptop verstanden. Sie können die Steuerung in ein bestehendes Ethernet-Netzwerk integrieren. Dazu ist lediglich die physikalische Verbindung per Standard-Ethernetkabel herzustellen. Sofern DHCP auf der Steuerung aktiviert ist (werksseitig voreingestellt), wird die Steuerung auch automatisch im Netzwerk erkannt und kann sofort über einen im Netzwerk befindlichen PC bedient werden. Einstellen DHCP IP-Adressen können in einem Netzwerk dynamisch von einem DHCP-Server bezogen werden. In der Steuerung ist bereits werksseitig DHCP für den automatischen Bezug einer IP-Adresse von einem DHPC-Server voreingestellt. Anmerkung: Wenn der DHCP Server für die zu vergebene IP-Adresse auch noch einen Hostname vergibt, wird dieser von der Steuerung übernommen. Die Steuerung reagiert fortan nur noch auf diesen Hostname und nicht mehr auf die MAC-Adresse. Es sind lediglich seitens des Kommunikationspartners (z. B. PC oder Laptop) eventuell einige Einstellungen für die Herstellung der Verbindung zur Steuerung notwendig. Einstellungen als Beispiel beim Betriebssystem Windows 7: Windows-Start-Button drücken und Systemsteuerung auswählen. Netzwerk- und Freigabecenter auswählen. Adaptereinstellungen ändern auswählen. Es wird die Liste der verfügbaren Netzwerkadapter dargestellt. Am Adapter, mit welchem die Steuerung verbunden ist, die Eigenschaften öffnen (beispielsweise mit einem Klick mit der rechten Maustaste). Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) anwählen und die Schaltfläche Eigenschaften drücken. Option IP-Adresse automatisch beziehen auswählen. Übernahme der Eingaben mit der Schaltfläche OK bestätigen. Einstellen einer statischen IP-Adresse Sollen an die Steuerung und den Kommunikationspartner statische IP-Adressen vergeben werden, sind nur wenige Einstellungen seitens der Steuerung und des Kommunikationspartners durchzuführen. Der Steuerung kann durch OD-Einträge eine statische IP-Adresse und Netzwerkmaske (jeweils IPv4) gegeben werden. Im Objektverzeichnis sind folgende Einträge maßgeblich: Index Beschreibung 2010h IP-Configuration, Bitmaske mit folgender Bedeutung: Bit 0: Eine statische IP-Adresse aus dem Objekt 2011h und die Netzwerkmaske aus dem Objekt 2012h wird genutzt. 2011h Statische IP-Adresse, 4 Bytes in Hex-Codierung 2012h Statische IP-Subnetzmaske, 4 Bytes in Hex-Codierung 2013h Gateway Adresse 2014h Aktive IP-Adresse, 4 Bytes in Hex-Codierung 2015h Aktive IP-Subnetzmaske, 4 Bytes in Hex-Codierung 2016h Momentan benutzte Gateway Adresse 200Fh MAC-Adresse Anmerkung: Sie müssen die Objekte 2010h…2013h (Kategorie Ethernet) nach einer Änderung speichern (siehe Kapitel Objekte speichern), indem Sie den Wert "65766173h" in 1010h:0Ch schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen. Anmerkungen: Wurde DHCP aktiviert, so benutzt die Steuerung die eingestellte statische IP-Adresse, falls über DHCP keine Adresse zugeteilt werden konnte (z. B. weil der DHCP-Server temporär nicht verfügbar ist). Wenn beide Objekte 2010h und 2011h auf den Wert "0" gesetzt werden, wird von einer falschen Konfiguration ausgegangen und DHCP angeschaltet. Wenn im Objekt 2010h Bit 0 gesetzt ist, wird die statische IP-Adresse benutzt. DHCP wird in diesem Fall nicht genutzt. Wenn nur DHCP angeschalten ist und eine IP-Adressvergabe nicht funktioniert hat, wird unabhängig von Bit 0 versucht, sich mit der eingetragenen statischen IP-Adresse sich zu verbinden. Dem Kommunikationspartner wird ebenfalls eine statische IP-Adresse gegeben. Einstellungen als Beispiel beim Betriebssystem Windows 7: Windows-Start-Button drücken und Systemsteuerung auswählen. Netzwerk- und Freigabecenter auswählen. Adaptereinstellungen ändern auswählen. Es wird die Liste der verfügbaren Netzwerkadapter dargestellt. Am Adapter, mit welchem die Steuerung verbunden ist, die Eigenschaften öffnen (z.B. rechter Mausklick und Eigenschaften auswählen). Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) anwählen und die Schaltfläche Eigenschaften drücken. Option Folgende IP-Adresse verwenden: auswählen und im Feld IP-Adresse die gewünschte IP-Adresse und Netzwerkmaske eintragen. Übernahme der Eingaben mit der Schaltfläche OK bestätigen. REST-Webservices Einleitung Das Protokoll des Webservers ist HTTP/1.0. Die Architektur ist dabei nach REST (Representional State Transfer) realisiert und bietet die Möglichkeit, auf Objekte/Ressourcen zuzugreifen. Ein Beispiel hierfür sind die Werte im Objektverzeichnis. Die unterstützten Operationen sind hierbei: GET: Anforderung einer Ressource POST: Hinzufügen einer neuen Ressource Ressourcen-Namen Der Name einer Ressource wird immer in der vom Internet bekannten URI (Uniform Resource Identifier)-Notation angegeben. Die Steuerung unterstützt über diese URI den Zugriff auf das Objektverzeichnis. Der Identifier hierfür ist: Od: Objektverzeichnis Beispiel Zugriff auf einen Wert im Objektverzeichnis: GET /od/6040/00 HTTP/1.0 Mit diesem String erfolgt der Zugriff auf den Eintrag 6040h Subindex 00h im Objektverzeichnis. Die Rückantwort erfolgt als JSON-String und gibt den Inhalt dieses Objektes wieder: HTTP/1.0 200 OK Server: uip/1.0 Cache-Control: no-cache, no-store, private Content-type: application/json "0006" Schreiben eines Werts ins Objektverzeichnis: POST /od/6040/00 HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Form item: ""000F"" = ""(Key: "000F", Value:) Mit diesem String wird der Wert "15(0Fh)" ins Objekt 6040h Subindex 00h geschrieben. Die Steuerung erhält eine Bestätigung mit dem Status-Code 200 OK: HTTP/1.0 200 OK Server: uip/1.0 Zugriff auf das Objektverzeichnis Folgende URIs ermöglichen einen Zugriff auf das Objektverzeichnis: <IP-Adresse>/od/xxxx/yy Fordert den Eintrag xxxx Subindex yy aus dem Objektverzeichnis an. <IP-Adresse>/od/xxxx/data Fordert den Eintrag xxxx mit allen Subindizes an. Beispiel Zugriff auf einen Wert im Objektverzeichnis: http://192.168.2.100/od/6040/00 Mit diesem String erfolgt der Zugriff auf den Eintrag 6040h Subindex 00h im Objektverzeichnis. Die Rückantwort erfolgt als JSON-String und gibt den Inhalt dieses Objektes wieder.
Übersicht Hardware-Adresse Die Steuerung hat zunächst noch keine IP-Adresse, sondern wird über die aufgedruckte Hardware-Adresse (MAC-Adresse) angesprochen. Diese Adresse besteht aus 6 Hexadezimal-Zahlen in der Form 44-AA-E8-xx-xx-xx. Die Hardware-Adresse ist eindeutig und unveränderbar und wird bei der Produktion vergeben. Im Regelfall wird diese nur beim Firmware-Update benötigt. Sobald sich der Bootloader beendet hat und die eigentliche Firmware in Betrieb geht, erfolgt die weitere Kommunikation über das Protokoll TCP/IP. IP-Adresse Die Steuerung benötigt eine gültige IP-Adresse. Diese kann über folgende Wege bezogen werden: DHCP: Ein DHCP-Server vergibt die IP-Adresse an die Steuerung (Standardeinstellung). Statische IP-Adresse: Diese wird vom Benutzer festgelegt. Welche Methode zum Einsatz kommt, ist von der Netzwerkumgebung abhängig und wird vom Netzwerkbetreuer festgelegt.
Hardware-Adresse Die Steuerung hat zunächst noch keine IP-Adresse, sondern wird über die aufgedruckte Hardware-Adresse (MAC-Adresse) angesprochen. Diese Adresse besteht aus 6 Hexadezimal-Zahlen in der Form 44-AA-E8-xx-xx-xx. Die Hardware-Adresse ist eindeutig und unveränderbar und wird bei der Produktion vergeben. Im Regelfall wird diese nur beim Firmware-Update benötigt. Sobald sich der Bootloader beendet hat und die eigentliche Firmware in Betrieb geht, erfolgt die weitere Kommunikation über das Protokoll TCP/IP.
IP-Adresse Die Steuerung benötigt eine gültige IP-Adresse. Diese kann über folgende Wege bezogen werden: DHCP: Ein DHCP-Server vergibt die IP-Adresse an die Steuerung (Standardeinstellung). Statische IP-Adresse: Diese wird vom Benutzer festgelegt. Welche Methode zum Einsatz kommt, ist von der Netzwerkumgebung abhängig und wird vom Netzwerkbetreuer festgelegt.
Einstellen der IP-Adresse Die angeschlossenen Geräte (Steuerung und Kommunikationspartner) in einem Ethernet-Netzwerk oder bei einer Ethernet-Punkt-zu-Punkt-Verbindung benötigen jeweils eine eindeutige IP-Adresse. Diese kann entweder automatisch bezogen (DHCP) oder statisch vorgegeben werden. Im weiteren Verlauf wird unter "Kommunikationspartner" ein PC oder Laptop verstanden. Sie können die Steuerung in ein bestehendes Ethernet-Netzwerk integrieren. Dazu ist lediglich die physikalische Verbindung per Standard-Ethernetkabel herzustellen. Sofern DHCP auf der Steuerung aktiviert ist (werksseitig voreingestellt), wird die Steuerung auch automatisch im Netzwerk erkannt und kann sofort über einen im Netzwerk befindlichen PC bedient werden.
Einstellen DHCP IP-Adressen können in einem Netzwerk dynamisch von einem DHCP-Server bezogen werden. In der Steuerung ist bereits werksseitig DHCP für den automatischen Bezug einer IP-Adresse von einem DHPC-Server voreingestellt. Anmerkung: Wenn der DHCP Server für die zu vergebene IP-Adresse auch noch einen Hostname vergibt, wird dieser von der Steuerung übernommen. Die Steuerung reagiert fortan nur noch auf diesen Hostname und nicht mehr auf die MAC-Adresse. Es sind lediglich seitens des Kommunikationspartners (z. B. PC oder Laptop) eventuell einige Einstellungen für die Herstellung der Verbindung zur Steuerung notwendig. Einstellungen als Beispiel beim Betriebssystem Windows 7: Windows-Start-Button drücken und Systemsteuerung auswählen. Netzwerk- und Freigabecenter auswählen. Adaptereinstellungen ändern auswählen. Es wird die Liste der verfügbaren Netzwerkadapter dargestellt. Am Adapter, mit welchem die Steuerung verbunden ist, die Eigenschaften öffnen (beispielsweise mit einem Klick mit der rechten Maustaste). Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) anwählen und die Schaltfläche Eigenschaften drücken. Option IP-Adresse automatisch beziehen auswählen. Übernahme der Eingaben mit der Schaltfläche OK bestätigen.
Einstellen einer statischen IP-Adresse Sollen an die Steuerung und den Kommunikationspartner statische IP-Adressen vergeben werden, sind nur wenige Einstellungen seitens der Steuerung und des Kommunikationspartners durchzuführen. Der Steuerung kann durch OD-Einträge eine statische IP-Adresse und Netzwerkmaske (jeweils IPv4) gegeben werden. Im Objektverzeichnis sind folgende Einträge maßgeblich: Index Beschreibung 2010h IP-Configuration, Bitmaske mit folgender Bedeutung: Bit 0: Eine statische IP-Adresse aus dem Objekt 2011h und die Netzwerkmaske aus dem Objekt 2012h wird genutzt. 2011h Statische IP-Adresse, 4 Bytes in Hex-Codierung 2012h Statische IP-Subnetzmaske, 4 Bytes in Hex-Codierung 2013h Gateway Adresse 2014h Aktive IP-Adresse, 4 Bytes in Hex-Codierung 2015h Aktive IP-Subnetzmaske, 4 Bytes in Hex-Codierung 2016h Momentan benutzte Gateway Adresse 200Fh MAC-Adresse Anmerkung: Sie müssen die Objekte 2010h…2013h (Kategorie Ethernet) nach einer Änderung speichern (siehe Kapitel Objekte speichern), indem Sie den Wert "65766173h" in 1010h:0Ch schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen. Anmerkungen: Wurde DHCP aktiviert, so benutzt die Steuerung die eingestellte statische IP-Adresse, falls über DHCP keine Adresse zugeteilt werden konnte (z. B. weil der DHCP-Server temporär nicht verfügbar ist). Wenn beide Objekte 2010h und 2011h auf den Wert "0" gesetzt werden, wird von einer falschen Konfiguration ausgegangen und DHCP angeschaltet. Wenn im Objekt 2010h Bit 0 gesetzt ist, wird die statische IP-Adresse benutzt. DHCP wird in diesem Fall nicht genutzt. Wenn nur DHCP angeschalten ist und eine IP-Adressvergabe nicht funktioniert hat, wird unabhängig von Bit 0 versucht, sich mit der eingetragenen statischen IP-Adresse sich zu verbinden. Dem Kommunikationspartner wird ebenfalls eine statische IP-Adresse gegeben. Einstellungen als Beispiel beim Betriebssystem Windows 7: Windows-Start-Button drücken und Systemsteuerung auswählen. Netzwerk- und Freigabecenter auswählen. Adaptereinstellungen ändern auswählen. Es wird die Liste der verfügbaren Netzwerkadapter dargestellt. Am Adapter, mit welchem die Steuerung verbunden ist, die Eigenschaften öffnen (z.B. rechter Mausklick und Eigenschaften auswählen). Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) anwählen und die Schaltfläche Eigenschaften drücken. Option Folgende IP-Adresse verwenden: auswählen und im Feld IP-Adresse die gewünschte IP-Adresse und Netzwerkmaske eintragen. Übernahme der Eingaben mit der Schaltfläche OK bestätigen.
REST-Webservices Einleitung Das Protokoll des Webservers ist HTTP/1.0. Die Architektur ist dabei nach REST (Representional State Transfer) realisiert und bietet die Möglichkeit, auf Objekte/Ressourcen zuzugreifen. Ein Beispiel hierfür sind die Werte im Objektverzeichnis. Die unterstützten Operationen sind hierbei: GET: Anforderung einer Ressource POST: Hinzufügen einer neuen Ressource Ressourcen-Namen Der Name einer Ressource wird immer in der vom Internet bekannten URI (Uniform Resource Identifier)-Notation angegeben. Die Steuerung unterstützt über diese URI den Zugriff auf das Objektverzeichnis. Der Identifier hierfür ist: Od: Objektverzeichnis Beispiel Zugriff auf einen Wert im Objektverzeichnis: GET /od/6040/00 HTTP/1.0 Mit diesem String erfolgt der Zugriff auf den Eintrag 6040h Subindex 00h im Objektverzeichnis. Die Rückantwort erfolgt als JSON-String und gibt den Inhalt dieses Objektes wieder: HTTP/1.0 200 OK Server: uip/1.0 Cache-Control: no-cache, no-store, private Content-type: application/json "0006" Schreiben eines Werts ins Objektverzeichnis: POST /od/6040/00 HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Form item: ""000F"" = ""(Key: "000F", Value:) Mit diesem String wird der Wert "15(0Fh)" ins Objekt 6040h Subindex 00h geschrieben. Die Steuerung erhält eine Bestätigung mit dem Status-Code 200 OK: HTTP/1.0 200 OK Server: uip/1.0 Zugriff auf das Objektverzeichnis Folgende URIs ermöglichen einen Zugriff auf das Objektverzeichnis: <IP-Adresse>/od/xxxx/yy Fordert den Eintrag xxxx Subindex yy aus dem Objektverzeichnis an. <IP-Adresse>/od/xxxx/data Fordert den Eintrag xxxx mit allen Subindizes an. Beispiel Zugriff auf einen Wert im Objektverzeichnis: http://192.168.2.100/od/6040/00 Mit diesem String erfolgt der Zugriff auf den Eintrag 6040h Subindex 00h im Objektverzeichnis. Die Rückantwort erfolgt als JSON-String und gibt den Inhalt dieses Objektes wieder.
Einleitung Das Protokoll des Webservers ist HTTP/1.0. Die Architektur ist dabei nach REST (Representional State Transfer) realisiert und bietet die Möglichkeit, auf Objekte/Ressourcen zuzugreifen. Ein Beispiel hierfür sind die Werte im Objektverzeichnis. Die unterstützten Operationen sind hierbei: GET: Anforderung einer Ressource POST: Hinzufügen einer neuen Ressource
Ressourcen-Namen Der Name einer Ressource wird immer in der vom Internet bekannten URI (Uniform Resource Identifier)-Notation angegeben. Die Steuerung unterstützt über diese URI den Zugriff auf das Objektverzeichnis. Der Identifier hierfür ist: Od: Objektverzeichnis Beispiel Zugriff auf einen Wert im Objektverzeichnis: GET /od/6040/00 HTTP/1.0 Mit diesem String erfolgt der Zugriff auf den Eintrag 6040h Subindex 00h im Objektverzeichnis. Die Rückantwort erfolgt als JSON-String und gibt den Inhalt dieses Objektes wieder: HTTP/1.0 200 OK Server: uip/1.0 Cache-Control: no-cache, no-store, private Content-type: application/json "0006" Schreiben eines Werts ins Objektverzeichnis: POST /od/6040/00 HTTP/1.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Form item: ""000F"" = ""(Key: "000F", Value:) Mit diesem String wird der Wert "15(0Fh)" ins Objekt 6040h Subindex 00h geschrieben. Die Steuerung erhält eine Bestätigung mit dem Status-Code 200 OK: HTTP/1.0 200 OK Server: uip/1.0
Zugriff auf das Objektverzeichnis Folgende URIs ermöglichen einen Zugriff auf das Objektverzeichnis: <IP-Adresse>/od/xxxx/yy Fordert den Eintrag xxxx Subindex yy aus dem Objektverzeichnis an. <IP-Adresse>/od/xxxx/data Fordert den Eintrag xxxx mit allen Subindizes an. Beispiel Zugriff auf einen Wert im Objektverzeichnis: http://192.168.2.100/od/6040/00 Mit diesem String erfolgt der Zugriff auf den Eintrag 6040h Subindex 00h im Objektverzeichnis. Die Rückantwort erfolgt als JSON-String und gibt den Inhalt dieses Objektes wieder.