4015h Special Drive Modes Funktion Mit diesem Objekt können Sie die speziellen Fahrmodi aus- oder einschalten. Siehe Kapitel . Objektbeschreibung Index 4015h Objektname Special Drive Modes Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h Name Special Drive Mode Configuration Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Subindex 02h Name Virtual Config Switch Value Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktionen: 01h: Wert="0"h: die speziellen Fahrmodi werden ausgeschaltet Wert="2"h: die speziellen Fahrmodi werden eingeschaltet und der Modus wird im Subindex 02h eingestellt. 02h: Definiert den verwendeten Modus.
4015h Special Drive Modes Funktion Mit diesem Objekt können Sie die speziellen Fahrmodi aus- oder einschalten. Siehe Kapitel . Objektbeschreibung Index 4015h Objektname Special Drive Modes Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h Name Special Drive Mode Configuration Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Subindex 02h Name Virtual Config Switch Value Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktionen: 01h: Wert="0"h: die speziellen Fahrmodi werden ausgeschaltet Wert="2"h: die speziellen Fahrmodi werden eingeschaltet und der Modus wird im Subindex 02h eingestellt. 02h: Definiert den verwendeten Modus.
Objektbeschreibung Index 4015h Objektname Special Drive Modes Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h Name Special Drive Mode Configuration Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Subindex 02h Name Virtual Config Switch Value Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h
Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktionen: 01h: Wert="0"h: die speziellen Fahrmodi werden ausgeschaltet Wert="2"h: die speziellen Fahrmodi werden eingeschaltet und der Modus wird im Subindex 02h eingestellt. 02h: Definiert den verwendeten Modus.