4021h Ballast Configuration Funktion Mit diesem Objekt schalten Sie die Ballast-Schaltung ein oder aus und bestimmen deren Ansprechschwelle. Objektbeschreibung Index 4021h Objektname Ballast Configuration Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Tuning Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2013-B726332 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v2315-B1040535: Eintrag "Name" geändert von "Settings [Bit0: On/Off, Bit1: Polarity]" auf "Settings [Bit0: On/Off, Bit1: Polarity, Bit2: Internal/External]". Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 03h Subindex 01h Name Settings [Bit0: On/Off] Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000001h Subindex 02h Name UB Power Limit [mV] Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000D866h Subindex 03h Name UB Power Hysteresis [mV] Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 000001F4h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 01h: Bit 0: schaltet den Ballast ein (Wert = "1") oder aus (Wert = "0") 02h: Ansprechschwelle (Ein-/Ausschalten) der Ballast-Schaltung 03h: Hysterese für die Ansprechschwelle (Ein-/Ausschalten)
4021h Ballast Configuration Funktion Mit diesem Objekt schalten Sie die Ballast-Schaltung ein oder aus und bestimmen deren Ansprechschwelle. Objektbeschreibung Index 4021h Objektname Ballast Configuration Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Tuning Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2013-B726332 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v2315-B1040535: Eintrag "Name" geändert von "Settings [Bit0: On/Off, Bit1: Polarity]" auf "Settings [Bit0: On/Off, Bit1: Polarity, Bit2: Internal/External]". Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 03h Subindex 01h Name Settings [Bit0: On/Off] Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000001h Subindex 02h Name UB Power Limit [mV] Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000D866h Subindex 03h Name UB Power Hysteresis [mV] Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 000001F4h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 01h: Bit 0: schaltet den Ballast ein (Wert = "1") oder aus (Wert = "0") 02h: Ansprechschwelle (Ein-/Ausschalten) der Ballast-Schaltung 03h: Hysterese für die Ansprechschwelle (Ein-/Ausschalten)
Funktion Mit diesem Objekt schalten Sie die Ballast-Schaltung ein oder aus und bestimmen deren Ansprechschwelle.
Objektbeschreibung Index 4021h Objektname Ballast Configuration Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Tuning Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2013-B726332 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v2315-B1040535: Eintrag "Name" geändert von "Settings [Bit0: On/Off, Bit1: Polarity]" auf "Settings [Bit0: On/Off, Bit1: Polarity, Bit2: Internal/External]".
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 03h Subindex 01h Name Settings [Bit0: On/Off] Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000001h Subindex 02h Name UB Power Limit [mV] Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000D866h Subindex 03h Name UB Power Hysteresis [mV] Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 000001F4h
Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 01h: Bit 0: schaltet den Ballast ein (Wert = "1") oder aus (Wert = "0") 02h: Ansprechschwelle (Ein-/Ausschalten) der Ballast-Schaltung 03h: Hysterese für die Ansprechschwelle (Ein-/Ausschalten)