3225h Analog Input Switches Funktion Dieses Objekt enthält den Wert des Drehschalters, der für die Aktivierung der speziellen Fahrmodi verwendet wird . Die Schalter-Position wird nur beim Neustart einmalig ausgelesen. Objektbeschreibung Index 3225h Objektname Analog Input Switches Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1436 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1436: Tabellen-Eintrag "PDO-Mapping" bei Subindex 01 geändert von "RX-PDO" auf "TX-PDO". Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 01h Subindex 01h Name Analog Input Switch #1 Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Beschreibung Verfügt die Steuerung über einen Drehschalter, wird im Subindex 01h der Wert des Drehschalters angezeigt. Verfügt die Steuerung über 2 Drehschalter, wird in dem Subindex 01h der Wert des Drehschalters angezeigt, der sich aus Schalter 1 und 2 zusammensetzt.
3225h Analog Input Switches Funktion Dieses Objekt enthält den Wert des Drehschalters, der für die Aktivierung der speziellen Fahrmodi verwendet wird . Die Schalter-Position wird nur beim Neustart einmalig ausgelesen. Objektbeschreibung Index 3225h Objektname Analog Input Switches Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1436 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1436: Tabellen-Eintrag "PDO-Mapping" bei Subindex 01 geändert von "RX-PDO" auf "TX-PDO". Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 01h Subindex 01h Name Analog Input Switch #1 Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Beschreibung Verfügt die Steuerung über einen Drehschalter, wird im Subindex 01h der Wert des Drehschalters angezeigt. Verfügt die Steuerung über 2 Drehschalter, wird in dem Subindex 01h der Wert des Drehschalters angezeigt, der sich aus Schalter 1 und 2 zusammensetzt.
Funktion Dieses Objekt enthält den Wert des Drehschalters, der für die Aktivierung der speziellen Fahrmodi verwendet wird . Die Schalter-Position wird nur beim Neustart einmalig ausgelesen.
Objektbeschreibung Index 3225h Objektname Analog Input Switches Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1436 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1436: Tabellen-Eintrag "PDO-Mapping" bei Subindex 01 geändert von "RX-PDO" auf "TX-PDO".
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 01h Subindex 01h Name Analog Input Switch #1 Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 0000h
Beschreibung Verfügt die Steuerung über einen Drehschalter, wird im Subindex 01h der Wert des Drehschalters angezeigt. Verfügt die Steuerung über 2 Drehschalter, wird in dem Subindex 01h der Wert des Drehschalters angezeigt, der sich aus Schalter 1 und 2 zusammensetzt.