2063h Acceleration Numerator Funktion Beinhaltet den Zähler, der zum Umrechnen der Beschleunigungsvorgaben im Profile Position Mode verwendet wird. Objektbeschreibung Index 2063h Objektname Acceleration Numerator Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000001h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Die interne Rechengröße bezieht sich auf ganze mechanische (2060h=1) oder elektrische (2060h=0) Umdrehungen pro Sekunde. So kann z. B. durch Setzen von Objekt 2063h=1 und Objekt 2064h=60 die Beschleunigung im Profile Position Mode in (Umdrehungen/min)/s2 angegeben werden.
2063h Acceleration Numerator Funktion Beinhaltet den Zähler, der zum Umrechnen der Beschleunigungsvorgaben im Profile Position Mode verwendet wird. Objektbeschreibung Index 2063h Objektname Acceleration Numerator Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000001h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Die interne Rechengröße bezieht sich auf ganze mechanische (2060h=1) oder elektrische (2060h=0) Umdrehungen pro Sekunde. So kann z. B. durch Setzen von Objekt 2063h=1 und Objekt 2064h=60 die Beschleunigung im Profile Position Mode in (Umdrehungen/min)/s2 angegeben werden.
Funktion Beinhaltet den Zähler, der zum Umrechnen der Beschleunigungsvorgaben im Profile Position Mode verwendet wird.
Objektbeschreibung Index 2063h Objektname Acceleration Numerator Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000001h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
Beschreibung Die interne Rechengröße bezieht sich auf ganze mechanische (2060h=1) oder elektrische (2060h=0) Umdrehungen pro Sekunde. So kann z. B. durch Setzen von Objekt 2063h=1 und Objekt 2064h=60 die Beschleunigung im Profile Position Mode in (Umdrehungen/min)/s2 angegeben werden.