Digitale Ein- und Ausgänge Diese Steuerung verfügt über digitale Ein- und Ausgänge. Bitzuordnung Die Software der Steuerung ordnet jedem Eingang und Ausgang zwei Bits im jeweiligen Objekt (z.B. 60FDh Digital Inputs bzw. 60FEh Digital Outputs) zu: Das erste Bit entspricht der Spezialfunktion eines Ausgangs oder Eingangs. Diese Funktionen sind immer verfügbar auf den Bits 0 bis einschließlich 15 des jeweiligen Objekts. Darunter fallen die Endschalter und der Referenzschalter bei den digitalen Eingängen und die Bremsensteuerung bei den Ausgängen. Das zweite Bit zeigt den Aus-/Eingang an sich als Pegel, diese sind auf Bit 16 bis 31 verfügbar. Beispiel Um den Wert des Ausgangs 2 zu manipulieren, ist immer Bit 17 in 60FEh zu benutzen. Um die Spezialfunktion "Negativer Endschalter" des Eingangs 1 zu aktivieren, ist Bit 0 in 3240h:01h zu setzen, und um den Zustand des Eingangs abzufragen ist Bit 0 in 60FDh zu lesen. Das Bit 16 in 60FDh zeigt ebenfalls den Zustand des Eingangs 1 (unabhängig davon, ob die Spezialfunktion des Eingangs aktiviert wurde oder nicht). In der nachfolgenden Zeichnung ist diese Zuordnung graphisch dargestellt. Digitale Eingänge Übersicht Anmerkung: Bei Digitaleingängen mit 5 V darf die Länge der Zuleitungen 3 Meter nicht überschreiten. Anmerkung: Die digitalen Eingänge werden einmal pro Millisekunde erfasst. Signaländerungen am Eingang kürzer als eine Millisekunde werden nicht verarbeitet. Folgende Eingänge stehen zur Verfügung: Eingang Sonderfunktion Schaltschwelle umschaltbar Differenziell / single-ended 1 Negativer Endschalter ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) Die Eingänge sind nur gemeinsam umschaltbar. (siehe 3240h:07h) 2 Positiver Endschalter / Richtungseingang im Takt-Richtungs-Modus ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 3 Referenzschalter / Takteingang im Takt-Richtungs-Modus ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 4 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 5 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 6 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) Wenn Sie das 3240h:07h auf den Wert "1" setzen, stehen Ihnen, anstatt sechs single-ended, drei differentielle Eingänge zur Verfügung: Pin Funktion 2 - Eingang 1 3 Eingang 1 4 - Eingang 2 5 Eingang 2 6 - Eingang 3 7 Eingang 3 Objekteinträge Über die folgenden OD-Einstellungen kann der Wert eines Eingangs manipuliert werden, wobei hier immer nur das entsprechende Bit auf den Eingang wirkt. 3240h:01h (Special Function Enable): Dieses Bit erlaubt Sonderfunktionen eines Eingangs aus- (Wert "0") oder einzuschalten (Wert "1"). Soll Eingang 1 z. B. nicht als negativer Endschalter verwendet werden, so muss die Sonderfunktion abgeschaltet werden, damit nicht fälschlicherweise auf den Signalgeber reagiert wird. Auf die Bits 16 bis 31 hat das Objekt keine Auswirkungen. Die Firmware wertet folgende Bits aus: Bit 0: Negativer Endschalter (siehe Begrenzung des Bewegungsbereichs) Bit 1: Positiver Endschalter (siehe Begrenzung des Bewegungsbereichs) Bit 2: Referenzschalter (siehe Homing) Bit 3: Interlock (siehe Interlock-Funktion) Sollen z. B. zwei Endschalter und ein Referenzschalter verwendet werden, müssen Bits 0-2 in 3240h:01h auf "1" gesetzt werden. 3240h:02h (Function Inverted): Dieser Subindex wechselt von Schließer-Logik (ein logischer High-Pegel am Eingang ergibt den Wert "1" im Objekt 60FDh) auf Öffner-Logik (der logische High-Pegel am Eingang ergibt den Wert "0"). Das gilt für die Sonderfunktionen (außer den Takt- und Richtungseingängen) und für die normalen Eingänge. Hat das Bit den Wert "0" gilt Schließer-Logik, entsprechend bei dem Wert "1" die Öffner-Logik. Bit 0 wechselt die Logik des Eingangs 1, Bit 1 die Logik des Eingangs 2 usw. 3240h:03h (Force Enable): Dieser Subindex schaltet die Softwaresimulation von Eingangswerten ein, wenn das entsprechende Bit auf "1" gesetzt ist. Dann werden nicht mehr die tatsächlichen, sondern die in Objekt 3240h:04h eingestellten Werte für den jeweiligen Eingang verwendet. Bit 0 entspricht dabei dem Eingang 1, Bit 1 dem Eingang 2 usw. 3240h:04h (Force Value): Dieses Bit gibt den Wert vor, der als Eingangswert eingelesen werden soll, wenn das gleiche Bit im Objekt 3240h:03h gesetzt wurde. 3240h:05h (Raw Value): Dieses Objekt beinhaltet den unmodifizierten Eingabewert. 3240h:06h (Input Range Select): Damit können Eingänge - welche über diese Funktion verfügen - von der Schaltschwelle von 5 V (Bit auf "0") auf die Schaltschwelle 24 V (Bit auf "1") umgeschaltet werden. Bit 0 entspricht dabei dem Eingang 1, Bit 1 dem Eingang 2 usw. 3240h:07h (Differential Select): Dieser Subindex schaltet bei den Eingängen zwischen "single-ended Eingang" (Wert "0" in dem Subindex) zu "Differentieller Eingang" (Wert "1" in dem Subindex) für alle Eingänge auf einmal um. 60FDh (Digital Inputs): Dieses Objekt enthält eine Zusammenfassung der Eingänge und der Spezialfunktionen. Verrechnung der Eingänge Verrechnung des Eingangssignals am Beispiel von Eingang 1: Der Wert an Bit 0 des Objekts 60FDh wird von der Firmware als negativer Endschalter interpretiert, das Ergebnis der vollständigen Verrechnung wird in Bit 16 abgelegt. Input Routing Prinzip Um die Zuordnung der Eingänge flexibler vornehmen zu können, existiert der sogenannte Input Routing Modus. Dieser weist ein Signal einer Quelle auf ein Bit in dem Objekt 60FDh zu. Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3240h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3240h:01h bis 3240:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Eingangsrouting wieder abgeschaltet wird. Anmerkung: Wird das Input Routing eingeschaltet, werden initial die Werte des 3242h geändert und entsprechen der Funktion der Inputs, wie diese vor der Aktivierung des Input Routing war. Die Eingänge der Steuerung verhalten sich mit der Aktivierung des Input Routing gleich. Es sollte daher nicht zwischen dem normalen Modus und dem Input Routing hin- und her geschalten werden. Routing Das Objekt 3242h bestimmt, welche Signalquelle auf welches Bit des 60FDh geroutet wird. Der Subindex 01h des 3242h bestimmt Bit 0, Subindex 02h das Bit 1, und so weiter. Die Signalquellen und deren Nummern finden Sie in den nachfolgenden Listen. Nummer dec hex Signalquelle 00 00 Signal ist immer 0 01 01 Physikalischer Eingang 1 02 02 Physikalischer Eingang 2 03 03 Physikalischer Eingang 3 04 04 Physikalischer Eingang 4 05 05 Physikalischer Eingang 5 06 06 Physikalischer Eingang 6 07 07 Physikalischer Eingang 7 08 08 Physikalischer Eingang 8 09 09 Physikalischer Eingang 9 10 0A Physikalischer Eingang 10 11 0B Physikalischer Eingang 11 12 0C Physikalischer Eingang 12 13 0D Physikalischer Eingang 13 14 0E Physikalischer Eingang 14 15 0F Physikalischer Eingang 15 16 10 Physikalischer Eingang 16 68 44 Encoder Eingang "A" 69 45 Encoder Eingang "B" 70 46 Encoder Eingang "Index" Die nachfolgende Tabelle beschreibt die invertierten Signale der vorherigen Tabelle. Nummer dec hex Signalquelle 128 80 Signal ist immer 1 129 81 Invertierter Physikalischer Eingang 1 130 82 Invertierter Physikalischer Eingang 2 131 83 Invertierter Physikalischer Eingang 3 132 84 Invertierter Physikalischer Eingang 4 133 85 Invertierter Physikalischer Eingang 5 134 86 Invertierter Physikalischer Eingang 6 135 87 Invertierter Physikalischer Eingang 7 136 88 Invertierter Physikalischer Eingang 8 137 89 Invertierter Physikalischer Eingang 9 138 8A Invertierter Physikalischer Eingang 10 139 8B Invertierter Physikalischer Eingang 11 140 8C Invertierter Physikalischer Eingang 12 141 8D Invertierter Physikalischer Eingang 13 142 8E Invertierter Physikalischer Eingang 14 143 8F Invertierter Physikalischer Eingang 15 144 90 Invertierter Physikalischer Eingang 16 196 C4 Invertierter Encoder Eingang "A" 197 C5 Invertierter Encoder Eingang "B" 198 C6 Invertierter Encoder Eingang "Index" Beispiel Es soll der Eingang 1 auf Bit 16 des Objekts 60FDh geroutet werden: Die Nummer der Signalquelle für Eingang 1 ist die "1". Das Routing für Bit 16 wird in das 3242h:11h geschrieben. Demnach muss das Objekt 3242h:11h auf den Wert "1" gesetzt werden. Interlock-Funktion Bei der Interlock-Funktion handelt es sich um eine Freigabe, die Sie über das Bit 3 in 60FDh steuern. Steht dieses Bit auf "1", darf der Motor fahren. Steht das Bit auf "0", wird die Steuerung in den Fehlerzustand versetzt und die in 605Eh hinterlegte Aktion ausgeführt. Um die Interlock-Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Sonderfunktion einschalten, indem Sie das Bit 3 in 3240:01h auf "1" setzen. Mittels Input Routing legen Sie fest, welche Signalquelle auf Bit 3 des 60FDh geroutet wird und die Interlock-Funktion steuern soll. Beispiel Eingang 4 soll auf Bit 3 des Objekts 60FDh geroutet werden, um die Interlock-Funktion zu steuern. Ein Low-Pegel soll zum Fehlerzustand führen. Um das Input Routing zu aktivieren, setzen Sie das 3240h:08h auf "1". Um den Eingang 4 auf Bit 3 zu routen, setzen Sie das 3242h:04h auf "4". Digitale Ausgänge Ausgänge Die Ausgänge werden über das Objekt 60FEh gesteuert. Dabei entspricht Ausgang 1 dem Bit 16 im Objekt 60FEh, Ausgang 2 dem Bit 17 usw. wie bei den Eingängen. Die Ausgänge mit Sonderfunktionen sind in der Firmware wieder in den unteren Bits 0 bis 15 eingetragen. Im Moment ist nur Bit 0 belegt, das die Motorbremse steuert. Beschaltung Anmerkung: Beachten Sie immer die maximale Belastbarkeit des Ausgangs (siehe Anschlussbelegungs). Die Outputs sind als "Open Drain" realisiert. Demzufolge ist immer eine externe Spannungsversorgung nötig. Beispiel Es soll das digitale Ausgangssignal weiter verwendet werden. Dazu ist eine Beschaltung wie im nachfolgenden Bild zu realisieren. Bei einer Versorgungsspannung von +24 V wird ein Widerstandswert Rextern von 10 kΩ empfohlen. Beispiel Es soll ein einfacher Verbraucher mit dem digitalen Ausgang gestellt werden. Objekteinträge Es existieren zusätzliche OD-Einträge, um den Wert der Ausgänge zu manipulieren (siehe dazu das nachfolgende Beispiel). Ähnlich wie bei den Eingängen wirkt immer nur das Bit an der entsprechenden Stelle auf den jeweiligen Ausgang: 3250h:01h: Keine Funktion. 3250h:02h: Damit lässt sich die Logik von Schließer auf Öffner umstellen. Als Schließer konfiguriert, gibt der Ausgang einen logischen High-Pegel ab, sollte das Bit "1" sein. Bei der Öffner -Konfiguration wird bei einer "1" im Objekt 60FEh entsprechend ein logischer Low-Pegel ausgegeben. 3250h:03h: Ist hier ein Bit gesetzt, wird der Ausgang manuell gesteuert. Der Wert für den Ausgang steht dann in Objekt 3250h:4h, dies ist auch für den Bremsenausgang möglich. 3250h:04h: Die Bits in diesem Objekt geben den Ausgabewert vor, welcher am Ausgang angelegt sein soll, wenn die manuelle Steuerung des Ausgangs über das Objekt 3250h:03h aktiviert ist. 3250h:05h: In diesen Subindex wird die an die Ausgänge gelegte Bitkombination abgelegt. 3250h:08h: Zum Aktivieren des Output Routing. 3250h:09h: Zum Ein-/Ausschalten der Ansteuerung der Betriebs-LED. Ist das Bit 0 auf "1" gesetzt, wird die grüne LED angesteuert (blinkt im normalen Betrieb). Ist das Bit 1 auf "1" gesetzt, wird die rote LED angesteuert (blinkt im Fehlerfall). Wird das Bit auf "0" gesetzt, bleibt die jeweilige LED aus. Verrechnung der Ausgänge Beispiel für die Verrechnung der Bits für die Ausgänge: Output Routing Prinzip Der "Output Routing Mode" weist einem Ausgang eine Signalquelle zu, ein Kontrollbit im Objekt 60FEh:01h schaltet das Signal ein oder aus. Die Auswahl der Quelle wird mit 3252h:01 bis n im "High Byte" (Bit 15 bis Bit 8) gemacht. Die Zuordnung eines Kontrollbit aus dem Objekt 60FEh:01h erfolgt im "Low Byte" (Bit 7 bis Bit 0) des 3252h:01h bis n (siehe nachfolgende Abbildung). Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3250h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3250h:01h bis 3250:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Output Routing wieder abgeschaltet wird. Routing Der Subindex des Objekts 3252h bestimmt, welche Signalquelle auf welchen Ausgang geroutet wird. Die Zuordnung der Ausgänge ist nachfolgend gelistet: Subindex 3252h Output Pin 01h Konfiguration des PWM-Ausgangs (Software-PWM) 02h Konfiguration des Ausgangs 1 03h Konfiguration des Ausgangs 2 (falls verfügbar) … … 0nh Konfiguration des Ausgangs n (falls verfügbar) Anmerkung: Die maximale Ausgangsfrequenz des PWM-Ausgangs (Software-PWM) ist 2 kHz. Alle anderen Ausgänge können nur bis zu 500Hz Signale erzeugen. Die Subindizes 3252h:01h bis 0nh sind 16 Bit breit, wobei das High Byte die Signalquelle auswählt (z. B. den PWM-Generator) und das Low Byte das Kontrollbit im Objekt 60FEh:01 bestimmt. Bit 7 von 3252h:01h bis 0nh invertiert die Steuerung aus dem Objekt 60FEh:01. Normalerweise schaltet der Wert "1" im Objekt 60FEh:01h das Signal "ein", ist das Bit 7 gesetzt, schaltet der Wert "0" das Signal ein. Tipp: Um das Routing zu deaktivieren, tragen Sie den Wert FFFFh ein. Nummer in 3252:01 bis 0n 00XXh Ausgang ist immer "1" 01XXh Ausgang ist immer "0" 02XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 1 03XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 2 04XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 4 05XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 8 06XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 16 07XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 32 08XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 64 09XXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 1 0AXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 2 0BXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 4 0CXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 8 0DXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 16 0EXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 32 0FXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 64 10XXh PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird 11XXh Invertiertes PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird Anmerkung: Bei jeder Änderung des "Encodersignals" (6063h) oder der aktuellen Position (6064h, in benutzerdefinierten Einheiten) um ein Inkrement wird ein Puls am digitalen Ausgang ausgegeben (bei Frequenzteiler 1). Berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl des Frequenzteilers und der Einheit, besonders bei Verwendung von Sensoren mit niedriger Auflösung (wie z. B. Hall-Sensoren). Beispiel Das Encodersignal (6063h) soll auf Ausgang 1 mit einem Frequenzteiler 4 gelegt werden. Der Ausgang soll mit Bit 5 des Objektes 60FE:01 gesteuert werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:02h = 0405h (04XXh + 0005h) 04XXh: Encodersignal mit Frequenzteiler 4 0005h: Auswahl von Bit 5 des 60FE:01 Das Einschalten des Ausgangs wird mit dem Setzen des Bit 5 in Objekt 60FE:01 erledigt. Beispiel Das Bremsen-PWM-Signal soll auf Ausgang 2 gelegt werden. Da die automatische Bremsensteuerung das Bit 0 des 60FE:01h benutzt, soll dieses als Kontrollbit benutzt werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:03h = 1080h (=10XXh + 0080h). Dabei gilt: 10XXh: Bremsen-PWM-Signal 0080h: Auswahl des invertierten Bits 0 des Objekts 60FE:01
Digitale Ein- und Ausgänge Diese Steuerung verfügt über digitale Ein- und Ausgänge. Bitzuordnung Die Software der Steuerung ordnet jedem Eingang und Ausgang zwei Bits im jeweiligen Objekt (z.B. 60FDh Digital Inputs bzw. 60FEh Digital Outputs) zu: Das erste Bit entspricht der Spezialfunktion eines Ausgangs oder Eingangs. Diese Funktionen sind immer verfügbar auf den Bits 0 bis einschließlich 15 des jeweiligen Objekts. Darunter fallen die Endschalter und der Referenzschalter bei den digitalen Eingängen und die Bremsensteuerung bei den Ausgängen. Das zweite Bit zeigt den Aus-/Eingang an sich als Pegel, diese sind auf Bit 16 bis 31 verfügbar. Beispiel Um den Wert des Ausgangs 2 zu manipulieren, ist immer Bit 17 in 60FEh zu benutzen. Um die Spezialfunktion "Negativer Endschalter" des Eingangs 1 zu aktivieren, ist Bit 0 in 3240h:01h zu setzen, und um den Zustand des Eingangs abzufragen ist Bit 0 in 60FDh zu lesen. Das Bit 16 in 60FDh zeigt ebenfalls den Zustand des Eingangs 1 (unabhängig davon, ob die Spezialfunktion des Eingangs aktiviert wurde oder nicht). In der nachfolgenden Zeichnung ist diese Zuordnung graphisch dargestellt. Digitale Eingänge Übersicht Anmerkung: Bei Digitaleingängen mit 5 V darf die Länge der Zuleitungen 3 Meter nicht überschreiten. Anmerkung: Die digitalen Eingänge werden einmal pro Millisekunde erfasst. Signaländerungen am Eingang kürzer als eine Millisekunde werden nicht verarbeitet. Folgende Eingänge stehen zur Verfügung: Eingang Sonderfunktion Schaltschwelle umschaltbar Differenziell / single-ended 1 Negativer Endschalter ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) Die Eingänge sind nur gemeinsam umschaltbar. (siehe 3240h:07h) 2 Positiver Endschalter / Richtungseingang im Takt-Richtungs-Modus ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 3 Referenzschalter / Takteingang im Takt-Richtungs-Modus ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 4 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 5 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 6 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) Wenn Sie das 3240h:07h auf den Wert "1" setzen, stehen Ihnen, anstatt sechs single-ended, drei differentielle Eingänge zur Verfügung: Pin Funktion 2 - Eingang 1 3 Eingang 1 4 - Eingang 2 5 Eingang 2 6 - Eingang 3 7 Eingang 3 Objekteinträge Über die folgenden OD-Einstellungen kann der Wert eines Eingangs manipuliert werden, wobei hier immer nur das entsprechende Bit auf den Eingang wirkt. 3240h:01h (Special Function Enable): Dieses Bit erlaubt Sonderfunktionen eines Eingangs aus- (Wert "0") oder einzuschalten (Wert "1"). Soll Eingang 1 z. B. nicht als negativer Endschalter verwendet werden, so muss die Sonderfunktion abgeschaltet werden, damit nicht fälschlicherweise auf den Signalgeber reagiert wird. Auf die Bits 16 bis 31 hat das Objekt keine Auswirkungen. Die Firmware wertet folgende Bits aus: Bit 0: Negativer Endschalter (siehe Begrenzung des Bewegungsbereichs) Bit 1: Positiver Endschalter (siehe Begrenzung des Bewegungsbereichs) Bit 2: Referenzschalter (siehe Homing) Bit 3: Interlock (siehe Interlock-Funktion) Sollen z. B. zwei Endschalter und ein Referenzschalter verwendet werden, müssen Bits 0-2 in 3240h:01h auf "1" gesetzt werden. 3240h:02h (Function Inverted): Dieser Subindex wechselt von Schließer-Logik (ein logischer High-Pegel am Eingang ergibt den Wert "1" im Objekt 60FDh) auf Öffner-Logik (der logische High-Pegel am Eingang ergibt den Wert "0"). Das gilt für die Sonderfunktionen (außer den Takt- und Richtungseingängen) und für die normalen Eingänge. Hat das Bit den Wert "0" gilt Schließer-Logik, entsprechend bei dem Wert "1" die Öffner-Logik. Bit 0 wechselt die Logik des Eingangs 1, Bit 1 die Logik des Eingangs 2 usw. 3240h:03h (Force Enable): Dieser Subindex schaltet die Softwaresimulation von Eingangswerten ein, wenn das entsprechende Bit auf "1" gesetzt ist. Dann werden nicht mehr die tatsächlichen, sondern die in Objekt 3240h:04h eingestellten Werte für den jeweiligen Eingang verwendet. Bit 0 entspricht dabei dem Eingang 1, Bit 1 dem Eingang 2 usw. 3240h:04h (Force Value): Dieses Bit gibt den Wert vor, der als Eingangswert eingelesen werden soll, wenn das gleiche Bit im Objekt 3240h:03h gesetzt wurde. 3240h:05h (Raw Value): Dieses Objekt beinhaltet den unmodifizierten Eingabewert. 3240h:06h (Input Range Select): Damit können Eingänge - welche über diese Funktion verfügen - von der Schaltschwelle von 5 V (Bit auf "0") auf die Schaltschwelle 24 V (Bit auf "1") umgeschaltet werden. Bit 0 entspricht dabei dem Eingang 1, Bit 1 dem Eingang 2 usw. 3240h:07h (Differential Select): Dieser Subindex schaltet bei den Eingängen zwischen "single-ended Eingang" (Wert "0" in dem Subindex) zu "Differentieller Eingang" (Wert "1" in dem Subindex) für alle Eingänge auf einmal um. 60FDh (Digital Inputs): Dieses Objekt enthält eine Zusammenfassung der Eingänge und der Spezialfunktionen. Verrechnung der Eingänge Verrechnung des Eingangssignals am Beispiel von Eingang 1: Der Wert an Bit 0 des Objekts 60FDh wird von der Firmware als negativer Endschalter interpretiert, das Ergebnis der vollständigen Verrechnung wird in Bit 16 abgelegt. Input Routing Prinzip Um die Zuordnung der Eingänge flexibler vornehmen zu können, existiert der sogenannte Input Routing Modus. Dieser weist ein Signal einer Quelle auf ein Bit in dem Objekt 60FDh zu. Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3240h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3240h:01h bis 3240:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Eingangsrouting wieder abgeschaltet wird. Anmerkung: Wird das Input Routing eingeschaltet, werden initial die Werte des 3242h geändert und entsprechen der Funktion der Inputs, wie diese vor der Aktivierung des Input Routing war. Die Eingänge der Steuerung verhalten sich mit der Aktivierung des Input Routing gleich. Es sollte daher nicht zwischen dem normalen Modus und dem Input Routing hin- und her geschalten werden. Routing Das Objekt 3242h bestimmt, welche Signalquelle auf welches Bit des 60FDh geroutet wird. Der Subindex 01h des 3242h bestimmt Bit 0, Subindex 02h das Bit 1, und so weiter. Die Signalquellen und deren Nummern finden Sie in den nachfolgenden Listen. Nummer dec hex Signalquelle 00 00 Signal ist immer 0 01 01 Physikalischer Eingang 1 02 02 Physikalischer Eingang 2 03 03 Physikalischer Eingang 3 04 04 Physikalischer Eingang 4 05 05 Physikalischer Eingang 5 06 06 Physikalischer Eingang 6 07 07 Physikalischer Eingang 7 08 08 Physikalischer Eingang 8 09 09 Physikalischer Eingang 9 10 0A Physikalischer Eingang 10 11 0B Physikalischer Eingang 11 12 0C Physikalischer Eingang 12 13 0D Physikalischer Eingang 13 14 0E Physikalischer Eingang 14 15 0F Physikalischer Eingang 15 16 10 Physikalischer Eingang 16 68 44 Encoder Eingang "A" 69 45 Encoder Eingang "B" 70 46 Encoder Eingang "Index" Die nachfolgende Tabelle beschreibt die invertierten Signale der vorherigen Tabelle. Nummer dec hex Signalquelle 128 80 Signal ist immer 1 129 81 Invertierter Physikalischer Eingang 1 130 82 Invertierter Physikalischer Eingang 2 131 83 Invertierter Physikalischer Eingang 3 132 84 Invertierter Physikalischer Eingang 4 133 85 Invertierter Physikalischer Eingang 5 134 86 Invertierter Physikalischer Eingang 6 135 87 Invertierter Physikalischer Eingang 7 136 88 Invertierter Physikalischer Eingang 8 137 89 Invertierter Physikalischer Eingang 9 138 8A Invertierter Physikalischer Eingang 10 139 8B Invertierter Physikalischer Eingang 11 140 8C Invertierter Physikalischer Eingang 12 141 8D Invertierter Physikalischer Eingang 13 142 8E Invertierter Physikalischer Eingang 14 143 8F Invertierter Physikalischer Eingang 15 144 90 Invertierter Physikalischer Eingang 16 196 C4 Invertierter Encoder Eingang "A" 197 C5 Invertierter Encoder Eingang "B" 198 C6 Invertierter Encoder Eingang "Index" Beispiel Es soll der Eingang 1 auf Bit 16 des Objekts 60FDh geroutet werden: Die Nummer der Signalquelle für Eingang 1 ist die "1". Das Routing für Bit 16 wird in das 3242h:11h geschrieben. Demnach muss das Objekt 3242h:11h auf den Wert "1" gesetzt werden. Interlock-Funktion Bei der Interlock-Funktion handelt es sich um eine Freigabe, die Sie über das Bit 3 in 60FDh steuern. Steht dieses Bit auf "1", darf der Motor fahren. Steht das Bit auf "0", wird die Steuerung in den Fehlerzustand versetzt und die in 605Eh hinterlegte Aktion ausgeführt. Um die Interlock-Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Sonderfunktion einschalten, indem Sie das Bit 3 in 3240:01h auf "1" setzen. Mittels Input Routing legen Sie fest, welche Signalquelle auf Bit 3 des 60FDh geroutet wird und die Interlock-Funktion steuern soll. Beispiel Eingang 4 soll auf Bit 3 des Objekts 60FDh geroutet werden, um die Interlock-Funktion zu steuern. Ein Low-Pegel soll zum Fehlerzustand führen. Um das Input Routing zu aktivieren, setzen Sie das 3240h:08h auf "1". Um den Eingang 4 auf Bit 3 zu routen, setzen Sie das 3242h:04h auf "4". Digitale Ausgänge Ausgänge Die Ausgänge werden über das Objekt 60FEh gesteuert. Dabei entspricht Ausgang 1 dem Bit 16 im Objekt 60FEh, Ausgang 2 dem Bit 17 usw. wie bei den Eingängen. Die Ausgänge mit Sonderfunktionen sind in der Firmware wieder in den unteren Bits 0 bis 15 eingetragen. Im Moment ist nur Bit 0 belegt, das die Motorbremse steuert. Beschaltung Anmerkung: Beachten Sie immer die maximale Belastbarkeit des Ausgangs (siehe Anschlussbelegungs). Die Outputs sind als "Open Drain" realisiert. Demzufolge ist immer eine externe Spannungsversorgung nötig. Beispiel Es soll das digitale Ausgangssignal weiter verwendet werden. Dazu ist eine Beschaltung wie im nachfolgenden Bild zu realisieren. Bei einer Versorgungsspannung von +24 V wird ein Widerstandswert Rextern von 10 kΩ empfohlen. Beispiel Es soll ein einfacher Verbraucher mit dem digitalen Ausgang gestellt werden. Objekteinträge Es existieren zusätzliche OD-Einträge, um den Wert der Ausgänge zu manipulieren (siehe dazu das nachfolgende Beispiel). Ähnlich wie bei den Eingängen wirkt immer nur das Bit an der entsprechenden Stelle auf den jeweiligen Ausgang: 3250h:01h: Keine Funktion. 3250h:02h: Damit lässt sich die Logik von Schließer auf Öffner umstellen. Als Schließer konfiguriert, gibt der Ausgang einen logischen High-Pegel ab, sollte das Bit "1" sein. Bei der Öffner -Konfiguration wird bei einer "1" im Objekt 60FEh entsprechend ein logischer Low-Pegel ausgegeben. 3250h:03h: Ist hier ein Bit gesetzt, wird der Ausgang manuell gesteuert. Der Wert für den Ausgang steht dann in Objekt 3250h:4h, dies ist auch für den Bremsenausgang möglich. 3250h:04h: Die Bits in diesem Objekt geben den Ausgabewert vor, welcher am Ausgang angelegt sein soll, wenn die manuelle Steuerung des Ausgangs über das Objekt 3250h:03h aktiviert ist. 3250h:05h: In diesen Subindex wird die an die Ausgänge gelegte Bitkombination abgelegt. 3250h:08h: Zum Aktivieren des Output Routing. 3250h:09h: Zum Ein-/Ausschalten der Ansteuerung der Betriebs-LED. Ist das Bit 0 auf "1" gesetzt, wird die grüne LED angesteuert (blinkt im normalen Betrieb). Ist das Bit 1 auf "1" gesetzt, wird die rote LED angesteuert (blinkt im Fehlerfall). Wird das Bit auf "0" gesetzt, bleibt die jeweilige LED aus. Verrechnung der Ausgänge Beispiel für die Verrechnung der Bits für die Ausgänge: Output Routing Prinzip Der "Output Routing Mode" weist einem Ausgang eine Signalquelle zu, ein Kontrollbit im Objekt 60FEh:01h schaltet das Signal ein oder aus. Die Auswahl der Quelle wird mit 3252h:01 bis n im "High Byte" (Bit 15 bis Bit 8) gemacht. Die Zuordnung eines Kontrollbit aus dem Objekt 60FEh:01h erfolgt im "Low Byte" (Bit 7 bis Bit 0) des 3252h:01h bis n (siehe nachfolgende Abbildung). Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3250h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3250h:01h bis 3250:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Output Routing wieder abgeschaltet wird. Routing Der Subindex des Objekts 3252h bestimmt, welche Signalquelle auf welchen Ausgang geroutet wird. Die Zuordnung der Ausgänge ist nachfolgend gelistet: Subindex 3252h Output Pin 01h Konfiguration des PWM-Ausgangs (Software-PWM) 02h Konfiguration des Ausgangs 1 03h Konfiguration des Ausgangs 2 (falls verfügbar) … … 0nh Konfiguration des Ausgangs n (falls verfügbar) Anmerkung: Die maximale Ausgangsfrequenz des PWM-Ausgangs (Software-PWM) ist 2 kHz. Alle anderen Ausgänge können nur bis zu 500Hz Signale erzeugen. Die Subindizes 3252h:01h bis 0nh sind 16 Bit breit, wobei das High Byte die Signalquelle auswählt (z. B. den PWM-Generator) und das Low Byte das Kontrollbit im Objekt 60FEh:01 bestimmt. Bit 7 von 3252h:01h bis 0nh invertiert die Steuerung aus dem Objekt 60FEh:01. Normalerweise schaltet der Wert "1" im Objekt 60FEh:01h das Signal "ein", ist das Bit 7 gesetzt, schaltet der Wert "0" das Signal ein. Tipp: Um das Routing zu deaktivieren, tragen Sie den Wert FFFFh ein. Nummer in 3252:01 bis 0n 00XXh Ausgang ist immer "1" 01XXh Ausgang ist immer "0" 02XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 1 03XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 2 04XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 4 05XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 8 06XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 16 07XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 32 08XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 64 09XXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 1 0AXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 2 0BXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 4 0CXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 8 0DXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 16 0EXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 32 0FXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 64 10XXh PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird 11XXh Invertiertes PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird Anmerkung: Bei jeder Änderung des "Encodersignals" (6063h) oder der aktuellen Position (6064h, in benutzerdefinierten Einheiten) um ein Inkrement wird ein Puls am digitalen Ausgang ausgegeben (bei Frequenzteiler 1). Berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl des Frequenzteilers und der Einheit, besonders bei Verwendung von Sensoren mit niedriger Auflösung (wie z. B. Hall-Sensoren). Beispiel Das Encodersignal (6063h) soll auf Ausgang 1 mit einem Frequenzteiler 4 gelegt werden. Der Ausgang soll mit Bit 5 des Objektes 60FE:01 gesteuert werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:02h = 0405h (04XXh + 0005h) 04XXh: Encodersignal mit Frequenzteiler 4 0005h: Auswahl von Bit 5 des 60FE:01 Das Einschalten des Ausgangs wird mit dem Setzen des Bit 5 in Objekt 60FE:01 erledigt. Beispiel Das Bremsen-PWM-Signal soll auf Ausgang 2 gelegt werden. Da die automatische Bremsensteuerung das Bit 0 des 60FE:01h benutzt, soll dieses als Kontrollbit benutzt werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:03h = 1080h (=10XXh + 0080h). Dabei gilt: 10XXh: Bremsen-PWM-Signal 0080h: Auswahl des invertierten Bits 0 des Objekts 60FE:01
Bitzuordnung Die Software der Steuerung ordnet jedem Eingang und Ausgang zwei Bits im jeweiligen Objekt (z.B. 60FDh Digital Inputs bzw. 60FEh Digital Outputs) zu: Das erste Bit entspricht der Spezialfunktion eines Ausgangs oder Eingangs. Diese Funktionen sind immer verfügbar auf den Bits 0 bis einschließlich 15 des jeweiligen Objekts. Darunter fallen die Endschalter und der Referenzschalter bei den digitalen Eingängen und die Bremsensteuerung bei den Ausgängen. Das zweite Bit zeigt den Aus-/Eingang an sich als Pegel, diese sind auf Bit 16 bis 31 verfügbar. Beispiel Um den Wert des Ausgangs 2 zu manipulieren, ist immer Bit 17 in 60FEh zu benutzen. Um die Spezialfunktion "Negativer Endschalter" des Eingangs 1 zu aktivieren, ist Bit 0 in 3240h:01h zu setzen, und um den Zustand des Eingangs abzufragen ist Bit 0 in 60FDh zu lesen. Das Bit 16 in 60FDh zeigt ebenfalls den Zustand des Eingangs 1 (unabhängig davon, ob die Spezialfunktion des Eingangs aktiviert wurde oder nicht). In der nachfolgenden Zeichnung ist diese Zuordnung graphisch dargestellt.
Digitale Eingänge Übersicht Anmerkung: Bei Digitaleingängen mit 5 V darf die Länge der Zuleitungen 3 Meter nicht überschreiten. Anmerkung: Die digitalen Eingänge werden einmal pro Millisekunde erfasst. Signaländerungen am Eingang kürzer als eine Millisekunde werden nicht verarbeitet. Folgende Eingänge stehen zur Verfügung: Eingang Sonderfunktion Schaltschwelle umschaltbar Differenziell / single-ended 1 Negativer Endschalter ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) Die Eingänge sind nur gemeinsam umschaltbar. (siehe 3240h:07h) 2 Positiver Endschalter / Richtungseingang im Takt-Richtungs-Modus ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 3 Referenzschalter / Takteingang im Takt-Richtungs-Modus ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 4 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 5 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 6 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) Wenn Sie das 3240h:07h auf den Wert "1" setzen, stehen Ihnen, anstatt sechs single-ended, drei differentielle Eingänge zur Verfügung: Pin Funktion 2 - Eingang 1 3 Eingang 1 4 - Eingang 2 5 Eingang 2 6 - Eingang 3 7 Eingang 3 Objekteinträge Über die folgenden OD-Einstellungen kann der Wert eines Eingangs manipuliert werden, wobei hier immer nur das entsprechende Bit auf den Eingang wirkt. 3240h:01h (Special Function Enable): Dieses Bit erlaubt Sonderfunktionen eines Eingangs aus- (Wert "0") oder einzuschalten (Wert "1"). Soll Eingang 1 z. B. nicht als negativer Endschalter verwendet werden, so muss die Sonderfunktion abgeschaltet werden, damit nicht fälschlicherweise auf den Signalgeber reagiert wird. Auf die Bits 16 bis 31 hat das Objekt keine Auswirkungen. Die Firmware wertet folgende Bits aus: Bit 0: Negativer Endschalter (siehe Begrenzung des Bewegungsbereichs) Bit 1: Positiver Endschalter (siehe Begrenzung des Bewegungsbereichs) Bit 2: Referenzschalter (siehe Homing) Bit 3: Interlock (siehe Interlock-Funktion) Sollen z. B. zwei Endschalter und ein Referenzschalter verwendet werden, müssen Bits 0-2 in 3240h:01h auf "1" gesetzt werden. 3240h:02h (Function Inverted): Dieser Subindex wechselt von Schließer-Logik (ein logischer High-Pegel am Eingang ergibt den Wert "1" im Objekt 60FDh) auf Öffner-Logik (der logische High-Pegel am Eingang ergibt den Wert "0"). Das gilt für die Sonderfunktionen (außer den Takt- und Richtungseingängen) und für die normalen Eingänge. Hat das Bit den Wert "0" gilt Schließer-Logik, entsprechend bei dem Wert "1" die Öffner-Logik. Bit 0 wechselt die Logik des Eingangs 1, Bit 1 die Logik des Eingangs 2 usw. 3240h:03h (Force Enable): Dieser Subindex schaltet die Softwaresimulation von Eingangswerten ein, wenn das entsprechende Bit auf "1" gesetzt ist. Dann werden nicht mehr die tatsächlichen, sondern die in Objekt 3240h:04h eingestellten Werte für den jeweiligen Eingang verwendet. Bit 0 entspricht dabei dem Eingang 1, Bit 1 dem Eingang 2 usw. 3240h:04h (Force Value): Dieses Bit gibt den Wert vor, der als Eingangswert eingelesen werden soll, wenn das gleiche Bit im Objekt 3240h:03h gesetzt wurde. 3240h:05h (Raw Value): Dieses Objekt beinhaltet den unmodifizierten Eingabewert. 3240h:06h (Input Range Select): Damit können Eingänge - welche über diese Funktion verfügen - von der Schaltschwelle von 5 V (Bit auf "0") auf die Schaltschwelle 24 V (Bit auf "1") umgeschaltet werden. Bit 0 entspricht dabei dem Eingang 1, Bit 1 dem Eingang 2 usw. 3240h:07h (Differential Select): Dieser Subindex schaltet bei den Eingängen zwischen "single-ended Eingang" (Wert "0" in dem Subindex) zu "Differentieller Eingang" (Wert "1" in dem Subindex) für alle Eingänge auf einmal um. 60FDh (Digital Inputs): Dieses Objekt enthält eine Zusammenfassung der Eingänge und der Spezialfunktionen. Verrechnung der Eingänge Verrechnung des Eingangssignals am Beispiel von Eingang 1: Der Wert an Bit 0 des Objekts 60FDh wird von der Firmware als negativer Endschalter interpretiert, das Ergebnis der vollständigen Verrechnung wird in Bit 16 abgelegt. Input Routing Prinzip Um die Zuordnung der Eingänge flexibler vornehmen zu können, existiert der sogenannte Input Routing Modus. Dieser weist ein Signal einer Quelle auf ein Bit in dem Objekt 60FDh zu. Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3240h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3240h:01h bis 3240:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Eingangsrouting wieder abgeschaltet wird. Anmerkung: Wird das Input Routing eingeschaltet, werden initial die Werte des 3242h geändert und entsprechen der Funktion der Inputs, wie diese vor der Aktivierung des Input Routing war. Die Eingänge der Steuerung verhalten sich mit der Aktivierung des Input Routing gleich. Es sollte daher nicht zwischen dem normalen Modus und dem Input Routing hin- und her geschalten werden. Routing Das Objekt 3242h bestimmt, welche Signalquelle auf welches Bit des 60FDh geroutet wird. Der Subindex 01h des 3242h bestimmt Bit 0, Subindex 02h das Bit 1, und so weiter. Die Signalquellen und deren Nummern finden Sie in den nachfolgenden Listen. Nummer dec hex Signalquelle 00 00 Signal ist immer 0 01 01 Physikalischer Eingang 1 02 02 Physikalischer Eingang 2 03 03 Physikalischer Eingang 3 04 04 Physikalischer Eingang 4 05 05 Physikalischer Eingang 5 06 06 Physikalischer Eingang 6 07 07 Physikalischer Eingang 7 08 08 Physikalischer Eingang 8 09 09 Physikalischer Eingang 9 10 0A Physikalischer Eingang 10 11 0B Physikalischer Eingang 11 12 0C Physikalischer Eingang 12 13 0D Physikalischer Eingang 13 14 0E Physikalischer Eingang 14 15 0F Physikalischer Eingang 15 16 10 Physikalischer Eingang 16 68 44 Encoder Eingang "A" 69 45 Encoder Eingang "B" 70 46 Encoder Eingang "Index" Die nachfolgende Tabelle beschreibt die invertierten Signale der vorherigen Tabelle. Nummer dec hex Signalquelle 128 80 Signal ist immer 1 129 81 Invertierter Physikalischer Eingang 1 130 82 Invertierter Physikalischer Eingang 2 131 83 Invertierter Physikalischer Eingang 3 132 84 Invertierter Physikalischer Eingang 4 133 85 Invertierter Physikalischer Eingang 5 134 86 Invertierter Physikalischer Eingang 6 135 87 Invertierter Physikalischer Eingang 7 136 88 Invertierter Physikalischer Eingang 8 137 89 Invertierter Physikalischer Eingang 9 138 8A Invertierter Physikalischer Eingang 10 139 8B Invertierter Physikalischer Eingang 11 140 8C Invertierter Physikalischer Eingang 12 141 8D Invertierter Physikalischer Eingang 13 142 8E Invertierter Physikalischer Eingang 14 143 8F Invertierter Physikalischer Eingang 15 144 90 Invertierter Physikalischer Eingang 16 196 C4 Invertierter Encoder Eingang "A" 197 C5 Invertierter Encoder Eingang "B" 198 C6 Invertierter Encoder Eingang "Index" Beispiel Es soll der Eingang 1 auf Bit 16 des Objekts 60FDh geroutet werden: Die Nummer der Signalquelle für Eingang 1 ist die "1". Das Routing für Bit 16 wird in das 3242h:11h geschrieben. Demnach muss das Objekt 3242h:11h auf den Wert "1" gesetzt werden. Interlock-Funktion Bei der Interlock-Funktion handelt es sich um eine Freigabe, die Sie über das Bit 3 in 60FDh steuern. Steht dieses Bit auf "1", darf der Motor fahren. Steht das Bit auf "0", wird die Steuerung in den Fehlerzustand versetzt und die in 605Eh hinterlegte Aktion ausgeführt. Um die Interlock-Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Sonderfunktion einschalten, indem Sie das Bit 3 in 3240:01h auf "1" setzen. Mittels Input Routing legen Sie fest, welche Signalquelle auf Bit 3 des 60FDh geroutet wird und die Interlock-Funktion steuern soll. Beispiel Eingang 4 soll auf Bit 3 des Objekts 60FDh geroutet werden, um die Interlock-Funktion zu steuern. Ein Low-Pegel soll zum Fehlerzustand führen. Um das Input Routing zu aktivieren, setzen Sie das 3240h:08h auf "1". Um den Eingang 4 auf Bit 3 zu routen, setzen Sie das 3242h:04h auf "4".
Übersicht Anmerkung: Bei Digitaleingängen mit 5 V darf die Länge der Zuleitungen 3 Meter nicht überschreiten. Anmerkung: Die digitalen Eingänge werden einmal pro Millisekunde erfasst. Signaländerungen am Eingang kürzer als eine Millisekunde werden nicht verarbeitet. Folgende Eingänge stehen zur Verfügung: Eingang Sonderfunktion Schaltschwelle umschaltbar Differenziell / single-ended 1 Negativer Endschalter ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) Die Eingänge sind nur gemeinsam umschaltbar. (siehe 3240h:07h) 2 Positiver Endschalter / Richtungseingang im Takt-Richtungs-Modus ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 3 Referenzschalter / Takteingang im Takt-Richtungs-Modus ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 4 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 5 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) 6 keine ja, 5 V oder 24 V (siehe 3240h:06h) Wenn Sie das 3240h:07h auf den Wert "1" setzen, stehen Ihnen, anstatt sechs single-ended, drei differentielle Eingänge zur Verfügung: Pin Funktion 2 - Eingang 1 3 Eingang 1 4 - Eingang 2 5 Eingang 2 6 - Eingang 3 7 Eingang 3
Objekteinträge Über die folgenden OD-Einstellungen kann der Wert eines Eingangs manipuliert werden, wobei hier immer nur das entsprechende Bit auf den Eingang wirkt. 3240h:01h (Special Function Enable): Dieses Bit erlaubt Sonderfunktionen eines Eingangs aus- (Wert "0") oder einzuschalten (Wert "1"). Soll Eingang 1 z. B. nicht als negativer Endschalter verwendet werden, so muss die Sonderfunktion abgeschaltet werden, damit nicht fälschlicherweise auf den Signalgeber reagiert wird. Auf die Bits 16 bis 31 hat das Objekt keine Auswirkungen. Die Firmware wertet folgende Bits aus: Bit 0: Negativer Endschalter (siehe Begrenzung des Bewegungsbereichs) Bit 1: Positiver Endschalter (siehe Begrenzung des Bewegungsbereichs) Bit 2: Referenzschalter (siehe Homing) Bit 3: Interlock (siehe Interlock-Funktion) Sollen z. B. zwei Endschalter und ein Referenzschalter verwendet werden, müssen Bits 0-2 in 3240h:01h auf "1" gesetzt werden. 3240h:02h (Function Inverted): Dieser Subindex wechselt von Schließer-Logik (ein logischer High-Pegel am Eingang ergibt den Wert "1" im Objekt 60FDh) auf Öffner-Logik (der logische High-Pegel am Eingang ergibt den Wert "0"). Das gilt für die Sonderfunktionen (außer den Takt- und Richtungseingängen) und für die normalen Eingänge. Hat das Bit den Wert "0" gilt Schließer-Logik, entsprechend bei dem Wert "1" die Öffner-Logik. Bit 0 wechselt die Logik des Eingangs 1, Bit 1 die Logik des Eingangs 2 usw. 3240h:03h (Force Enable): Dieser Subindex schaltet die Softwaresimulation von Eingangswerten ein, wenn das entsprechende Bit auf "1" gesetzt ist. Dann werden nicht mehr die tatsächlichen, sondern die in Objekt 3240h:04h eingestellten Werte für den jeweiligen Eingang verwendet. Bit 0 entspricht dabei dem Eingang 1, Bit 1 dem Eingang 2 usw. 3240h:04h (Force Value): Dieses Bit gibt den Wert vor, der als Eingangswert eingelesen werden soll, wenn das gleiche Bit im Objekt 3240h:03h gesetzt wurde. 3240h:05h (Raw Value): Dieses Objekt beinhaltet den unmodifizierten Eingabewert. 3240h:06h (Input Range Select): Damit können Eingänge - welche über diese Funktion verfügen - von der Schaltschwelle von 5 V (Bit auf "0") auf die Schaltschwelle 24 V (Bit auf "1") umgeschaltet werden. Bit 0 entspricht dabei dem Eingang 1, Bit 1 dem Eingang 2 usw. 3240h:07h (Differential Select): Dieser Subindex schaltet bei den Eingängen zwischen "single-ended Eingang" (Wert "0" in dem Subindex) zu "Differentieller Eingang" (Wert "1" in dem Subindex) für alle Eingänge auf einmal um. 60FDh (Digital Inputs): Dieses Objekt enthält eine Zusammenfassung der Eingänge und der Spezialfunktionen.
Verrechnung der Eingänge Verrechnung des Eingangssignals am Beispiel von Eingang 1: Der Wert an Bit 0 des Objekts 60FDh wird von der Firmware als negativer Endschalter interpretiert, das Ergebnis der vollständigen Verrechnung wird in Bit 16 abgelegt.
Input Routing Prinzip Um die Zuordnung der Eingänge flexibler vornehmen zu können, existiert der sogenannte Input Routing Modus. Dieser weist ein Signal einer Quelle auf ein Bit in dem Objekt 60FDh zu. Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3240h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3240h:01h bis 3240:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Eingangsrouting wieder abgeschaltet wird. Anmerkung: Wird das Input Routing eingeschaltet, werden initial die Werte des 3242h geändert und entsprechen der Funktion der Inputs, wie diese vor der Aktivierung des Input Routing war. Die Eingänge der Steuerung verhalten sich mit der Aktivierung des Input Routing gleich. Es sollte daher nicht zwischen dem normalen Modus und dem Input Routing hin- und her geschalten werden. Routing Das Objekt 3242h bestimmt, welche Signalquelle auf welches Bit des 60FDh geroutet wird. Der Subindex 01h des 3242h bestimmt Bit 0, Subindex 02h das Bit 1, und so weiter. Die Signalquellen und deren Nummern finden Sie in den nachfolgenden Listen. Nummer dec hex Signalquelle 00 00 Signal ist immer 0 01 01 Physikalischer Eingang 1 02 02 Physikalischer Eingang 2 03 03 Physikalischer Eingang 3 04 04 Physikalischer Eingang 4 05 05 Physikalischer Eingang 5 06 06 Physikalischer Eingang 6 07 07 Physikalischer Eingang 7 08 08 Physikalischer Eingang 8 09 09 Physikalischer Eingang 9 10 0A Physikalischer Eingang 10 11 0B Physikalischer Eingang 11 12 0C Physikalischer Eingang 12 13 0D Physikalischer Eingang 13 14 0E Physikalischer Eingang 14 15 0F Physikalischer Eingang 15 16 10 Physikalischer Eingang 16 68 44 Encoder Eingang "A" 69 45 Encoder Eingang "B" 70 46 Encoder Eingang "Index" Die nachfolgende Tabelle beschreibt die invertierten Signale der vorherigen Tabelle. Nummer dec hex Signalquelle 128 80 Signal ist immer 1 129 81 Invertierter Physikalischer Eingang 1 130 82 Invertierter Physikalischer Eingang 2 131 83 Invertierter Physikalischer Eingang 3 132 84 Invertierter Physikalischer Eingang 4 133 85 Invertierter Physikalischer Eingang 5 134 86 Invertierter Physikalischer Eingang 6 135 87 Invertierter Physikalischer Eingang 7 136 88 Invertierter Physikalischer Eingang 8 137 89 Invertierter Physikalischer Eingang 9 138 8A Invertierter Physikalischer Eingang 10 139 8B Invertierter Physikalischer Eingang 11 140 8C Invertierter Physikalischer Eingang 12 141 8D Invertierter Physikalischer Eingang 13 142 8E Invertierter Physikalischer Eingang 14 143 8F Invertierter Physikalischer Eingang 15 144 90 Invertierter Physikalischer Eingang 16 196 C4 Invertierter Encoder Eingang "A" 197 C5 Invertierter Encoder Eingang "B" 198 C6 Invertierter Encoder Eingang "Index" Beispiel Es soll der Eingang 1 auf Bit 16 des Objekts 60FDh geroutet werden: Die Nummer der Signalquelle für Eingang 1 ist die "1". Das Routing für Bit 16 wird in das 3242h:11h geschrieben. Demnach muss das Objekt 3242h:11h auf den Wert "1" gesetzt werden.
Prinzip Um die Zuordnung der Eingänge flexibler vornehmen zu können, existiert der sogenannte Input Routing Modus. Dieser weist ein Signal einer Quelle auf ein Bit in dem Objekt 60FDh zu.
Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3240h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3240h:01h bis 3240:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Eingangsrouting wieder abgeschaltet wird. Anmerkung: Wird das Input Routing eingeschaltet, werden initial die Werte des 3242h geändert und entsprechen der Funktion der Inputs, wie diese vor der Aktivierung des Input Routing war. Die Eingänge der Steuerung verhalten sich mit der Aktivierung des Input Routing gleich. Es sollte daher nicht zwischen dem normalen Modus und dem Input Routing hin- und her geschalten werden.
Routing Das Objekt 3242h bestimmt, welche Signalquelle auf welches Bit des 60FDh geroutet wird. Der Subindex 01h des 3242h bestimmt Bit 0, Subindex 02h das Bit 1, und so weiter. Die Signalquellen und deren Nummern finden Sie in den nachfolgenden Listen. Nummer dec hex Signalquelle 00 00 Signal ist immer 0 01 01 Physikalischer Eingang 1 02 02 Physikalischer Eingang 2 03 03 Physikalischer Eingang 3 04 04 Physikalischer Eingang 4 05 05 Physikalischer Eingang 5 06 06 Physikalischer Eingang 6 07 07 Physikalischer Eingang 7 08 08 Physikalischer Eingang 8 09 09 Physikalischer Eingang 9 10 0A Physikalischer Eingang 10 11 0B Physikalischer Eingang 11 12 0C Physikalischer Eingang 12 13 0D Physikalischer Eingang 13 14 0E Physikalischer Eingang 14 15 0F Physikalischer Eingang 15 16 10 Physikalischer Eingang 16 68 44 Encoder Eingang "A" 69 45 Encoder Eingang "B" 70 46 Encoder Eingang "Index" Die nachfolgende Tabelle beschreibt die invertierten Signale der vorherigen Tabelle. Nummer dec hex Signalquelle 128 80 Signal ist immer 1 129 81 Invertierter Physikalischer Eingang 1 130 82 Invertierter Physikalischer Eingang 2 131 83 Invertierter Physikalischer Eingang 3 132 84 Invertierter Physikalischer Eingang 4 133 85 Invertierter Physikalischer Eingang 5 134 86 Invertierter Physikalischer Eingang 6 135 87 Invertierter Physikalischer Eingang 7 136 88 Invertierter Physikalischer Eingang 8 137 89 Invertierter Physikalischer Eingang 9 138 8A Invertierter Physikalischer Eingang 10 139 8B Invertierter Physikalischer Eingang 11 140 8C Invertierter Physikalischer Eingang 12 141 8D Invertierter Physikalischer Eingang 13 142 8E Invertierter Physikalischer Eingang 14 143 8F Invertierter Physikalischer Eingang 15 144 90 Invertierter Physikalischer Eingang 16 196 C4 Invertierter Encoder Eingang "A" 197 C5 Invertierter Encoder Eingang "B" 198 C6 Invertierter Encoder Eingang "Index" Beispiel Es soll der Eingang 1 auf Bit 16 des Objekts 60FDh geroutet werden: Die Nummer der Signalquelle für Eingang 1 ist die "1". Das Routing für Bit 16 wird in das 3242h:11h geschrieben. Demnach muss das Objekt 3242h:11h auf den Wert "1" gesetzt werden.
Interlock-Funktion Bei der Interlock-Funktion handelt es sich um eine Freigabe, die Sie über das Bit 3 in 60FDh steuern. Steht dieses Bit auf "1", darf der Motor fahren. Steht das Bit auf "0", wird die Steuerung in den Fehlerzustand versetzt und die in 605Eh hinterlegte Aktion ausgeführt. Um die Interlock-Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Sonderfunktion einschalten, indem Sie das Bit 3 in 3240:01h auf "1" setzen. Mittels Input Routing legen Sie fest, welche Signalquelle auf Bit 3 des 60FDh geroutet wird und die Interlock-Funktion steuern soll. Beispiel Eingang 4 soll auf Bit 3 des Objekts 60FDh geroutet werden, um die Interlock-Funktion zu steuern. Ein Low-Pegel soll zum Fehlerzustand führen. Um das Input Routing zu aktivieren, setzen Sie das 3240h:08h auf "1". Um den Eingang 4 auf Bit 3 zu routen, setzen Sie das 3242h:04h auf "4".
Digitale Ausgänge Ausgänge Die Ausgänge werden über das Objekt 60FEh gesteuert. Dabei entspricht Ausgang 1 dem Bit 16 im Objekt 60FEh, Ausgang 2 dem Bit 17 usw. wie bei den Eingängen. Die Ausgänge mit Sonderfunktionen sind in der Firmware wieder in den unteren Bits 0 bis 15 eingetragen. Im Moment ist nur Bit 0 belegt, das die Motorbremse steuert. Beschaltung Anmerkung: Beachten Sie immer die maximale Belastbarkeit des Ausgangs (siehe Anschlussbelegungs). Die Outputs sind als "Open Drain" realisiert. Demzufolge ist immer eine externe Spannungsversorgung nötig. Beispiel Es soll das digitale Ausgangssignal weiter verwendet werden. Dazu ist eine Beschaltung wie im nachfolgenden Bild zu realisieren. Bei einer Versorgungsspannung von +24 V wird ein Widerstandswert Rextern von 10 kΩ empfohlen. Beispiel Es soll ein einfacher Verbraucher mit dem digitalen Ausgang gestellt werden. Objekteinträge Es existieren zusätzliche OD-Einträge, um den Wert der Ausgänge zu manipulieren (siehe dazu das nachfolgende Beispiel). Ähnlich wie bei den Eingängen wirkt immer nur das Bit an der entsprechenden Stelle auf den jeweiligen Ausgang: 3250h:01h: Keine Funktion. 3250h:02h: Damit lässt sich die Logik von Schließer auf Öffner umstellen. Als Schließer konfiguriert, gibt der Ausgang einen logischen High-Pegel ab, sollte das Bit "1" sein. Bei der Öffner -Konfiguration wird bei einer "1" im Objekt 60FEh entsprechend ein logischer Low-Pegel ausgegeben. 3250h:03h: Ist hier ein Bit gesetzt, wird der Ausgang manuell gesteuert. Der Wert für den Ausgang steht dann in Objekt 3250h:4h, dies ist auch für den Bremsenausgang möglich. 3250h:04h: Die Bits in diesem Objekt geben den Ausgabewert vor, welcher am Ausgang angelegt sein soll, wenn die manuelle Steuerung des Ausgangs über das Objekt 3250h:03h aktiviert ist. 3250h:05h: In diesen Subindex wird die an die Ausgänge gelegte Bitkombination abgelegt. 3250h:08h: Zum Aktivieren des Output Routing. 3250h:09h: Zum Ein-/Ausschalten der Ansteuerung der Betriebs-LED. Ist das Bit 0 auf "1" gesetzt, wird die grüne LED angesteuert (blinkt im normalen Betrieb). Ist das Bit 1 auf "1" gesetzt, wird die rote LED angesteuert (blinkt im Fehlerfall). Wird das Bit auf "0" gesetzt, bleibt die jeweilige LED aus. Verrechnung der Ausgänge Beispiel für die Verrechnung der Bits für die Ausgänge: Output Routing Prinzip Der "Output Routing Mode" weist einem Ausgang eine Signalquelle zu, ein Kontrollbit im Objekt 60FEh:01h schaltet das Signal ein oder aus. Die Auswahl der Quelle wird mit 3252h:01 bis n im "High Byte" (Bit 15 bis Bit 8) gemacht. Die Zuordnung eines Kontrollbit aus dem Objekt 60FEh:01h erfolgt im "Low Byte" (Bit 7 bis Bit 0) des 3252h:01h bis n (siehe nachfolgende Abbildung). Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3250h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3250h:01h bis 3250:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Output Routing wieder abgeschaltet wird. Routing Der Subindex des Objekts 3252h bestimmt, welche Signalquelle auf welchen Ausgang geroutet wird. Die Zuordnung der Ausgänge ist nachfolgend gelistet: Subindex 3252h Output Pin 01h Konfiguration des PWM-Ausgangs (Software-PWM) 02h Konfiguration des Ausgangs 1 03h Konfiguration des Ausgangs 2 (falls verfügbar) … … 0nh Konfiguration des Ausgangs n (falls verfügbar) Anmerkung: Die maximale Ausgangsfrequenz des PWM-Ausgangs (Software-PWM) ist 2 kHz. Alle anderen Ausgänge können nur bis zu 500Hz Signale erzeugen. Die Subindizes 3252h:01h bis 0nh sind 16 Bit breit, wobei das High Byte die Signalquelle auswählt (z. B. den PWM-Generator) und das Low Byte das Kontrollbit im Objekt 60FEh:01 bestimmt. Bit 7 von 3252h:01h bis 0nh invertiert die Steuerung aus dem Objekt 60FEh:01. Normalerweise schaltet der Wert "1" im Objekt 60FEh:01h das Signal "ein", ist das Bit 7 gesetzt, schaltet der Wert "0" das Signal ein. Tipp: Um das Routing zu deaktivieren, tragen Sie den Wert FFFFh ein. Nummer in 3252:01 bis 0n 00XXh Ausgang ist immer "1" 01XXh Ausgang ist immer "0" 02XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 1 03XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 2 04XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 4 05XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 8 06XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 16 07XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 32 08XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 64 09XXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 1 0AXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 2 0BXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 4 0CXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 8 0DXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 16 0EXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 32 0FXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 64 10XXh PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird 11XXh Invertiertes PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird Anmerkung: Bei jeder Änderung des "Encodersignals" (6063h) oder der aktuellen Position (6064h, in benutzerdefinierten Einheiten) um ein Inkrement wird ein Puls am digitalen Ausgang ausgegeben (bei Frequenzteiler 1). Berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl des Frequenzteilers und der Einheit, besonders bei Verwendung von Sensoren mit niedriger Auflösung (wie z. B. Hall-Sensoren). Beispiel Das Encodersignal (6063h) soll auf Ausgang 1 mit einem Frequenzteiler 4 gelegt werden. Der Ausgang soll mit Bit 5 des Objektes 60FE:01 gesteuert werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:02h = 0405h (04XXh + 0005h) 04XXh: Encodersignal mit Frequenzteiler 4 0005h: Auswahl von Bit 5 des 60FE:01 Das Einschalten des Ausgangs wird mit dem Setzen des Bit 5 in Objekt 60FE:01 erledigt. Beispiel Das Bremsen-PWM-Signal soll auf Ausgang 2 gelegt werden. Da die automatische Bremsensteuerung das Bit 0 des 60FE:01h benutzt, soll dieses als Kontrollbit benutzt werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:03h = 1080h (=10XXh + 0080h). Dabei gilt: 10XXh: Bremsen-PWM-Signal 0080h: Auswahl des invertierten Bits 0 des Objekts 60FE:01
Ausgänge Die Ausgänge werden über das Objekt 60FEh gesteuert. Dabei entspricht Ausgang 1 dem Bit 16 im Objekt 60FEh, Ausgang 2 dem Bit 17 usw. wie bei den Eingängen. Die Ausgänge mit Sonderfunktionen sind in der Firmware wieder in den unteren Bits 0 bis 15 eingetragen. Im Moment ist nur Bit 0 belegt, das die Motorbremse steuert.
Beschaltung Anmerkung: Beachten Sie immer die maximale Belastbarkeit des Ausgangs (siehe Anschlussbelegungs). Die Outputs sind als "Open Drain" realisiert. Demzufolge ist immer eine externe Spannungsversorgung nötig. Beispiel Es soll das digitale Ausgangssignal weiter verwendet werden. Dazu ist eine Beschaltung wie im nachfolgenden Bild zu realisieren. Bei einer Versorgungsspannung von +24 V wird ein Widerstandswert Rextern von 10 kΩ empfohlen. Beispiel Es soll ein einfacher Verbraucher mit dem digitalen Ausgang gestellt werden.
Objekteinträge Es existieren zusätzliche OD-Einträge, um den Wert der Ausgänge zu manipulieren (siehe dazu das nachfolgende Beispiel). Ähnlich wie bei den Eingängen wirkt immer nur das Bit an der entsprechenden Stelle auf den jeweiligen Ausgang: 3250h:01h: Keine Funktion. 3250h:02h: Damit lässt sich die Logik von Schließer auf Öffner umstellen. Als Schließer konfiguriert, gibt der Ausgang einen logischen High-Pegel ab, sollte das Bit "1" sein. Bei der Öffner -Konfiguration wird bei einer "1" im Objekt 60FEh entsprechend ein logischer Low-Pegel ausgegeben. 3250h:03h: Ist hier ein Bit gesetzt, wird der Ausgang manuell gesteuert. Der Wert für den Ausgang steht dann in Objekt 3250h:4h, dies ist auch für den Bremsenausgang möglich. 3250h:04h: Die Bits in diesem Objekt geben den Ausgabewert vor, welcher am Ausgang angelegt sein soll, wenn die manuelle Steuerung des Ausgangs über das Objekt 3250h:03h aktiviert ist. 3250h:05h: In diesen Subindex wird die an die Ausgänge gelegte Bitkombination abgelegt. 3250h:08h: Zum Aktivieren des Output Routing. 3250h:09h: Zum Ein-/Ausschalten der Ansteuerung der Betriebs-LED. Ist das Bit 0 auf "1" gesetzt, wird die grüne LED angesteuert (blinkt im normalen Betrieb). Ist das Bit 1 auf "1" gesetzt, wird die rote LED angesteuert (blinkt im Fehlerfall). Wird das Bit auf "0" gesetzt, bleibt die jeweilige LED aus.
Output Routing Prinzip Der "Output Routing Mode" weist einem Ausgang eine Signalquelle zu, ein Kontrollbit im Objekt 60FEh:01h schaltet das Signal ein oder aus. Die Auswahl der Quelle wird mit 3252h:01 bis n im "High Byte" (Bit 15 bis Bit 8) gemacht. Die Zuordnung eines Kontrollbit aus dem Objekt 60FEh:01h erfolgt im "Low Byte" (Bit 7 bis Bit 0) des 3252h:01h bis n (siehe nachfolgende Abbildung). Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3250h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3250h:01h bis 3250:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Output Routing wieder abgeschaltet wird. Routing Der Subindex des Objekts 3252h bestimmt, welche Signalquelle auf welchen Ausgang geroutet wird. Die Zuordnung der Ausgänge ist nachfolgend gelistet: Subindex 3252h Output Pin 01h Konfiguration des PWM-Ausgangs (Software-PWM) 02h Konfiguration des Ausgangs 1 03h Konfiguration des Ausgangs 2 (falls verfügbar) … … 0nh Konfiguration des Ausgangs n (falls verfügbar) Anmerkung: Die maximale Ausgangsfrequenz des PWM-Ausgangs (Software-PWM) ist 2 kHz. Alle anderen Ausgänge können nur bis zu 500Hz Signale erzeugen. Die Subindizes 3252h:01h bis 0nh sind 16 Bit breit, wobei das High Byte die Signalquelle auswählt (z. B. den PWM-Generator) und das Low Byte das Kontrollbit im Objekt 60FEh:01 bestimmt. Bit 7 von 3252h:01h bis 0nh invertiert die Steuerung aus dem Objekt 60FEh:01. Normalerweise schaltet der Wert "1" im Objekt 60FEh:01h das Signal "ein", ist das Bit 7 gesetzt, schaltet der Wert "0" das Signal ein. Tipp: Um das Routing zu deaktivieren, tragen Sie den Wert FFFFh ein. Nummer in 3252:01 bis 0n 00XXh Ausgang ist immer "1" 01XXh Ausgang ist immer "0" 02XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 1 03XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 2 04XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 4 05XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 8 06XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 16 07XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 32 08XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 64 09XXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 1 0AXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 2 0BXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 4 0CXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 8 0DXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 16 0EXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 32 0FXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 64 10XXh PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird 11XXh Invertiertes PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird Anmerkung: Bei jeder Änderung des "Encodersignals" (6063h) oder der aktuellen Position (6064h, in benutzerdefinierten Einheiten) um ein Inkrement wird ein Puls am digitalen Ausgang ausgegeben (bei Frequenzteiler 1). Berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl des Frequenzteilers und der Einheit, besonders bei Verwendung von Sensoren mit niedriger Auflösung (wie z. B. Hall-Sensoren). Beispiel Das Encodersignal (6063h) soll auf Ausgang 1 mit einem Frequenzteiler 4 gelegt werden. Der Ausgang soll mit Bit 5 des Objektes 60FE:01 gesteuert werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:02h = 0405h (04XXh + 0005h) 04XXh: Encodersignal mit Frequenzteiler 4 0005h: Auswahl von Bit 5 des 60FE:01 Das Einschalten des Ausgangs wird mit dem Setzen des Bit 5 in Objekt 60FE:01 erledigt. Beispiel Das Bremsen-PWM-Signal soll auf Ausgang 2 gelegt werden. Da die automatische Bremsensteuerung das Bit 0 des 60FE:01h benutzt, soll dieses als Kontrollbit benutzt werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:03h = 1080h (=10XXh + 0080h). Dabei gilt: 10XXh: Bremsen-PWM-Signal 0080h: Auswahl des invertierten Bits 0 des Objekts 60FE:01
Prinzip Der "Output Routing Mode" weist einem Ausgang eine Signalquelle zu, ein Kontrollbit im Objekt 60FEh:01h schaltet das Signal ein oder aus. Die Auswahl der Quelle wird mit 3252h:01 bis n im "High Byte" (Bit 15 bis Bit 8) gemacht. Die Zuordnung eines Kontrollbit aus dem Objekt 60FEh:01h erfolgt im "Low Byte" (Bit 7 bis Bit 0) des 3252h:01h bis n (siehe nachfolgende Abbildung).
Aktivierung Dieser Modus wird aktiviert, indem das Objekt 3250h:08h (Routing Enable) auf "1" gesetzt wird. Anmerkung: Die Einträge 3250h:01h bis 3250:04h haben dann keine Funktion mehr, bis das Output Routing wieder abgeschaltet wird.
Routing Der Subindex des Objekts 3252h bestimmt, welche Signalquelle auf welchen Ausgang geroutet wird. Die Zuordnung der Ausgänge ist nachfolgend gelistet: Subindex 3252h Output Pin 01h Konfiguration des PWM-Ausgangs (Software-PWM) 02h Konfiguration des Ausgangs 1 03h Konfiguration des Ausgangs 2 (falls verfügbar) … … 0nh Konfiguration des Ausgangs n (falls verfügbar) Anmerkung: Die maximale Ausgangsfrequenz des PWM-Ausgangs (Software-PWM) ist 2 kHz. Alle anderen Ausgänge können nur bis zu 500Hz Signale erzeugen. Die Subindizes 3252h:01h bis 0nh sind 16 Bit breit, wobei das High Byte die Signalquelle auswählt (z. B. den PWM-Generator) und das Low Byte das Kontrollbit im Objekt 60FEh:01 bestimmt. Bit 7 von 3252h:01h bis 0nh invertiert die Steuerung aus dem Objekt 60FEh:01. Normalerweise schaltet der Wert "1" im Objekt 60FEh:01h das Signal "ein", ist das Bit 7 gesetzt, schaltet der Wert "0" das Signal ein. Tipp: Um das Routing zu deaktivieren, tragen Sie den Wert FFFFh ein. Nummer in 3252:01 bis 0n 00XXh Ausgang ist immer "1" 01XXh Ausgang ist immer "0" 02XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 1 03XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 2 04XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 4 05XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 8 06XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 16 07XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 32 08XXh Encodersignal (6063h) mit Frequenzteiler 64 09XXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 1 0AXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 2 0BXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 4 0CXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 8 0DXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 16 0EXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 32 0FXXh Position Actual Value (6064h) mit Frequenzteiler 64 10XXh PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird 11XXh Invertiertes PWM-Signal, das mit Objekt 2038h:05h und 06h konfiguriert wird Anmerkung: Bei jeder Änderung des "Encodersignals" (6063h) oder der aktuellen Position (6064h, in benutzerdefinierten Einheiten) um ein Inkrement wird ein Puls am digitalen Ausgang ausgegeben (bei Frequenzteiler 1). Berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl des Frequenzteilers und der Einheit, besonders bei Verwendung von Sensoren mit niedriger Auflösung (wie z. B. Hall-Sensoren). Beispiel Das Encodersignal (6063h) soll auf Ausgang 1 mit einem Frequenzteiler 4 gelegt werden. Der Ausgang soll mit Bit 5 des Objektes 60FE:01 gesteuert werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:02h = 0405h (04XXh + 0005h) 04XXh: Encodersignal mit Frequenzteiler 4 0005h: Auswahl von Bit 5 des 60FE:01 Das Einschalten des Ausgangs wird mit dem Setzen des Bit 5 in Objekt 60FE:01 erledigt. Beispiel Das Bremsen-PWM-Signal soll auf Ausgang 2 gelegt werden. Da die automatische Bremsensteuerung das Bit 0 des 60FE:01h benutzt, soll dieses als Kontrollbit benutzt werden. 3250h:08h = 1 (Routing aktivieren) 3252h:03h = 1080h (=10XXh + 0080h). Dabei gilt: 10XXh: Bremsen-PWM-Signal 0080h: Auswahl des invertierten Bits 0 des Objekts 60FE:01