LED-Signalisierung Betriebs-LED Die Betriebs-LED zeigt den aktuellen Status an. CPB3 CPB6 CPB15 Normaler Betrieb Im normalen Betrieb blinkt die grüne Betriebs-LED einmal in der Sekunde sehr kurz auf. Fehlerfall Liegt ein Fehler vor, schaltet die LED auf Rot um und signalisiert eine Fehlernummer. In der folgenden Darstellung wird der Fehler mit der Nummer 3 signalisiert. Folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Fehlernummern. Blinktakt Fehler 1 Allgemein 2 Spannung 3 Temperatur 4 Überstrom 5 Regler 6 Watchdog-Reset Anmerkung: Für jeden aufgetretenen Fehler wird im Objekt 1003h ein genauerer Fehlercode hinterlegt. Tipp: Sie können die Betriebs-LEDs mit 3250h:09h ausschalten.
LED-Signalisierung Betriebs-LED Die Betriebs-LED zeigt den aktuellen Status an. CPB3 CPB6 CPB15 Normaler Betrieb Im normalen Betrieb blinkt die grüne Betriebs-LED einmal in der Sekunde sehr kurz auf. Fehlerfall Liegt ein Fehler vor, schaltet die LED auf Rot um und signalisiert eine Fehlernummer. In der folgenden Darstellung wird der Fehler mit der Nummer 3 signalisiert. Folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Fehlernummern. Blinktakt Fehler 1 Allgemein 2 Spannung 3 Temperatur 4 Überstrom 5 Regler 6 Watchdog-Reset Anmerkung: Für jeden aufgetretenen Fehler wird im Objekt 1003h ein genauerer Fehlercode hinterlegt. Tipp: Sie können die Betriebs-LEDs mit 3250h:09h ausschalten.
Betriebs-LED Die Betriebs-LED zeigt den aktuellen Status an. CPB3 CPB6 CPB15 Normaler Betrieb Im normalen Betrieb blinkt die grüne Betriebs-LED einmal in der Sekunde sehr kurz auf. Fehlerfall Liegt ein Fehler vor, schaltet die LED auf Rot um und signalisiert eine Fehlernummer. In der folgenden Darstellung wird der Fehler mit der Nummer 3 signalisiert. Folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Fehlernummern. Blinktakt Fehler 1 Allgemein 2 Spannung 3 Temperatur 4 Überstrom 5 Regler 6 Watchdog-Reset Anmerkung: Für jeden aufgetretenen Fehler wird im Objekt 1003h ein genauerer Fehlercode hinterlegt. Tipp: Sie können die Betriebs-LEDs mit 3250h:09h ausschalten.
Normaler Betrieb Im normalen Betrieb blinkt die grüne Betriebs-LED einmal in der Sekunde sehr kurz auf.
Fehlerfall Liegt ein Fehler vor, schaltet die LED auf Rot um und signalisiert eine Fehlernummer. In der folgenden Darstellung wird der Fehler mit der Nummer 3 signalisiert. Folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Fehlernummern. Blinktakt Fehler 1 Allgemein 2 Spannung 3 Temperatur 4 Überstrom 5 Regler 6 Watchdog-Reset Anmerkung: Für jeden aufgetretenen Fehler wird im Objekt 1003h ein genauerer Fehlercode hinterlegt. Tipp: Sie können die Betriebs-LEDs mit 3250h:09h ausschalten.