60FEh Digital Outputs Funktion Mit diesem Objekt können die Digitalausgänge des Motors geschrieben werden. Objektbeschreibung Index 60FEh Objektname Digital Outputs Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1626: Eintrag "Speicherbar" geändert von "nein" auf "ja, Kategorie: Applikation". Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 01h Subindex 01h Name Physical Outputs Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert PD4-E591L42-E-65-1: 00000000h PD4-E601L42-E-65-1: 00000000h PD4-EB59CD-E-65-1: 00000000h PD4-EB60SD-E-65-1: 00000000h PD4-E591L42-EB-65-1: 00000001h PD4-EB59CD-EB-65-1: 00000001h PxA56S-E-1-xxBN-xxx: 00000000h PxA56S-E-1-xxCA-xxx: 00000000h PxA56S-E-1-xxGA-xxx: 00000000h PxA56S-E-1-xxKE-xxx: 00000000h Beschreibung Zum Schreiben der Ausgänge müssen noch die Einträge in Objekt 3250h, Subindex 02h bis 05h berücksichtigt werden. BRK (Brake) Bit für den Bremsenausgang (falls der Controller diese Funktion unterstützt): Wert "1" heißt, dass die Bremse aktiviert wird (kein Strom kann zwischen den beiden Pins des Bremsen-Anschlusses fließen, die Bremse ist geschlossen). OUT n (Output No n) Bit für den jeweiligen digitalen Ausgang, die genaue Zahl der Digitalausgänge ist abhängig von der Steuerung.
60FEh Digital Outputs Funktion Mit diesem Objekt können die Digitalausgänge des Motors geschrieben werden. Objektbeschreibung Index 60FEh Objektname Digital Outputs Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1626: Eintrag "Speicherbar" geändert von "nein" auf "ja, Kategorie: Applikation". Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 01h Subindex 01h Name Physical Outputs Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert PD4-E591L42-E-65-1: 00000000h PD4-E601L42-E-65-1: 00000000h PD4-EB59CD-E-65-1: 00000000h PD4-EB60SD-E-65-1: 00000000h PD4-E591L42-EB-65-1: 00000001h PD4-EB59CD-EB-65-1: 00000001h PxA56S-E-1-xxBN-xxx: 00000000h PxA56S-E-1-xxCA-xxx: 00000000h PxA56S-E-1-xxGA-xxx: 00000000h PxA56S-E-1-xxKE-xxx: 00000000h Beschreibung Zum Schreiben der Ausgänge müssen noch die Einträge in Objekt 3250h, Subindex 02h bis 05h berücksichtigt werden. BRK (Brake) Bit für den Bremsenausgang (falls der Controller diese Funktion unterstützt): Wert "1" heißt, dass die Bremse aktiviert wird (kein Strom kann zwischen den beiden Pins des Bremsen-Anschlusses fließen, die Bremse ist geschlossen). OUT n (Output No n) Bit für den jeweiligen digitalen Ausgang, die genaue Zahl der Digitalausgänge ist abhängig von der Steuerung.
Objektbeschreibung Index 60FEh Objektname Digital Outputs Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1626: Eintrag "Speicherbar" geändert von "nein" auf "ja, Kategorie: Applikation".
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 01h Subindex 01h Name Physical Outputs Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert PD4-E591L42-E-65-1: 00000000h PD4-E601L42-E-65-1: 00000000h PD4-EB59CD-E-65-1: 00000000h PD4-EB60SD-E-65-1: 00000000h PD4-E591L42-EB-65-1: 00000001h PD4-EB59CD-EB-65-1: 00000001h PxA56S-E-1-xxBN-xxx: 00000000h PxA56S-E-1-xxCA-xxx: 00000000h PxA56S-E-1-xxGA-xxx: 00000000h PxA56S-E-1-xxKE-xxx: 00000000h
Beschreibung Zum Schreiben der Ausgänge müssen noch die Einträge in Objekt 3250h, Subindex 02h bis 05h berücksichtigt werden. BRK (Brake) Bit für den Bremsenausgang (falls der Controller diese Funktion unterstützt): Wert "1" heißt, dass die Bremse aktiviert wird (kein Strom kann zwischen den beiden Pins des Bremsen-Anschlusses fließen, die Bremse ist geschlossen). OUT n (Output No n) Bit für den jeweiligen digitalen Ausgang, die genaue Zahl der Digitalausgänge ist abhängig von der Steuerung.