3320h Analog Input Values Funktion Dieses Objekt zeigt die Momentanwerte der Analogeingänge in benutzerdefinierten Einheiten an. Objektbeschreibung Index 3320h Objektname Analog Input Values Object Code ARRAY Datentyp INTEGER32 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Analog Input Values Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h - 02h Name Analog Input #1 - #2 Datentyp INTEGER32 Zugriff nur lesen PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Beschreibung Die benutzerdefinierten Einheiten setzten sich aus Offset (3321h) und Skalierungswert (3322h/ 3323h) zusammen. Sind beide noch mit Default-Werten beschrieben, wird der Wert in 3320h in der Einheit ADC Digits angegeben. Formel zum Umrechnen von Digits in die jeweilige Einheit: Spannungseingang: x Digits * 3,3 V / 1023 Digits Stromeingang (falls konfigurierbar): x Digits * 20 mA / 1023 Digits Für die Subeinträge gilt: Subindex 00h: Anzahl der Analogeingänge Subindex 01h: Analogwert 1 Subindex 02h: Analogwert 2 (falls vorhanden)
3320h Analog Input Values Funktion Dieses Objekt zeigt die Momentanwerte der Analogeingänge in benutzerdefinierten Einheiten an. Objektbeschreibung Index 3320h Objektname Analog Input Values Object Code ARRAY Datentyp INTEGER32 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Analog Input Values Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h - 02h Name Analog Input #1 - #2 Datentyp INTEGER32 Zugriff nur lesen PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Beschreibung Die benutzerdefinierten Einheiten setzten sich aus Offset (3321h) und Skalierungswert (3322h/ 3323h) zusammen. Sind beide noch mit Default-Werten beschrieben, wird der Wert in 3320h in der Einheit ADC Digits angegeben. Formel zum Umrechnen von Digits in die jeweilige Einheit: Spannungseingang: x Digits * 3,3 V / 1023 Digits Stromeingang (falls konfigurierbar): x Digits * 20 mA / 1023 Digits Für die Subeinträge gilt: Subindex 00h: Anzahl der Analogeingänge Subindex 01h: Analogwert 1 Subindex 02h: Analogwert 2 (falls vorhanden)
Funktion Dieses Objekt zeigt die Momentanwerte der Analogeingänge in benutzerdefinierten Einheiten an.
Objektbeschreibung Index 3320h Objektname Analog Input Values Object Code ARRAY Datentyp INTEGER32 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Analog Input Values Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 02h Subindex 01h - 02h Name Analog Input #1 - #2 Datentyp INTEGER32 Zugriff nur lesen PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h
Beschreibung Die benutzerdefinierten Einheiten setzten sich aus Offset (3321h) und Skalierungswert (3322h/ 3323h) zusammen. Sind beide noch mit Default-Werten beschrieben, wird der Wert in 3320h in der Einheit ADC Digits angegeben. Formel zum Umrechnen von Digits in die jeweilige Einheit: Spannungseingang: x Digits * 3,3 V / 1023 Digits Stromeingang (falls konfigurierbar): x Digits * 20 mA / 1023 Digits Für die Subeinträge gilt: Subindex 00h: Anzahl der Analogeingänge Subindex 01h: Analogwert 1 Subindex 02h: Analogwert 2 (falls vorhanden)