3231h Flex IO Configuration Funktion Definiert wie die Pins (Ein- /Ausgänge 1…4) des Geräts belegt werden. Jedes Bit im jeweiligen Subindex entspricht einem Pin, wobei der erste Pin den DIO1 konfiguriert, der zweite Pin den DIO2 usw. Pin 1: DIO1_IO_CS Pin 2: DIO2_CD_CLK Pin 3: DIO3_CD_DIR Pin 4: DIO4_IO_MOSI Subindex 03h Alternate Function Mask: Diese Bitmaske legt fest, ob die alternative Funktion des Pins aktiviert werden soll. Um die alternative Funktion zu aktivieren, setzen Sie das entsprechende Bit auf "1": Bit Pin Alternative Funktion 1 DIO2_CD_CLK Takteingang in Takt-Richtungs-Modus 2 DIO3_CD_DIR Richtungseingang in Takt-Richtungs-Modus Anmerkung: Wenn Sie die alternative Funktion aktivieren, können Sie den jeweiligen Pin nicht mehr als normalen Eingang/Ausgang verwenden. Wenn der Takt-Richtungs-Modus aktiviert wird, werden die Pins für Takt und Richtung automatisch entsprechend konfiguriert und die Einstellungen in 3231h überschrieben. Subindex 01h Output Mask: Diese Bitmaske legt fest, ob der Pin als Eingang oder Ausgang verwendet wird (abhängig davon, ob eine alternative Funktion für den Pin in Subindex 03h aktiviert wurde): Bit = "0:" Pin ist Eingang (Standard) Bit = "1": Pin ist Ausgang Subindex 02h Pullup Mask: Diese Bitmaske legt fest, ob der Pin ein Pullup oder Pulldown ist: Bit = "0": Pin ist Pulldown (Standard) Bit = "1": Pin ist Pullup Subindex 02h ist für den Pin nur aktiv, wenn er als Eingang definiert ist. Beispiel für Subindex 01h: Pin 2 und Pin 3 sollen Ausgänge sein, Wert ="6" (=0110 b) Objektbeschreibung Index 3231h Objektname Flex IO Configuration Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1650-B472161 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 03h Subindex 01h Name Output Mask Datentyp UNSIGNED16 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Subindex 02h Name Pullup Mask Datentyp UNSIGNED16 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Subindex 03h Name Alternate Function Mask Datentyp UNSIGNED16 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h
3231h Flex IO Configuration Funktion Definiert wie die Pins (Ein- /Ausgänge 1…4) des Geräts belegt werden. Jedes Bit im jeweiligen Subindex entspricht einem Pin, wobei der erste Pin den DIO1 konfiguriert, der zweite Pin den DIO2 usw. Pin 1: DIO1_IO_CS Pin 2: DIO2_CD_CLK Pin 3: DIO3_CD_DIR Pin 4: DIO4_IO_MOSI Subindex 03h Alternate Function Mask: Diese Bitmaske legt fest, ob die alternative Funktion des Pins aktiviert werden soll. Um die alternative Funktion zu aktivieren, setzen Sie das entsprechende Bit auf "1": Bit Pin Alternative Funktion 1 DIO2_CD_CLK Takteingang in Takt-Richtungs-Modus 2 DIO3_CD_DIR Richtungseingang in Takt-Richtungs-Modus Anmerkung: Wenn Sie die alternative Funktion aktivieren, können Sie den jeweiligen Pin nicht mehr als normalen Eingang/Ausgang verwenden. Wenn der Takt-Richtungs-Modus aktiviert wird, werden die Pins für Takt und Richtung automatisch entsprechend konfiguriert und die Einstellungen in 3231h überschrieben. Subindex 01h Output Mask: Diese Bitmaske legt fest, ob der Pin als Eingang oder Ausgang verwendet wird (abhängig davon, ob eine alternative Funktion für den Pin in Subindex 03h aktiviert wurde): Bit = "0:" Pin ist Eingang (Standard) Bit = "1": Pin ist Ausgang Subindex 02h Pullup Mask: Diese Bitmaske legt fest, ob der Pin ein Pullup oder Pulldown ist: Bit = "0": Pin ist Pulldown (Standard) Bit = "1": Pin ist Pullup Subindex 02h ist für den Pin nur aktiv, wenn er als Eingang definiert ist. Beispiel für Subindex 01h: Pin 2 und Pin 3 sollen Ausgänge sein, Wert ="6" (=0110 b) Objektbeschreibung Index 3231h Objektname Flex IO Configuration Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1650-B472161 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 03h Subindex 01h Name Output Mask Datentyp UNSIGNED16 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Subindex 02h Name Pullup Mask Datentyp UNSIGNED16 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Subindex 03h Name Alternate Function Mask Datentyp UNSIGNED16 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h
Funktion Definiert wie die Pins (Ein- /Ausgänge 1…4) des Geräts belegt werden. Jedes Bit im jeweiligen Subindex entspricht einem Pin, wobei der erste Pin den DIO1 konfiguriert, der zweite Pin den DIO2 usw. Pin 1: DIO1_IO_CS Pin 2: DIO2_CD_CLK Pin 3: DIO3_CD_DIR Pin 4: DIO4_IO_MOSI Subindex 03h Alternate Function Mask: Diese Bitmaske legt fest, ob die alternative Funktion des Pins aktiviert werden soll. Um die alternative Funktion zu aktivieren, setzen Sie das entsprechende Bit auf "1": Bit Pin Alternative Funktion 1 DIO2_CD_CLK Takteingang in Takt-Richtungs-Modus 2 DIO3_CD_DIR Richtungseingang in Takt-Richtungs-Modus Anmerkung: Wenn Sie die alternative Funktion aktivieren, können Sie den jeweiligen Pin nicht mehr als normalen Eingang/Ausgang verwenden. Wenn der Takt-Richtungs-Modus aktiviert wird, werden die Pins für Takt und Richtung automatisch entsprechend konfiguriert und die Einstellungen in 3231h überschrieben. Subindex 01h Output Mask: Diese Bitmaske legt fest, ob der Pin als Eingang oder Ausgang verwendet wird (abhängig davon, ob eine alternative Funktion für den Pin in Subindex 03h aktiviert wurde): Bit = "0:" Pin ist Eingang (Standard) Bit = "1": Pin ist Ausgang Subindex 02h Pullup Mask: Diese Bitmaske legt fest, ob der Pin ein Pullup oder Pulldown ist: Bit = "0": Pin ist Pulldown (Standard) Bit = "1": Pin ist Pullup Subindex 02h ist für den Pin nur aktiv, wenn er als Eingang definiert ist. Beispiel für Subindex 01h: Pin 2 und Pin 3 sollen Ausgänge sein, Wert ="6" (=0110 b)
Objektbeschreibung Index 3231h Objektname Flex IO Configuration Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1650-B472161 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 03h Subindex 01h Name Output Mask Datentyp UNSIGNED16 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Subindex 02h Name Pullup Mask Datentyp UNSIGNED16 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Subindex 03h Name Alternate Function Mask Datentyp UNSIGNED16 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h