60E9h Additional Feed Constant - Feed Funktion In diesem Objekt und in 60EEh können Sie eine Vorschubkonstante für jede vorhandene Rückführung einstellen. Objektbeschreibung Index 60E9h Objektname Additional Feed Constant - Feed Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 05h Subindex 01h - 05h Name Additional Feed Constant - Feed Feedback Interface #1 - #5 Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00000001h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 00h: Wert= "n", wo "n" die Anzahl der vorhandenen Rückführungen. nh: Subindex "n" enthält den Vorschub in benutzerdefinierten Einheiten für die entsprechende Rückführung. Subindex 01h entspricht immer der ersten (und immer vorhandenen) Rückführung Sensorless. Die Vorschubkonstante der Rückführung "n" berechnet sich wie folgt: Feed Constant = Feed (60E9h:nh) / Driving Shaft Revolutions (60EEh:nh)
60E9h Additional Feed Constant - Feed Funktion In diesem Objekt und in 60EEh können Sie eine Vorschubkonstante für jede vorhandene Rückführung einstellen. Objektbeschreibung Index 60E9h Objektname Additional Feed Constant - Feed Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 05h Subindex 01h - 05h Name Additional Feed Constant - Feed Feedback Interface #1 - #5 Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00000001h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 00h: Wert= "n", wo "n" die Anzahl der vorhandenen Rückführungen. nh: Subindex "n" enthält den Vorschub in benutzerdefinierten Einheiten für die entsprechende Rückführung. Subindex 01h entspricht immer der ersten (und immer vorhandenen) Rückführung Sensorless. Die Vorschubkonstante der Rückführung "n" berechnet sich wie folgt: Feed Constant = Feed (60E9h:nh) / Driving Shaft Revolutions (60EEh:nh)
Funktion In diesem Objekt und in 60EEh können Sie eine Vorschubkonstante für jede vorhandene Rückführung einstellen.
Objektbeschreibung Index 60E9h Objektname Additional Feed Constant - Feed Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1738-B501312 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 05h Subindex 01h - 05h Name Additional Feed Constant - Feed Feedback Interface #1 - #5 Datentyp UNSIGNED32 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00000001h
Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 00h: Wert= "n", wo "n" die Anzahl der vorhandenen Rückführungen. nh: Subindex "n" enthält den Vorschub in benutzerdefinierten Einheiten für die entsprechende Rückführung. Subindex 01h entspricht immer der ersten (und immer vorhandenen) Rückführung Sensorless. Die Vorschubkonstante der Rückführung "n" berechnet sich wie folgt: Feed Constant = Feed (60E9h:nh) / Driving Shaft Revolutions (60EEh:nh)