3274h Generic SPI Mosi Data Funktion Siehe Kapitel Generic SPI. Objektbeschreibung Index 3274h Objektname Generic SPI Mosi Data Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2213-B1029645 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Length Of SPI Message To Be Sent Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Subindex 01h - 1Fh Name Generic SPI Mosi Data Byte #1 - #31 Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h
3274h Generic SPI Mosi Data Funktion Siehe Kapitel Generic SPI. Objektbeschreibung Index 3274h Objektname Generic SPI Mosi Data Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2213-B1029645 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Length Of SPI Message To Be Sent Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Subindex 01h - 1Fh Name Generic SPI Mosi Data Byte #1 - #31 Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h
Objektbeschreibung Index 3274h Objektname Generic SPI Mosi Data Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2213-B1029645 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Length Of SPI Message To Be Sent Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h Subindex 01h - 1Fh Name Generic SPI Mosi Data Byte #1 - #31 Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00h