在线手册 PD4-E USB

60E9h Additional Feed Constant - Feed

功能

在此对象和 60EEh 中,可以设置各个现有反馈的进给速度常数。

对象说明

索引 60E9h
对象名称 Additional Feed Constant - Feed
对象代码 ARRAY
数据类型 UNSIGNED32
可存储 是,分类:应用
访问 只读
PDO 映射 RX-PDO
允许的值
预设值
固件版本 FIR-v1738-B501312
修改历史

数值说明

子索引 00h
名称 Highest Sub-index Supported
数据类型 UNSIGNED8
访问 只读
PDO 映射 RX-PDO
允许的值
预设值 02h
子索引 01h - 02h
名称 Additional Feed Constant - Feed Feedback Interface #1 - #2
数据类型 UNSIGNED32
访问 读/写
PDO 映射 RX-PDO
允许的值
预设值 00000001h

说明

子索引的功能如下:

  • 00h:值 =“n”,其中“n”为现有反馈的数量。
  • nh:子索引“n”包含相应反馈的进给( 用户定义单位)。

    子索引 01h 始终对应于第一个(且始终存在) 无传感器反馈。

反馈“n”的进给速度常数计算如下:

进给速度常数 = 进给 (60E9h:nh) / 驱动轴转数 (60EEh:nh)

▶   weiter

Inhalt