PD4-E USB Online-Handbuch

2035h Lower Voltage Warning Level

Funktion

Dieses Objekt enthält den Schwellwert für den Fehler "Unterspannung" in Millivolt.

Objektbeschreibung

Index 2035h
Objektname Lower Voltage Warning Level
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED32
Speicherbar ja, Kategorie: Applikation
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
  • PD4-E591L42-E-65-7: 00002710h
  • PD4-E601L42-E-65-7: 00002710h
  • PD4-EB59CD-E-65-7: 00002710h
  • PD4-EB60SD-E-65-7: 00002710h
  • PD4-E591L42-EB-65-7: 00005780h
  • PD4-EB59CD-EB-65-7: 00005780h
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Beschreibung

Fällt die Eingangsspannung der Steuerung unter diesen Schwellwert, wird der Motor abgeschaltet und ein Fehler ausgelöst. Der Fehler setzt sich automatisch zurück, wenn die Eingangsspannung größer als die Spannung des Objekts 2035h plus 1,5 Volt ist.

▶   weiter

Inhalt