CL3-E CANopen/USB Technisches Handbuch

Allgemeines

Modbus ist generell Big-Endian basiert.

Die einzigen Ausnahmen bilden dabei die Kommandos mit den Funktionscodes 2Bh, 64hund 65h welche auf CANopen basieren. Für die Datenwerte dieser Kommandos gilt das Little-Endian Format. Die restliche Modbus Nachricht ist hingegen nach wie vor Big-Endian basiert.

Beispiel

Kommando 2Bh: Mit diesem Kommando wird der Wert 12345678h in das Objekt 0123h (existiert nicht) geschrieben:

SA
Slave Adresse
FC
Funktionscode
Daten
Datenbereich, Decodierung ist abhängig vom benutzen Funktionscode
CRC
Cyclic redundancy check
▶   weiter

Inhalt