CPB Modbus TCP Technisches Handbuch

6073h Max Current

Funktion

Enthält den Maximalstrom in Promille des eingestellten Nennstroms an. Wird durch den maximalen Motorstrom (2031h) begrenzt. Siehe auch I2t Motor-Überlastungsschutz.

Anmerkung: Für Schrittmotoren wird nur der Nennstrom und kein Maximalstrom angegeben. Daher sollte der Wert von 6073h den Wert 1000 (100%) in der Regel nicht überschreiten.

Objektbeschreibung

Index 6073h
Objektname Max Current
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED16
Speicherbar ja, Kategorie: Bewegung
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping RX-PDO
Zulässige Werte
Vorgabewert 03E8h
Firmware Version FIR-v1825-B577172
Änderungshistorie

Beschreibung

Der Maximalstrom wird in Promille des Nennstroms wie folgt berechnet:

(6073h*203Bh:01)/1000

Der Maximalstrom bestimmt:

▶   weiter

Inhalt