PD4-E CANopen Online-Handbuch

6067h Position Window

Objektbeschreibung

Index 6067h
Objektname Position Window
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED32
Speicherbar ja, Kategorie: Applikation
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping RX-PDO
Zulässige Werte
Vorgabewert
  • PD4-E591L42-E-65-2: 0000000Ah
  • PD4-E601L42-E-65-2: 0000000Ah
  • PD4-EB59CD-E-65-2: 0000000Ah
  • PD4-EB60SD-E-65-2: 0000000Ah
  • PD4-EB59CD-EB-65-2: 0000000Ah
  • PD4-E591L42-EB-65-2: 0000000Ah
  • PD4-EB59MB-E-65-2: 0000000Ah
  • PxA56S-E-2-xxBN-xxx: 0000001Eh
  • PxA56S-E-2-xxCA-xxx: 0000001Eh
  • PxA56S-E-2-xxGA-xxx: 0000001Eh
  • PxA56S-E-2-xxKE-xxx: 0000001Eh
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1504: Eintrag "Savable" geändert von "nein" auf "ja, Kategorie: Applikation".

Beschreibung

Ist die Abweichung der Istposition zur Zielposition kleiner als der Wert dieses Objekts, wird das Bit 10 im Objekt 6041h gesetzt. Die Bedingung muss länger erfüllt sein als die im Objekt 6068h definierte Zeit.

Wird der Wert auf "FFFFFFFF"h gesetzt, wird die Überwachung abgeschaltet.

▶   weiter

Inhalt