CL4-E CANopen/USB/Modbus RTU Online-Handbuch

1019h Synchronous Counter Overflow Value

Objektbeschreibung

Index 1019h
Objektname Synchronous Counter Overflow Value
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED8
Speicherbar ja, Kategorie: Kommunikation
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 00h
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1738-B501312: Eintrag "Object Name" geändert von "Synchronous counter overflow value" auf "Synchronous Counter Overflow Value".

Firmware Version FIR-v1738-B501312: Eintrag "Datentyp" geändert von "UNSIGNED16" auf "UNSIGNED8".

Beschreibung

Zulässige Werte: 02h bis F0h.

▶   weiter

Inhalt