PD4-E-M CANopen Online-Handbuch

2030h Pole Pair Count

Funktion

Enthält die Polpaarzahl des angeschlossenen Motors.

Objektbeschreibung

Index 2030h
Objektname Pole Pair Count
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED32
Speicherbar ja, Kategorie: Tuning
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
  • PD4-E591L42-M-65-2: 00000032h
  • PD4-E601L42-M-65-2: 00000032h
  • PD4-EB59CD-M-65-2: 00000003h
  • PD4-EB60SD-M-65-2: 00000004h
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1540: Eintrag "Saveable" geändert von "nein" auf "ja, Kategorie: Tuning".

▶   weiter

Inhalt