PD4-CB USB Online-Handbuch

202Ch MODBUS RTU Stop Bits

Funktion

Dieses Objekt enthält die Anzahl der Stop-Bits des Modbus.

Objektbeschreibung


Index 202Ch
Objektname MODBUS RTU Stop Bits
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED8
Speicherbar nein
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte  
Vorgabewert 01h
Firmware Version FIR-v1436
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1540: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "nein".

Firmware Version FIR-v1540: Tabellen-Eintrag "Zugriff" bei Subindex 00 geändert von "lesen/schreiben" auf "nur lesen".


Beschreibung

Die Anzahl der Stopbits ist abhängig von der Parity welche im Objekt 202Dh eingestellt werden kann.
Anzahl der Stopbits Wert in Objekt 202Ch
1 0
2 2

Inhalt