2067h Jerk Limit (internal) Funktion Dieses Objekt kontrolliert die Berechnung des realen Rucklimits, das Limit wird deaktiviert, sobald dieses Objekt auf den Wert "0" gesetzt wird. Die nachfolgende Formel beschreibt die Berechnung des realen Rucklimits: Objektbeschreibung Index 2067h Objektname Jerk Limit (internal) Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00989680h Firmware Version FIR-v1450 Änderungshistorie
2067h Jerk Limit (internal) Funktion Dieses Objekt kontrolliert die Berechnung des realen Rucklimits, das Limit wird deaktiviert, sobald dieses Objekt auf den Wert "0" gesetzt wird. Die nachfolgende Formel beschreibt die Berechnung des realen Rucklimits: Objektbeschreibung Index 2067h Objektname Jerk Limit (internal) Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00989680h Firmware Version FIR-v1450 Änderungshistorie
Funktion Dieses Objekt kontrolliert die Berechnung des realen Rucklimits, das Limit wird deaktiviert, sobald dieses Objekt auf den Wert "0" gesetzt wird. Die nachfolgende Formel beschreibt die Berechnung des realen Rucklimits:
Objektbeschreibung Index 2067h Objektname Jerk Limit (internal) Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00989680h Firmware Version FIR-v1450 Änderungshistorie