PD6-E/-EB-M EtherCAT Online-Handbuch

1018h Identity Object

Funktion

Dieses Objekt liefert generelle Informationen zu dem Gerät wie Hersteller, Produktcode, Revision und Seriennummer.

Tipp: Halten Sie diese Werte bei Serviceanfragen bereit.

Objektbeschreibung

Index 1018h
Objektname Identity Object
Object Code RECORD
Datentyp IDENTITY
Speicherbar nein
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Wertebeschreibung

Subindex 00h
Name Number Of Entries
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 04h
Subindex 01h
Name Vendor ID
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 0000026Ch
Subindex 02h
Name Product Code
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
  • PD6-E891L95-M-65-1: 00000320h
  • PD6-E891M95-M-65-1: 00000329h
  • PD6-E891S95-M-65-1: 00000332h
  • PD6-EB80CD-M-65-1: 0000033Bh
  • PD6-EB80LD-M-65-1: 00000344h
  • PD6-EB80MD-M-65-1: 0000034Dh
  • PD6-EB80SD-M-65-1: 00000356h
Subindex 03h
Name Revision Number
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 08A50000h
Subindex 04h
Name Serial Number
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 00000000h
▶   weiter

Inhalt