N5 Modbus TCP Online-Handbuch

1000h Device Type

Funktion

Beschreibt den Steuerungstyp.

Objektbeschreibung

Index 1000h
Objektname Device Type
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED32
Speicherbar nein
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 00060192h
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Beschreibung

Motor Type[16]
Beschreibt den unterstützten Motor-Typ. Die folgenden Werte sind möglich:
  • Bit 23 bis Bit 16: Wert "2": BLDC-Motor
  • Bit 23 bis Bit 16: Wert "4": Schrittmotor
  • Bit 23 bis Bit 16: Wert "6": Sowohl Schrittmotor als auch BLDC-Motor
Device profile number[16]

Beschreibt den unterstützten CANopen-Standard.

Werte:

0192h bzw. 0402d (Vorgabewert): Der CiA 402-Standard wird unterstützt.
▶   weiter

Inhalt